Colecciones
Una colección es un objeto de C# que contiene varios objetos. Puede utilizar colecciones para contar, iterar, agregar y quitar nodos secundarios de un nodo determinado.
Colecciones secundarias genéricas
Disponible en cada objeto C#
IUANode
y en cada nodo de proyecto. Los elementos secundarios genéricos recopilan las propiedades del objeto/nodo y otros objetos/nodos que son sus elementos secundarios directos.Colecciones especializadas
Tipo de objeto de proyecto | BrowseName del tipo de objeto | Colección | Tipo de objeto de colección |
---|---|---|---|
Registrador de datos | DataLogger | VariablesToLog | VariableToLog |
Registrador de eventos | EventLogger | EventFields | EventField |
Cliente OPC UA | OPCUAClient | RuntimeConfigurations | RuntimeConfigurationEntry |
Servidor OPC UA | OPCUAServer | NodesToPublish | NodesToPublishConfigurationEntry |
NodesToPublish.Nodes | NodePointer que señala a los nodos del proyecto | ||
NodesToPublish.Users | NodePointer que señala a los usuarios | ||
Informe | Report | Sections | UI.Item |
Base de datos de retentividad | RetentivityStorage | Nodes | IUAVariable que apunta a las raíces de los nodos con el set de retentividad. |
Almacén | Store | Tables | Table |
Tabla | Table | Columns | Column |
Medidor circular | CircularGauge | WarningZones | WarningZone |
Medidor lineal | LinearGauge | WarningZones | WarningZone |
Cuadrícula de datos | DataGrid | Columns | DataGridColumn |
Panel de navegación | NavigationPanel | Panels | NavigationPanelItems |
Pluma de tendencia | Trend | Pens | TrendPen |
Línea de gráfico de XY | XYChart | Pens | XYChartPen |
Estación de comunicación | IStation | Tags | Tag |
TagStructure | CommunicationDriver.TagStructure | ||
Contenedores Objetos gráficos que pueden tener elementos secundarios | - | Items | Item |
Objeto | BaseObject | InstanceNodeCollection | BaseObject
CONSEJO:
Instancias de cualquier tipo derivado que no están representadas en
InstanceNodeCollection . Se pueden enumerar manualmente con los tipos derivados en primer lugar. |
Variable | BaseVariable | InstanceNodeCollection | BaseVariable
CONSEJO:
Instancias de cualquier tipo derivado que no están representadas en
InstanceNodeCollection . Se pueden enumerar manualmente con los tipos derivados en primer lugar. |
Entregue su opinión