- Empezar
- Uso del software
- OPC UA
- Objetos gráficos y de diseño
- Sesiones y configuraciones regionales
- Desarrollo de soluciones
- Desarrollo de proyectos con C#
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Ejemplos de aplicación
- Tutorial de UI
- Tutorial del registrador
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de OPC UA
- Tutorial de NetLogic
- Referencias de objetos y variables
Interfaz de usuario sensible
Desarrolle varios diseños de interfaz de usuario para mostrar la misma
Aplicación FactoryTalk Optix
en distintas ventanillas. Dependiendo del tamaño de la ventanillas, la aplicación cambiará de tamaño en consecuencia.Ventanillas y puntos de interrupción
Puede crear una interfaz de usuario sensible para el motor de presentación nativo y el motor de presentación web. Esto le permite implementar de un
Aplicación FactoryTalk Optix
a varios dispositivos HMI y ejecutar la aplicación en exploradores web admitidos. Defina puntos de interrupción y diseños para diferentes resoluciones y tamaños de pantalla para proporcionar una experiencia de usuario conveniente en diferentes dispositivos.
CONSEJO:
Empiece con el desarrollo de tres formatos para ventanillas gráficas diferentes, como pequeñas, medianas y grandes. Para obtener más información, consulte Tamaños de pantalla y puntos de interrupción para un diseño adaptable - Aplicaciones de Windows | Microsoft Learn.
Entregue su opinión