Tabla
Tabla de bases de datos.
Propiedades
Nombre | BrowseName | DataType | Descripción |
---|---|---|---|
Límite de registro | RecordLimit | Límite máximo de registros (filas) de la tabla. Cuando se alcanza el límite, los nuevos datos reemplazan a los datos antiguos en rotación. | |
Columnas | Columns | Columnas de la tabla. Colección de StoreColumns. Para base de datos ODBC: Límite máximo de columnas de Microsoft SQL Server = 1000, límite máximo de caracteres en la columna = 128; Límite máximo de columnas del servidor MySQL = 1024, límite máximo de caracteres en la columna = 64. Para la base de datos incrustada: límite máximo de columnas = 2000, límite máximo de caracteres en la columna = 1024. |
Métodos
Insertar
- BrowseName
- Insert
Nombre | DataType | Descripción |
---|---|---|
Entregue su opinión