- Empezar
- Uso del software
- OPC UA
- Objetos gráficos y de diseño
- Sesiones y configuraciones regionales
- Desarrollo de soluciones
- Desarrollo de proyectos con C#
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Ejemplos de aplicación
- Tutorial de UI
- Tutorial del registrador
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de OPC UA
- Tutorial de NetLogic
- Referencias de objetos y variables
Crear un objeto de contexto para el cuadro de diálogo
Un objeto de contexto le permite reutilizar el mismo tipo de diálogo en diferentes paneles y para diferentes propósitos.
- Cree el objeto de contexto:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enUIy seleccione .
- Pase el cursor por encima del objeto, seleccioney escribaConfirmationDialogContext.
- Convierta el objeto de contexto en un tipo de objeto:
- EnVista Tipo, haga doble clic enInterfaz de usuario.
- EnVista del proyecto, arrastreConfirmationDialogContexthacia el panelVista Tipo.EnVista del proyecto, apareceConfirmationDIalogContextType (type).
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enConfirmationDialogContexty seleccioneEliminar.
- Configure el tipo de objeto de contexto:
- EnVista del proyecto, seleccioneConfirmationDialogContextType (type).
- EnPropiedades, en la parte superior, seleccioney seleccioneVariable.
- Pase el cursor por encima de la variable, seleccioney escribaMessage.
- SeleccioneInt32y seleccioneLocalizedText.CONSEJO: Si no aparece la opción requerida, active la casillaMostrar todo.
- Quite el valor de la variableMessage.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enConfirmationDialogContextType (type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima de la invocación del método, seleccioney escribaOnConfirm.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enConfirmationDialogContextType (type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima de la invocación del método, seleccioney escribaOnCancel.
Entregue su opinión