Formato de entrada
- BrowseName
- DateTimePickerInputFormatEnum
Valores
Value | DisplayName | Descripción |
---|---|---|
0 | Fecha y hora con segundos | (predeterminado) Muestra la fecha y la hora en formato extendido, por ejemplo: it-IT: DD/MM/AAAA HH:mm:ss, en-US: MM/DD/AAAA hh:mm:ss |
1 | Fecha y hora sin segundos | Muestra la fecha y la hora sin los segundos, por ejemplo: it-IT: DD/MM/AAAA HH:mm o en-US: MM/DD/AAAA hh:mm |
2 | Fecha | Muestra la fecha sin la hora, por ejemplo: it-IT: DD/MM/AAAA o en-US: MM/DD/AAAA; |
3 | Hora con segundos | Muestra la hora (incluidos los segundos), por ejemplo: it-IT: HH:mm:ss o en-US: hh:mm |
4 | Hora sin segundos | Muestra solo las horas y los minutos, por ejemplo: it-IT: HH:mm o en-US: hh:mm |
Entregue su opinión