Buscar
Ayuda de FactoryTalk Optix Studio
Etiqueta S7 TIA PROFINET
BrowseName
S7TiaProfinetTag
SuperType
Etiqueta
(Tag)
Propiedades
Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Nombre de símbolo
SymbolName
String
Codificación
Encoding
Encoding
Longitud máxima
MaximumLength
Int32
Inicio del índice de tabla
StartArrayIndex
UInt32
Modo de actualización de tabla
ArrayUpdateMode
Tag array update mode
(Heredado de la
etiqueta
)
Tipo de datos original
OriginalDataType
NodeId
(Heredado de la
etiqueta
)
Referencias de objetos y variables
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor
deje su opinión aquí
.