- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
InformationModel.MakeObject(browseName)
Erstellt ein Projektobjekt vom Typ
BaseObject
und gibt ein entsprechendes IUAObject
-C#-Objekt zurück.static IUAObject MakeObject(browseName);
Argumente
- browseName(QualifiedName)
- DerBrowseNamedes neuen Objekts.
Rückgabewert
- IUAObject
- Ein C#-Objekt, das dem erstellten Projektobjekt entspricht.
Beispiel
Das folgende Beispiel erstellt eine API, die ein
Motor
-Objekt erstellt und das entsprechende C#-Objekt zurückgibt, das der Variable motor
zugewiesen ist. Das Motor
-Objekt wird anschließend zum übergeordneten Knoten des NetLogic-Objekts hinzugefügt.var motor = InformationModel.MakeObject("Motor"); Owner.Add(motor);
Rückmeldung geben