OPC UA-Client hinzufügen
Konfigurieren Sie einen OPC UA-Client für den Import von Knoten zur Entwurfzeit von einem OPC UA-Server.
- Wählen Sie in der Symbolleisteaus.Dashboardseite öffnen
- Wählen SieKommunikation mit Geräten konfigurierenaus.
- Wählen SieNeuer OPC UA-Clientaus.
- (Optional) Bearbeiten Sie den Namen des OPC UA-Clients.
- Wählen SieWeiteraus.
- Konfigurieren Sie unterEigenschaftendie Grundeinstellungen für den OPC UA-Client und wählen Sie dannWeiteraus.
- Server-Endpunkt-URL. Das Kommunikationsprotokoll und die Netzwerkadresse des Endpunkts auf dem OPC UA-Server.
- Mindestsicherheitsmodus für Meldungen:
- Keine. Die Meldungen können unsigniert und unverschlüsselt sein.
- Signatur. Die Meldungen müssen signiert oder signiert und verschlüsselt sein.
- Signatur und Verschlüsselung. Die Meldungen müssen signiert und verschlüsselt sein.
- Mindestsicherheitsrichtlinie:
- Keine. Der OPC UA-Client benötigt keine spezielle Sicherheitsrichtlinie.
- Basic256Sha256. Der OPC UA-Client benötigt diese Richtlinie oder eine sicherere Richtlinie.
- Aes128_Sha256_RsaOaep. Der OPC UA-Client benötigt diese Richtlinie oder eine sicherere Richtlinie.
- Aes256_Sha256_RsaPss. Der OPC UA-Client benötigt diese Richtlinie.
- Client-Zertifikatdatei. Die öffentlicheDER-Zertifikatdatei des OPC UA-Clients (X509v3).TIPP: Die Client-Zertifikatdatei muss sich im OrdnerFTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/befinden.
- Private Schlüsseldatei des Clients. Die privatePEM-Schlüsseldatei des OPC UA-Clients kodiert mit ASCII Base64.TIPP: Die private Schlüsseldatei des Clients muss sich im OrdnerFTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/befinden.
- Wählen SieWeiteraus.
- Konfigurieren Sie den NodeSet-Import:
- Um den NodeSet im Online-Modus zu importieren, setzen Sie den Umschalter aufOnline.TIPP: Der Online-Modus stützt sich auf den WertServer-Endpunkt-URLdes OPC UA-Client-Objekts. Wählen SieAktualisieren, um die vom OPC UA-Server veröffentlichten Knoten zu aktualisieren.
- Um Tags im Offline-Modus zu importieren, setzen Sie den Umschalter aufOfflineund geben Sie inDateipfadeinen Pfad zurXML-Datei mit dem NodeSet an.
- Wählen Sie die zu importierenden Knoten aus und wählen Sie dannWeiter.
- (Optional) Für die Konfiguration eines weiteren OPC UA-Clients wählen SieAnderes Gerät konfigurierenaus und wiederholen Sie den Vorgang.
- Wählen SieBeendenaus.
In der
Projektansicht
wird jetzt im Ordner OPC UA
das konfigurierte OPC UA-Client-Objekt angezeigt.- (Optional) Konfigurieren Sie die erweiterten Eigenschaften des OPC UA-Clients. Weitere Informationen finden Sie unter Den OPC UA-Client konfigurieren.
- (Optional) Konfigurieren Sie die Knoten für den Import zur Laufzeit. Weitere Informationen finden Sie unter Knoten zur Laufzeit importieren.
Rückmeldung geben