Lösung für das periodische Abfragen und Speichern von Daten ausarbeiten
Erstellen Sie eine Anwendung, die in regelmäßigen Abständen den Wert einer Variablen abfragt und diese Daten in einer eingebetteten Datenbank speichert.
Beispielanwendung

NOTIZ:
Laden Sie ein Beispielprojekt herunter:
PeriodicallySamplingStoring.zipVoraussetzungen
- So arbeiten Sie das Projekt aus
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste aufModellund wählen Sie aus.
- Erstellen Sie einen periodischen Datenlogger mit einer eingebetteten Datenbank, die die Variable überwacht. Weitere Informationen finden Sie unter Datenlogger hinzufügen.
- Die Schnittstellenelemente anordnen.
- Das Projekt speichern.
Beispiel für einen Anwendungsentwurf

Wählen Sie
aus, um das Projekt mithilfe des Client-Emulators auszuführen. Testen Sie jetzt Ihr Projekt. Informationen zum Ausführen des Projekts auf einem Remote-Client finden Sie unter Client-Gerät hinzufügen.
Ausführen
Rückmeldung geben