Modulprotokollebenen konfigurieren
Standardmäßig zeigt der
FactoryTalk Optix Studio
-Fensterbereich Ausgabe
alle Warnungen, Informationen und Fehlermeldungen für alle Module an. Mit dem erweiterten Modus können Sie detaillierte Meldungen anzeigen.Geben Sie die maximale Anzahl an Protokollinformationen an, die im Fensterbereich „Ausgabe“ für bestimmte oder alle Module angezeigt werden sollen. Protokolle werden unabhängig von der maximalen Informationsanzeige in
FactoryTalk Optix Studio
in Systemprotokoll gespeichert. Die Speicherung nicht notwendiger Daten kann die Leistung beeinträchtigen.- Wählen Sie in der Titelleiste vonFactoryTalk Optix Studioaus.FactoryTalk Optix Studio-Optionen
- Wählen Sie inFactoryTalk Optix Studio-Optionendie OptionErweiterter Modusund danachSpeichernaus.
- Starten SieFactoryTalk Optix Studioneu, damit der erweiterte Modus aktiviert wird.
- Wählen Sie in der Titelleiste vonFactoryTalk Optix Studioden Dropdown-Pfeil nachund wählen SieFactoryTalk Optix Studio-OptionenKonfiguration der Modul-Protokollebenen.
- Wählen Sie inKonfiguration der Modul-ProtokollebenenunterStandardebenedie im FensterbereichAusgabeanzuzeigende Standardinformationsebene aus:
- Fehler. Fehlermeldungen.
- Warnung. Warnmeldungen.
- Info. Informationsmeldungen.
- Ausführlich 1. Meldungen der ersten Ebene für die Fehlersuche.
- Ausführlich 2. Meldungen der zweiten Ebene für die Fehlersuche.
- Wählen Sie nach jedem Modul die Informationsebene für die Anzeige von Meldungen für den Fall aus, dass die Ebene nicht mit der angegebenenStandardebeneübereinstimmt.
- Wählen SieSchließenaus.
Rückmeldung geben