Lokale Bibliothek konfigurieren
Konfigurieren Sie eine benutzerdefinierte lokale Bibliothek, um Vorlagen von Objekten und Variablen zu speichern.
TIPP:
Um eine benutzerdefinierte lokale Bibliothek auf einem anderen Computer zu verwenden, kopieren Sie den Ordner mit dem Bibliotheksnamen aus an denselben Ort auf einem anderen Computer. Alternativ können Sie auch Remote-Bibliotheken verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Remotebibliothek konfigurieren.
C:\Users\
UserName
\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Libraries- Wählen Sie in der Hauptsymbolleisteaus.Vorlagenbibliotheken
- Wählen Sie unterVorlagenbibliothekendie OptionenundNeue Bibliothek.
- (Optional) Geben Sie einen Namen für die Bibliothek ein.TIPP: Um die Versionskontrolle verwenden zu können, müssen die Namen von FactoryTalk Optix-Bibliotheken und -Repositorys übereinstimmen. Die Bibliotheks- und Repository-Namen dürfen nur alphanumerische Zeichen, Zahlen, Punkte, Bindestriche und Unterstriche enthalten.
Die neue Bibliothek erscheint in
Vorlagenbibliotheken
.- Fügen Sie Ihrer Bibliothek Vorlagen hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Vorlage erstellen.
lokale Bibliothek
lokal
Rückmeldung geben