Audit-Signierung konfigurieren

Verwenden Sie Audit-Signierung, um Benutzer zur Bereitstellung von elektronischen Signaturen aufzufordern.
  1. Wählen Sie in der Symbolleiste
    Vorlagenbibliotheken
    aus.
  2. Suchen Sie im Fenster nach
    Signing Workflows
    .
  3. Ziehen Sie unter
    Komponenten
    die Option
    Signier-Workflows
    auf die
    UI
    im Fensterbereich .
    Im Fensterbereich wird jetzt der Ordner
    AuditSigning1
    angezeigt.
  4. 4. Erweitern Sie den Ordner
    AuditSigning1
    und wählen Sie dann
    AuditDialogBox
    aus.
  5. 5. Erstellen Sie im Fensterbereich einen dynamischen Link zwischen der Eigenschaft
    Benutzer
    und
    ProjectName
    Sicherheit
    Benutzer
    .
    Weitere Informationen zu dynamischen Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
  6. Wählen Sie im Fensterbereich die Option
    SigningController
    aus.
  7. Führen Sie im Fensterbereich Folgendes aus:
    1. Fügen Sie signier- und zweitsignierberechtigte Benutzer und Gruppen hinzu.
    2. Wählen Sie den Standard-Workflow-Typ aus.
  8. Wählen Sie im Fensterbereich die Variable aus.
    TIPP: Wenn Sie beispielsweise einen Workflow für die elektronische Signatur auslösen möchten, wenn ein Benutzer den Wert einer linearen Anzeige ändert, konfigurieren Sie das mit dem Anzeigewert verknüpfte Variablenobjekt.
    Weitere Informationen finden Sie unter Audit-Signier-Referenz.
  9. Wählen Sie im Fensterbereich oben die Option
    Add
    und dann
    Audit-Signier-Signatur
    aus.
  10. (Optional) Konfigurieren Sie die Standard-Audit-Signier-Einstellungen, indem Sie einen Workflow-Typ auswählen und dann Benutzer und Gruppen hinzufügen, die diesen Workflow abschließen können.
    TIPP: Die Standard-Audit-Signier-Einstellungen werden vom Objekt
    SigningController
    geerbt.
  11. Wiederholen Sie für jede Variable, für die die elektronische Signatur ausgelöst werden soll, 1 bis 10.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal