- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Daten-Steuerelemente
Verwenden Sie Daten-Steuerelemente-Objekte zur Visualisierung von Daten in Ihrer Anwendungsoberfläche. Holen Sie Daten von Projektknoten oder aus einer Datenbank.
Objekt | Beschreibung |
---|---|
Wählen Sie zur Laufzeit Elemente aus einer Dropdown-Liste aus. | |
Wählen Sie zur Laufzeit Elemente aus einem Listenfeld aus. | |
Zeigt Daten in einer Tabelle an. | |
Zeigt Trends an, die Werte von einer oder mehreren Variablen darstellen, die in Echtzeit protokolliert oder gelesen werden. | |
Zeigen Sie den Wert zweidimensionaler Variablen in einem Diagramm an. | |
Zeigen Sie Daten in Form eines Kreisdiagramms an. | |
Zeigt Daten in Form eines Balkendiagramms an. |
Rückmeldung geben