- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Variablen der Netzwerkschnittstellen
Bindet eine Eigenschaft des Grafikobjekts an eine vordefinierte Variable der
Netzwerkschnittstellen
im Objekt Zusätzliche IP-Adressen
, um das Netzwerk für Ihr HMI-Gerät zu konfigurieren. Bindet beispielsweise die Variable IP-Adressen
, um die IP-Adresse für das HMI-Gerät anzugeben. Informationen zum Binden einer Variablen finden Sie unter Dynamische Links erstellen.Die Kategorie
Zusätzliche IP-Adressen
unter Netzwerkschnittstellen
im Browser für dynamische Links zeigt die Variablen an, die sich auf das HMI-Gerät beziehen.
Variable | Typ | Definition | Schreibbar oder Lesbar | Neustart erforderlich |
---|---|---|---|---|
Schnittstellenname | String | Name der Schnittstelle | Schreibgeschützt | Kein Neustart erforderlich |
DHCP aktiviert | Boolean | Bezieht die IP-Einstellungen über DHCP automatisch. | Lesen/Schreiben | Neustart erforderlich |
IP-Adresse | String | IP-Adresse des Netzwerks | Lesen/Schreiben | Neustart erforderlich |
Maske | String | Subnetzmaske des Netzwerks | Lesen/Schreiben | Neustart erforderlich |
DNS 1 | String | Primäre DNS-Adresse des Netzwerks | Lesen/Schreiben | Neustart erforderlich |
DNS 2 | String | Sekundäre DNS-Adresse des Netzwerks | Lesen/Schreiben | Neustart erforderlich |
Standardgateway | String | IP-Adresse des Standard-Netzwerkgateways | Lesen/Schreiben | Neustart erforderlich |
Rückmeldung geben