- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Variablen für Datum und Uhrzeit
Binden Sie eine Eigenschaft eines Grafikobjekts an eine vordefinierte
DateTime
-Variable, um das Datum und die Uhrzeit auf dem HMI-Gerät zu konfigurieren. Binden Sie sie zum Beispiel an die Variable Zeitzone
, um die lokale Zeitzone des HMI-Geräts anzuzeigen. Informationen zum Binden einer Variablen finden Sie unter Dynamische Links erstellen.Die Kategorie
DateTime
im Browser für dynamische Links zeigt die Variablen an, die sich auf Datum und Uhrzeit des HMI-Geräts beziehen.Variable | Typ | Definition | Schreibbar oder Lesbar | Neustart erforderlich |
---|---|---|---|---|
Zeitsynchronisierung | TimeSynchronizationModeEnum | Manuelle oder automatische Zeitsynchronisierung | Schreibgeschützt | Kein Neustart erforderlich |
Remote-NTP-Server | String | Konfiguration des Remote-NTP-Servers, der die Zeit liefert | Lesen/Schreiben | Neustart erforderlich |
Datum und Uhrzeit | DateTime | Datum und Uhrzeit des HMI-Geräts | Lesen/Schreiben | Neustart erforderlich |
Zeitzone | String | Zeitzone des HMI-Geräts | Lesen/Schreiben | Neustart erforderlich |
Lokale NTP-Serverschnittstellen | String[0] | Schnittstellen, über die das System als NTP-Server fungiert | Lesen/Schreiben | Neustart erforderlich |
Rückmeldung geben