InformationModel.MakeObjectType(browseName)

InformationModel.MakeObjectType(browseName)

Crea un tipo de objeto derivado de BaseObject y devuelve un objeto C#
IUAObjectType
correspondiente.
static IUAObjectType MakeObjectType(QualifiedName
browseName
);

Argumentos

browseName
(QualifiedName)
El
BrowseName
del nuevo objeto.

Retornos

IUAObjectType
Un objeto C# que corresponde al objeto de proyecto creado.

Ejemplo

El siguiente ejemplo muestra una API que crea un objeto
Motor (type)
y devuelve un objeto C# correspondiente, que se asigna a la variable
motor
. A continuación, el objeto
Motor (type)
se agrega al nodo primario de NetLogic.
var motor = InformationModel.MakeObjectType("Motor"); Owner.Add(motor);
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal