Licencias

Utilice
Licencias de FactoryTalk Optix Runtime
para ejecutar
Aplicaciones FactoryTalk Optix
sin limitaciones en los dispositivos cliente. Utilice una
Licencia de FactoryTalk Optix Studio Pro
para acceder a las características exclusivas de
FactoryTalk®Optix Studio™
.

Licencia de FactoryTalk Optix Runtime

Una
Licencia de FactoryTalk Optix Runtime
le permite ejecutar
Aplicaciones FactoryTalk Optix
en dispositivos HMI físicos o virtualizados.
Los dispositivos que no están activados funcionan en el modo de prueba y detienen el funcionamiento de
Aplicaciones FactoryTalk Optix
una vez que hayan transcurrido 2 horas.
CONSEJO: El cliente del
Emulador
que ejecuta
Aplicaciones FactoryTalk Optix
en el equipo de desarrollo no requiere una licencia de tiempo de ejecución. Para obtener más información, consulte Implementación.

Licencias de
FactoryTalk Optix Studio

Puede seleccionar entre
Licencias de FactoryTalk Optix Studio Standard
y
Licencias de FactoryTalk Optix Studio Pro
.
Comparación de licencias de
FactoryTalk Optix Studio
Función
Licencia de FactoryTalk Optix Studio Standard
Licencia de FactoryTalk Optix Studio Pro
Instalar
FactoryTalk Optix Studio
en su equipo portátil o PC
Compilar
Aplicaciones FactoryTalk Optix
en su equipo portátil o PC
Guardar
Aplicaciones FactoryTalk Optix
localmente en su equipo portátil, PC o unidad local
Implementar
Aplicaciones FactoryTalk Optix
desde su equipo portátil o PC
Compilar
Aplicaciones FactoryTalk Optix
con el entorno de
FactoryTalk Optix Studio
basado en web
Guardar
Aplicaciones FactoryTalk Optix
en un repositorio remoto y realizar el seguimiento de los cambios con el control de versiones
Guardar bibliotecas de
FactoryTalk Optix
en un repositorio remoto y realizar el seguimiento de los cambios con el control de versiones
Varias personas pueden trabajar en el mismo
Aplicación FactoryTalk Optix
a la vez
Implementar
Aplicaciones FactoryTalk Optix
en dispositivos locales desde la nube
Conectarse a los dispositivos locales y monitorizarlos desde la nube
CONSEJO: La licencia de
FactoryTalk Optix Studio
está vinculada a una cuenta de usuario de
FactoryTalk Optix Studio
específica. Los usuarios con licencia válida pueden conectarse a instancias de
FactoryTalk Optix Studio
diferentes sin tener que transferir su licencia.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal