- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Benutzeridentität entfernen
Entfernen Sie Ihre
FactoryTalk Optix
-Identität, wenn Sie keine Push-Vorgänge mehr in Remote-Repositorys und Pull-Vorgänge aus Remote-Repositorys benötigen.- Wählen Sieaus.FactoryTalk Optix Studio-Optionen
- Wählen SieVersionskontrolle.
- Wählen Sie unterAnmeldung mit AnbieteridentitätIhre Anbieteridentität für die Versionskontrolle aus und wählen Sie dann.Löschen
Die Anbieteridentität für die Versionskontrolle wird entfernt. Wenn Sie versuchen, einen Push-Vorgang in das Remote-Repository durchzuführen, werden Sie aufgefordert, sich zu authentifizieren, indem Sie die Anbieteridentität für die Versionskontrolle neu erstellen.
Rückmeldung geben