- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Speicher
Objekt, das Daten speichert (Datenbank)
Eigenschaften
Name | BrowseName | DataType | Beschreibung |
---|---|---|---|
Maximale Länge des Spaltennamens | MaxColumnNameLength | Maximale Länge des Spaltennamens | |
Maximale Anzahl an Spalten | MaxColumnCount | Maximale Anzahl an Spalten | |
Datentyp-Kompatibilitätszuordnung | DataTypeCompatibilityMap | Zuordnung der Kompatibilitäten der Datentypen der Spalte | |
Status | Status | Status der Datenbankkonnektivität | |
Tabellen | Tables | Datenbanktabellen |
Methoden
Tabelle hinzufügen
- BrowseName
- AddTable
Eine Tabelle zum Speicher hinzufügen
Name | DataType | Beschreibung |
---|---|---|
Name | Name der neuen Tabelle |
Tabelle entfernen
- BrowseName
- RemoveTable
Eine Tabelle aus dem Speicher entfernen
Name | DataType | Beschreibung |
---|---|---|
Name | Name der zu entfernenden Tabelle |
Abfragen
- BrowseName
- Query
ANSI SQL-Abfrage
Name | DataType | Beschreibung |
---|---|---|
Query | ANSI SQL-Abfrage |
Name | DataType | Beschreibung |
---|---|---|
Header | Spaltenkopf der Abfrage | |
ResultSet | Ergebnissatz der Abfrage |
Abfrage öffnen
- BrowseName
- QueryOpen
Ausgelagerte Abfrage öffnen
Name | DataType | Beschreibung |
---|---|---|
Query | ANSI SQL-Abfrage |
Name | DataType | Beschreibung |
---|---|---|
QueryHandle | Handle, das die offene Abfrage darstellt | |
Header | Spaltenkopf der Abfrage | |
Count | Anzahl der Elemente des Abfrageergebnisses |
Abfrageseite
- BrowseName
- QueryPage
Eine bestimmte Seite einer bereits geöffneten ausgelagerten Abfrage abfragen
Name | DataType | Beschreibung |
---|---|---|
QueryHandle | Handle, das die offene Abfrage darstellt | |
Offset | Offset der paginierten Abfrage | |
Size | Größe der Seite, die vom Speicher zurückgegeben wurde |
Name | DataType | Beschreibung |
---|---|---|
ResultSet | Ergebnissatz der Abfrage |
Abfrage schließen
- BrowseName
- QueryClose
Ausgelagerte Abfrage schließen
Name | DataType | Beschreibung |
---|---|---|
QueryHandle | Handle, das die offene Abfrage darstellt |
Einfügen
- BrowseName
- Insert
Daten in den Speicher einfügen
Name | DataType | Beschreibung |
---|---|---|
TableName | Tabellenname | |
ColumnNames | Namen der einzufügenden Spalten | |
Values | Liste der einzufügenden Datensätze |
Rückmeldung geben