- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Modbus-Station
Eigenschaften
Name | BrowseName | DataType | Beschreibung |
---|---|---|---|
Maximale Job-Größe in Byte | MaximumJobSizeInBytes | Maximale Größe einer Tag-Übertragung vom Controller (in Byte). 0 = 128 Byte (maximaler Wert); ungleich 0: Begrenzt die maximale Übertragungsdauer vom Controller und die maximale Latenzzeit der Schreibvorgänge auf den Controller nach Auslesen des Messwerts auf den eingestellten Wert | |
Maximaler Abstand in Byte | MaximumGapInBytes | Maximaler Abstand zwischen zwei Tags, damit diese Teil derselben Übertragung sind (in Byte) | |
Einheitskennung | UnitIdentifier | Geräte-ID gemäß der Spezifikation des Modbus-Protokolls | |
Mehrere Spulen schreiben | WriteMultipleCoils | Aktiviert den Mehrfach-Schreibmodus für Spulendaten | |
Mehrere Register schreiben | WriteMultipleRegisters | Aktiviert den Mehrfach-Schreibmodus für Holding Register-Daten | |
IP-Adresse | IPAddress | (TCP-Modus) Eindeutige Adresse, unter der der Controller im Netzwerk erreicht werden kann | |
Port | Port | (TCP-Modus) Legt die Nummer des von der TCP/IP-Verbindung verwendeten Ports fest. Sie muss mit der im Controller konfigurierten Portnummer übereinstimmen | |
Timeout | Timeout | (TCP-Modus) Maximale Wartezeit in Millisekunden, die der Treiber für den Empfang einer Antwort vom Controller wartet | |
Tag-Optimierung | TagOptimization | Aktiviert/Deaktiviert die Gruppierung mehrerer Tags in einem einzigen Lesevorgang. Wenn der Controller den Modus zum gleichzeitigen Lesen mehrerer Tags nicht unterstützt, deaktivieren Sie diese Option | |
Bytes vertauschen | SwapBytes | Mithilfe dieser Auswahl können Daten vom Datentyp Word gegeneinander vertauscht werden. Dadurch wird für alle zwischen der FactoryTalk Optix-Anwendung und dem Gerät verknüpften Task-Daten vom Datentyp Word das High-Byte mit dem Low-Byte vertauscht und umgekehrt | |
Wörter vertauschen | SwapWords | Mithilfe dieser Auswahl können Daten vom Datentyp DWORD gegeneinander vertauscht werden. Dadurch wird für alle zwischen der FactoryTalk Optix-Anwendung und dem Gerät verknüpften Task-Daten vom Datentyp DWord das High Word mit dem Low Word vertauscht und umgekehrt | |
DWords vertauschen | SwapDWords | ||
Vorgangscode | OperationCode | (Von Kommunikationsstation übernommen) | |
Tags | Tags | (Von Kommunikationsstation übernommen) | |
Typen | Types | (Von Kommunikationsstation übernommen) |
Rückmeldung geben