- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Die Anwendungsschnittstelle erstellen
Erstellen Sie eine Schaltfläche zum Einfügen von Daten in die Datenbank, eine Schaltfläche zum Abfragen der Datenbank und eine Beschriftung mit der Anzeige der Abfrageergebnisse.
- So erstellen Sie die Schaltfläche „Einfügen“:
- Erweitern Sie inProjektansichtdie OptionUI.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste aufMainWindow (type)und wählen Sie aus.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die Schaltfläche, wählen Sieaus und geben SieInsertButtonein.
- Setzen Sie inEigenschaftendie OptionTextaufInsert Random Data.
- Erstellen Sie die Schaltfläche „Abfrage ausführen“:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste aufMainWindow (type)und wählen Sie aus.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die Schaltfläche, wählen Sieaus und geben SieRunQueryButtonein.
- Setzen Sie inEigenschaftendie OptionTextaufDisplay Query in Label.
- Erstellen Sie die Beschriftung „Abfrageergebnis“:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste aufMainWindow (type)und wählen Sie aus.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die Beschriftung, wählen Sieaus und geben SieQueryResultLabelein.
- Setzen Sie inEigenschaftendie OptionTextaufQuery Results....
- Die Schnittstellenelemente anordnen.

Rückmeldung geben