- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Momentan-Schaltfläche
Schaltfläche, deren Wert für eine minimale Zeit (falls festgelegt) festgelegt ist oder solange sie gedrückt gehalten wird, jedoch nicht länger als eine maximale Zeit (falls festgelegt)
Eigenschaften
Name | BrowseName | DataType | Beschreibung |
---|---|---|---|
Aktiv | Active | Wahr, falls die Schaltfläche gedrückt gehalten wird oder nach einer minimalen Haltezeit (falls festgelegt); falsch, falls die Schaltfläche losgelassen wird oder nach einer maximalen Haltezeit (falls festgelegt) | |
Minimale Haltezeit | MinHoldTime | Mindestdauer des aktiven Zustands | |
Maximale Haltezeit | MaxHoldTime | Maximaldauer des aktiven Zustands | |
Text | Text | (Von Schaltfläche übernommen) | |
Darstellung | Appearance | (Von Schaltfläche übernommen) | |
Bildpfad | ImagePath | (Von Schaltfläche übernommen) | |
Bildposition | ImagePosition | (Von Schaltfläche übernommen) | |
Textposition | TextPosition | (Von Schaltfläche übernommen) | |
Bildbreite | ImageWidth | (Von Schaltfläche übernommen) | |
Bildhöhe | ImageHeight | (Von Schaltfläche übernommen) | |
Zeilenumbruch | WordWrap | (Von Schaltfläche übernommen) | |
Textkürzung | Elide | (Von Schaltfläche übernommen) | |
Schriftfamilie | FontFamily | (Von Schaltfläche übernommen) | |
Schriftstärke | FontWeight | (Von Schaltfläche übernommen) | |
Kursivschrift | FontItalic | (Von Schaltfläche übernommen) | |
Schriftgröße | FontSize | (Von Schaltfläche übernommen) | |
Textfarbe | TextColor | (Von Schaltfläche übernommen) | |
Hintergrundfarbe | BackgroundColor | (Von Schaltfläche übernommen) | |
Stil | Style | (Von Schaltfläche übernommen) | |
Sichtbar | Visible | (Von Element übernommen) | |
Aktiviert | Enabled | (Von Element übernommen) | |
Opazität | Opacity | (Von Element übernommen) | |
Linker Rand | LeftMargin | (Von Element übernommen) | |
Oberer Rand | TopMargin | (Von Element übernommen) | |
Rechter Rand | RightMargin | (Von Element übernommen) | |
Unterer Rand | BottomMargin | (Von Element übernommen) | |
Breite | Width | (Von Element übernommen) | |
Höhe | Height | (Von Element übernommen) | |
Horizontale Ausrichtung | HorizontalAlignment | (Von Element übernommen) | |
Vertikale Ausrichtung | VerticalAlignment | (Von Element übernommen) | |
Drehung | Rotation | (Von Element übernommen) |
Rückmeldung geben