- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
PDF-Viewer
Zeigt ein PDF-Dokument zur Laufzeit an.
Vorgang
Der PDF-Viewer kann eine der folgenden Dateien anzeigen:
- Entweder ein lokal im Projektverzeichnis gespeichertes PDF-Dokument
- Eine auf einem Remote-Server gespeicherte PDF-DateiDer PDF-Viewer unterstützt diese Protokolle für die Anzeige von Remote-PDF-Dateien:
- http
- https
Anwendungsfall
Mit eingebetteten PDF-Dateien Endbenutzern schnell Zugriff auf technische Dokumentation geben.
Rückmeldung geben