La nostra gamma di sensori e interruttori automatizzati comprende sensori di prossimità e fotoelettrici, interruttori di finecorsa e di sicurezza, nonché dispositivi di sicurezza dell’operatore, offrendo soluzioni complete di rilevamento e protezione per le applicazioni industriali.
I sensori e gli interruttori Rockwell Automation sono la base della vera intelligenza delle macchine negli ambienti industriali. Dal rilevamento della presenza, della posizione e del movimento al monitoraggio delle condizioni e dell’identificazione, queste soluzioni aiutano gli ingegneri a realizzare sistemi più intelligenti, sicuri e connessi.
Progettati per resistere alle condizioni industriali più gravose e per integrarsi senza interruzioni con le architetture di controllo Rockwell Automation, i nostri sensori e interruttori automatizzati supportano un migliore tempo di operatività, un funzionamento più sicuro delle macchine e un flusso di dati utilizzabili dall’edge all’azienda, consentendo decisioni informate e una risposta più rapida in tutta l’operazione.