Loading

Sensori tubolari immuni ai campi di saldatura
Allen-Bradley

I nostri sensori immuni ai campi di saldatura offrono immunità ai campi magnetici e all'accumulo di scorie di saldatura.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(1)
(4)
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
  • sensori tubolari con immunità ai campi di saldatura
  • Sensore cilindrico in acciaio inossidabile con filettatura e dado di montaggio
sensori tubolari con immunità ai campi di saldatura
Sensore cilindrico in acciaio inossidabile con filettatura e dado di montaggio
Chevron LeftChevron Left
sensori tubolari con immunità ai campi di saldatura
Chevron LeftChevron Left
Sensore cilindrico in acciaio inossidabile con filettatura e dado di montaggio
Logo Allen-Bradley

I nostri sensori tubolari immuni ai campi di saldatura Bulletin 871Z e i sensori tubolari immuni ai campi di saldatura a rilevamento equivalente Bulletin 871ZT funzionano efficacemente in presenza di campi magnetici e sono progettati per una maggiore robustezza, in modo da resistere all'ambiente gravoso associato alle celle di saldatura. Questi modelli sono dotati di un corpo in ottone rivestito in PTFE, che offre una resistenza superiore all'accumulo di scorie di saldatura.

I nostri sensori tubolari immuni ai campi di saldatura Bulletin 871TM sono caratterizzati da immunità ai campi magnetici e all'accumulo di scorie di saldatura, con il vantaggio aggiuntivo di un corpo estremamente robusto, classificato IP69K, interamente in acciaio inossidabile. Questi modelli sono progettati per gli ambienti più gravosi e offrono una durata superiore, resistenza agli urti e temperatura di funzionamento.


Sensori tubolari immuni al campo di saldatura 871Z

  • Rilevamento equivalente per tutti i metalli (solo 871ZT)
  • Versioni con cavo o con connettore a sgancio rapido
  • Cilindro in ottone rivestito in PTFE
  • Immunità al campo di saldatura
  • Diametri di 12 mm, 18 mm e 30 mm
  • Protezione da cortocircuito, impulsi falsi, sovraccarico e rumore transitorio
  • Applicazioni:
    • Celle di saldatura
    • Automotive

Sensori tubolari immuni al campo di saldatura con rilevamento equivalente 871ZT

  • Cilindro e superficie in ottone rivestito in PTFE resistenti agli spruzzi di saldatura
  • Rilevamento equivalente per tutti i metalli
  • Connettore a sgancio rapido micro
  • Uscita normalmente aperta
  • Protezione da inversione di polarità, cortocircuito, sovraccarico, impulsi falsi e rumore transitorio

Sensori tubolari immuni al campo di saldatura in acciaio inossidabile 871TM

  • Superficie e corpo filettato in acciaio inossidabile resistenti agli spruzzi di saldatura
  • Immunità al campo di saldatura fino a 40 mT (400 Gauss)
  • Cilindri M8, M12 e M18
  • Corpo con grado di protezione IP69K
  • Temperatura di funzionamento da −25 a +85 °C (−13 a +185 °F)
  • Campi di rilevamento aumentati
  • Connettori a sgancio rapido micro e Pico 
  • Protezione da inversione di polarità, cortocircuito, sovraccarico, impulsi falsi e rumore transitorio

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto dei sensori di prossimità induttivi Long Range con IO-Link Bulletin 871TM 871TM-PP002_-EN-P
Guida rapida alla soluzione integrata di sensori intelligenti IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sul rilevamento della presenza SENSOR-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

Sensori tubolari immuni al campo di saldatura 871Z

  • Marcatura CE per tutte le direttive applicabili
  • Marcatura UKCA per tutte le normative applicabili
  • Certificato cUL
  • UL Listed

 

Sensori tubolari immuni al campo di saldatura con rilevamento equivalente 871ZT

  • Marcatura CE per tutte le direttive applicabili
  • Marcatura UKCA per tutte le normative applicabili

 

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Sensori tubolari con immunità ai campi di saldatura
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: