Loading

Sensori e interruttori per l’automazione e i sistemi di controllo industriale
Allen-Bradley

Offriamo sensori di prossimità e fotoelettrici, interruttori di finecorsa e di sicurezza, nonché dispositivi RFID e di sicurezza dell’operatore.
  1. Panoramica
  2. Prodotti
Open All Close All
Panoramica
Famiglia di sensori fotoelettrici
Allen-Bradley logo

La nostra gamma di sensori e interruttori automatizzati comprende sensori di prossimità e fotoelettrici, interruttori di finecorsa e di sicurezza, nonché dispositivi di sicurezza dell’operatore, offrendo soluzioni complete di rilevamento e protezione per le applicazioni industriali.

I sensori e gli interruttori Rockwell Automation sono la base della vera intelligenza delle macchine negli ambienti industriali. Dal rilevamento della presenza, della posizione e del movimento al monitoraggio delle condizioni e dell’identificazione, queste soluzioni aiutano gli ingegneri a realizzare sistemi più intelligenti, sicuri e connessi.

Progettati per resistere alle condizioni industriali più gravose e per integrarsi senza interruzioni con le architetture di controllo Rockwell Automation, i nostri sensori e interruttori automatizzati supportano un migliore tempo di operatività, un funzionamento più sicuro delle macchine e un flusso di dati utilizzabili dall’edge all’azienda, consentendo decisioni informate e una risposta più rapida in tutta l’operazione.

Caratteristiche

Open All
Close All
Affidabilità di livello industriale per ambienti impegnativi

Progettati per condizioni industriali gravose, i nostri sensori e interruttori automatizzati resistono a vibrazioni, temperature estreme, lavaggi e aree pericolose. Questa durabilità aiuta a ridurre il fermo macchina non pianificato e i costi di manutenzione, garantendo uniformità nelle prestazioni di rilevamento che supportano direttamente la continuità della produzione e la protezione degli asset.

Integrazione senza interruzioni con le architetture Logix ed EtherNet/IP™

La compatibilità fondamentale con i controllori Logix e le reti EtherNet/IP™ semplifica la progettazione del sistema, la messa in servizio e la diagnostica. L'integrazione senza interruzioni nell'architettura Rockwell Automation riduce il lavoro di progettazione, semplifica la ricerca guasti e accelera il time to value.

Funzionalità avanzate per sicurezza e conformità

I sensori di sicurezza industriali con rilevamento della presenza  e gli interruttori per aree pericolose supportano le strategie di sicurezza funzionale e la conformità normativa nelle applicazioni ad alto rischio. Le soluzioni con classificazione di sicurezza aiutano a proteggere il personale, a ridurre i rischi e a supportare il funzionamento protetto delle macchine, mantenendo la produttività.

Dispositivi data-ready per la produzione intelligente

I sensori avanzati forniscono dati diagnostici e di condizione che supportano la manutenzione predittiva e le iniziative di trasformazione digitale. Le informazioni basate sui dati consentono decisioni proattive, migliore utilizzo degli asset e prestazioni ottimizzate dall’edge all’impresa.

Sei modi per liberare l'innovazione con una strategia di comunicazione resiliente
Sei modi per liberare l'innovazione con una strategia di comunicazione resiliente
Blog
Blog
Sei modi per liberare l'innovazione con una strategia di comunicazione resiliente
Comunicazioni industriali resilienti sono fondamentali per una produzione continua 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ecco 6 modi per liberare l’innovazione con una strategia di comunicazione più intelligente.

Soluzioni di sensori e interruttori automatizzati

Dispositivi progettati per sistemi industriali intelligenti e connessi.

PRODOTTO
Dispositivi di rilevamento delle condizioni

I dispositivi di rilevamento delle condizioni monitorano parametri chiave come temperatura, vibrazione, pressione e corrente per fornire informazioni tempestive sulla salute delle apparecchiature. Rilevando condizioni anomale prima che si verifichino guasti, queste soluzioni supportano strategie di manutenzione predittiva, aiutano a ridurre il fermo macchina non pianificato e a proteggere gli asset critici. La diagnostica integrata trasforma i dati grezzi in informazioni utili, consentendo decisioni di manutenzione più rapide e informate.

Dispositivi di rilevamento delle condizioni

PRODOTTO
Interruttori per ambienti pericolosi

Gli interruttori per aree pericolose sono progettati per ambienti in cui possono essere presenti gas esplosivi, polvere o fibre. Progettati per soddisfare le certificazioni globali e i requisiti del settore, questi interruttori garantiscono un funzionamento uniforme supportando la conformità nei settori petrolifero, nei processi dell’industria chimica e in altre applicazioni industriali pesanti. La loro struttura robusta contribuisce a ridurre i rischi mantenendo prestazioni di controllo uniformi nelle aree ad alto rischio.

Interruttori per aree pericolose

PRODOTTO
Dispositivi di identificazione

I dispositivi di identificazione, comprese le soluzioni RFID, consentono un monitoraggio accurato di prodotti, pallet e asset durante tutto il ciclo di vita della produzione. Automatizzando l’identificazione e l’acquisizione dei dati, questi dispositivi contribuiscono a ridurre gli errori, migliorare la tracciabilità e supportare iniziative di produzione flessibile e personalizzazione di massa.

Dispositivi di identificazione

PRODOTTO
Interruttori di finecorsa

Gli interruttori di finecorsa forniscono un rilevamento della posizione preciso e robusto per il movimento delle macchine e il controllo meccanico. Conosciuti per la loro durata e il funzionamento semplice, sono ampiamente utilizzati nella movimentazione dei materiali, nell’imballaggio e nelle applicazioni di macchinari pesanti. Un’ampia gamma di stili di attuatori e opzioni di montaggio consente agli ingegneri di adattare questi dispositivi a diversi progetti meccanici e a condizioni operative gravose.

Interruttori di finecorsa

PRODOTTO
Dispositivi di rilevamento presenza

I dispositivi di rilevamento della presenza rilevano la presenza o l’assenza di oggetti o persone utilizzando tecnologie come fotoelettriche, induttive, capacitive e barriere fotoelettriche di sicurezza. Queste soluzioni di sensori per la sicurezza industriale supportano sia l’efficienza dell’automazione sia la sicurezza del personale, aiutando i produttori a bilanciare la produttività con la riduzione dei rischi.

Dispositivi di rilevamento della presenza

Espandete il vostro ecosistema di automazione

Prodotti complementari che funzionano meglio insieme.

  • Controllori programmabili
    Controllori programmabili
    Controllori programmabili
    Scoprite i controllori Allen-Bradley CompactLogix e ControlLogix PLC/PAC per un'automazione scalabile ad alte prestazioni, e le soluzioni Micro800.
  • Convertitori di frequenza (VFD)
    Convertitori di frequenza (VFD)
    Convertitori di frequenza (VFD)
    Scoprite i convertitori di frequenza (VFD), progettati per migliorare il controllo dei motori, l’efficienza energetica e le prestazioni nelle applicazioni di automazione industriale.
  • FactoryTalk
    FactoryTalk
    FactoryTalk
    Il software FactoryTalk® è progettato per supportare un ecosistema di applicazioni industriali avanzate, incluso l’IoT.
  • Reti industriali
    Reti industriali
    Reti industriali
    Gli impianti, per essere realmente informatizzati, devono disporre di una solida base, ossia di un'architettura di rete industriale. Soluzioni per reti industriali sicure, affidabili e consolidate.

Domande frequenti su sensori e interruttori automatici

Come scegliere il sensore o l’interruttore adatto per la vostra applicazione?

La scelta del sensore o dell’interruttore giusto dipende da cosa deve essere rilevato, dall’ambiente operativo e da come verranno utilizzati i dati. Le considerazioni chiave includono la portata di rilevamento, il materiale target, le condizioni ambientali, i requisiti di sicurezza e l’integrazione con la rete o il controllore.

Rockwell Automation offre un ampio portafoglio di sensori e interruttori progettati per allinearsi alle architetture Logix e ai sistemi Integrated Architecture®: questo aiuta a semplificare la selezione dei dispositivi oggi, supportando al contempo la scalabilità a lungo termine e l’uniformità del sistema.

Che ruolo hanno i sensori nella manutenzione predittiva?

I dispositivi di monitoraggio delle condizioni controllano continuamente gli indicatori di stato degli asset, come vibrazioni, temperatura, pressione o corrente elettrica. Quando combinati con analisi e software, questi dati consentono di rilevare precocemente comportamenti anomali, così che i team di manutenzione possano intervenire prima che si verifichino guasti.

Questo approccio di manutenzione predittiva aiuta a ridurre il fermo macchina non pianificato, a prolungare la vita delle apparecchiature e a ridurre i costi di manutenzione complessivi, migliorando al contempo l'affidabilità operativa.

I sensori Rockwell Automation sono compatibili con le reti EtherNet/IP?

Molti sensori e interruttori Rockwell Automation supportano la connettività EtherNet/IP™, consentendo una comunicazione senza interruzioni con controllori, azionamenti e piattaforme software. Questo permette una diagnostica in tempo reale, un cablaggio semplificato e un'espansione del sistema più semplice all'interno di un ambiente Integrated Architecture®.

I dispositivi connessi in rete offrono una maggiore visibilità sulle prestazioni delle macchine e supportano una messa in servizio, una risoluzione dei problemi e un processo decisionale basato sui dati più rapidi.

In che modo i dispositivi di rilevamento presenza supportano la sicurezza delle macchine?

I dispositivi di rilevamento della presenza, come le barriere fotoelettriche di sicurezza e gli scanner di area, rilevano il personale dall’ingresso attorno ai macchinari. Se correttamente integrati in un sistema di sicurezza, questi dispositivi possono attivare le funzioni di arresto delle macchine contribuendo al contempo a mantenere la produttività.

Progettate per supportare gli standard di sicurezza funzionale, le soluzioni di rilevamento della presenza aiutano a ridurre i rischi sul posto di lavoro, a garantire una migliore protezione dai pericoli e a supportare un funzionamento più sicuro delle macchine negli ambienti industriali.

Semplificate i vostri processi con le risorse e il supporto giusti

Centro di documentazione tecnica
Specifiche tecniche, manuali e istruzioni per l'installazione.

Assistenza tecnica da remoto
Assistenza online e telefonica in tempo reale da parte di specialisti di prodotto.

PartnerNetwork
Un team di specialisti di ingegneria e fornitori leader del settore.

Archivio documentazione
Pubblicazioni che supportano i prodotti, i servizi e le soluzioni Rockwell Automation, FactoryTalk e Allen‑Bradley.

Knowledgebase
Un database di domande e risposte su una varietà di prodotti e tecnologie.

Contattate oggi stesso un esperto di Rockwell Automation

Vi aiutiamo a lanciare più rapidamente, a ridurre i rischi e a massimizzare i risultati. Costruiamo in modo più intelligente, insieme.

Contattateci

In base alla vostra attività

Loading
Loading
Loading
Loading
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(6)
Sensori e interruttori Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Lettore di codici 48CR
I lettori di codici Bulletin 48CR sono i lettori di codici industriali più piccoli sul mercato.
Sistemi di identificazione a radiofrequenza
I nostri sistemi RFID sono ideali per tracciare e documentare i prodotti durante il processo produttivo in applicazioni industriali leggere.
Interruttori Guardmaster 440 a prova di esplosione
I nostri interruttori a prova di esplosione Guardmaster® sono dotati di blocchi di contatti stagni a prova di fiamma, che li rendono adatti all'uso in ambienti pericolosi europei di Zona 1 e Zona 2.
Interruttori Rotacam 440H pneumatici per aree pericolose
I nostri interruttori pneumatici Rotacam™ per aree pericolose forniscono un isolamento ad azione positiva dell’alimentazione di aria compressa di una macchina.
42KB Micro rettangolare
Questi sensori offrono prestazioni di rilevamento elevate in applicazioni in cui le dimensioni ridotte sono fondamentali.
Sensori fotoelettrici miniaturizzati VisiSight
Questi sensori offrono un piccolo pacchetto rettangolare con raggio di luce visibile per facilitare l’allineamento e il montaggio standard del settore.
Sensori fotoelettrici miniaturizzati Low Profile 42KD
Questi sensori sono progettati per applicazioni con spazio di montaggio limitato, ma offrono le prestazioni di sensori molto più grandi.
42KF rivestito in PTFE
I nostri sensori miniaturizzati rivestiti in PTFE sono dotati di una custodia che protegge il sensore e il cavo da molte soluzioni caustiche che normalmente danneggerebbero i sensori.
42KA Flat Pack (imballaggio piatto)
Questi sensori offrono un rilevamento ad alte prestazioni in un pacchetto sub-miniaturizzato per applicazioni in cui le dimensioni ridotte sono fondamentali.
45MLA Misurazione
Questi sensori rilevano o misurano i target in un'area bidimensionale, anche se le parti sono di forma, dimensione o posizione irregolare.
45DLA Discrete
Questi sensori rilevano i target in qualsiasi punto di un'area bidimensionale, anche se le parti hanno forma, dimensione o posizione irregolare.
45PLA Polarized
Questi sensori sono progettati per rilevare oggetti di forma irregolare in un'ampia gamma di settori e applicazioni.
Verifica dei componenti 45PVA
Questi sensori sono progettati specificamente per applicazioni di bin-picking e rilevamento di oggetti nell'industria dell'assemblaggio di componenti.
Area 45AST
Questi scanner sono barriere fotoelettriche non di sicurezza, compatte e facili da usare, per il rilevamento di piccole parti e applicazioni di assemblaggio.
due sensori rettangolari Allen-Bradley 44B a corta distanza con soppressione di sfondo, con connettore giallo rotondo e due luci gialle sulla parte superiore
Soppressione di sfondo e di primo piano a breve distanza
I sensori 44B a corto raggio con soppressione di sfondo e primo piano sono fuori produzione e non sono più disponibili per la vendita.
Sensore rettangolare Allen-Bradley nero con cavo integrato, superficie di rilevamento rossa sul lato e indicatori LED rosso e verde sulla parte superiore.
Sensori a corta distanza con soppressione di sfondo
I sensori con soppressione di sfondo a corto raggio Bulletin 42B sono fuori produzione e non sono più disponibili per la vendita.
PH548.Q1
Sensori CC a lunga distanza con soppressione di sfondo
I nostri sensori a lunga distanza con soppressione di sfondo offrono elevate prestazioni di rilevamento per applicazioni in cui i sensori standard non sono pratici.
Sensori con soppressione di sfondo a lunga distanza
I nostri sensori a lunga distanza con soppressione di sfondo sono disponibili in un pacchetto robusto e compatto e sono ideali per il montaggio su una linea di trasporto o su un alimentatore a vasca vibrante.
Sensori laser fotoelettrici per misurazioni a medio–lungo raggio
Questi sensori sono eccellenti per soluzioni a medio–lungo raggio.
Sensori laser fotoelettrici per la misurazione a lunga distanza
Questi sensori sono ideali per applicazioni a lunga distanza, compreso il controllo degli errori.
Sensori fotoelettrici laser a corto raggio
Questi sensori di tasteggio di Classe II sono progettati per il rilevamento accurato di piccoli oggetti.
Sensori laser fotoelettrici LaserSight 9000
I nostri sensori LaserSight™ 9000 sono ideali per applicazioni polverose e sporche che richiedono una portata maggiore e il rilevamento di oggetti di piccole dimensioni.
HyperFocal: 0
Sensori fotoelettrici laser per la misurazione della distanza
Questi sensori sono ideali per misurazioni di distanza precise e dispongono della funzionalità IO-Link per una diagnostica avanzata.
Sensori fotoelettrici LaserSight da 18 mm
I nostri sensori laser da 18 mm sono sensori fotoelettrici generici per applicazioni a lungo raggio e per uso gravoso.
Sensori laser fotoelettrici di misura Teach-in
Questi sensori sono ideali per applicazioni che richiedono controllo, posizionamento e misurazione affidabili.
Sensori laser fotoelettrici per la misurazione senza contatto
Questi sensori sono ideali per applicazioni industriali che richiedono controllo, posizionamento e misurazione senza contatto affidabili.
Sensori fotoelettrici a raggio laser LaserSight RightSight
I nostri sensori LaserSight™ RightSight™ utilizzano raggio laser visibile sicuro per gli occhi e presentano lo stesso sistema di montaggio dei prodotti RightSight standard.
Sensori fotoelettrici capacitivi per etichette 45 lfm
Sensori fotoelettrici capacitivi 45LFM per etichette
I sensori fotoelettrici capacitivi per etichette Bulletin 45LFM sono usciti di produzione e pertanto non sono più in vendita.
Sensori fotoelettrici ottici per etichette
I nostri sensori ottici per etichette sono progettati esclusivamente per il rilevamento di etichette standard o opache su un nastro ad alta velocità.
Sensori fotoelettrici compatti 42SR Series 6000
Questi sensori offrono un rilevamento affidabile per usi generici in un formato compatto.
42gr diagnostica Series 9000
Diagnostica 42GR Series 9000
I nostri sensori fotoelettrici diagnostici Series 9000™ sono usciti di produzione e non sono più disponibili per la vendita.
Sensori fotoelettrici a lunga distanza Allen-Bradley 42RL 4000B
Questi sensori sono soluzioni a dimensione intera per un'ampia gamma di applicazioni industriali.
60-GR Series 9000 - Ingresso cancello
Questi sensori sono  riconosciuti UL 325 e registrati UL 508  per il rilevamento di veicoli in applicazioni di controllo degli accessi automatico (ingresso cancelli).
Sensori in fibra ottica ad alta velocità
I nostri sensori in fibra ottica ad alta velocità sono una soluzione  generica, montabile su guida DIN, ideale per applicazioni ad alta velocità o semplici.
Lens Position: 840
Amplificatore a fibra ottica su guida DIN
I nostri amplificatori in fibra ottica per guida DIN rilevano oggetti di piccole dimensioni e sono ideali in spazi limitati o in applicazioni che richiedono il rilevamento ad alta velocità.
Sensori a lunga distanza in fibra ottica
I nostri sensori in fibra ottica a lunga distanza sono dotati di  ampi display indicatori di stato  e di una configurazione con pulsante multidirezionale one touch.
Sensori a fibra ottica con display digitale
I nostri sensori in fibra ottica con display digitale offrono sofisticate capacità di rilevamento dei componenti, diagnostica e autoapprendimento in un corpo sottile.
Sensori fibra ottica sottili
I nostri sensori in fibra ottica sottili si adattano praticamente ovunque e presentano un campo di rilevamento paragonabile a quello dei sensori in fibra ottica di dimensioni maggiori.
Sensori di rilevamento oggetti ClearSight RightSight
Questi sensori sono dotati di un sistema ottico modificato per migliorare il rilevamento di oggetti trasparenti.
Sensori di rilevamento di oggetti trasparenti ClearSight 9000
I sensori ClearSight 9000 per il rilevamento di oggetti trasparenti offrono un’ottica innovativa che massimizza il contrasto e aumenta l’affidabilità e la produttività.
Sensori generici in metallo 12 mm
Questi robusti sensori sono dotati di opzioni di teach che si regolano automaticamente per prestazioni ottimali in base alle caratteristiche dell'applicazione.
PH B01
Sensori MiniSight™ per uso generico
Questi sensori presentano uno dei fattori di forma più diffusi nel settore e dispongono di molte funzioni aggiuntive in un alloggiamento più robusto.
Sensore cilindrico in acciaio inossidabile
Questi sensori sono disponibili in un'ampia gamma di modalità di rilevamento e sono  ideali per applicazioni nei settori alimentare, delle bevande e farmaceutico.
Sensori generici in plastica 18 mm
Questi sensori sono ideali per applicazioni industriali da leggere a medie intensità.
HyperFocal: 0
Sensori generici ad alta potenza da 30 mm
Questi sensori offrono prestazioni elevate in una soluzione di montaggio robusta, facile da installare e flessibile.
Sensori generici in metallo 18 mm
Questi sensori sono destinati ad applicazioni industriali per uso gravoso.
Sensori generici Series 9000
Con quasi 300 configurazioni, i sensori Series 9000 hanno la versatilità per interfacciarsi facilmente con controllori programmabili e altri carichi elettrici.
Sensori RightSight per uso generico
Questi sensori sono progettati per un uso industriale da leggero a medio e presentano un contenitore compatto e adattabile per garantire un'eccellente rilevazione.
Sensori di luminescenza
I nostri sensori fotoelettrici a luminescenza rilevano la presenza di particelle e materiali luminescenti/fluorescenti che sono invisibili all’occhio umano.
cavi in fibra ottica in plastica
Questi cavi in fibra ottica di plastica sono costituiti da un unico monofilamento acrilico e sono più efficienti se utilizzati con sorgenti luminose dell’indicatore di stato a luce rossa visibile.
PH_B11
Cavi in fibra ottica di vetro
I nostri cavi di vetro in fibra ottica sono generalmente più durevoli delle fibre di plastica e sono in grado di resistere a temperature più elevate.
Sensori a forcella ottica in metallo
Questi sensori sono progettati per il rilevamento di piccole parti su macchine e nastri trasportatori in ambienti industriali.
Sensori a forcella ottici in plastica
Questi sensori rappresentano un'alternativa a basso costo ai sensori a barriera per il rilevamento di piccole parti.
Sensori True Color ColorSight
Questi sensori a colori reali sono dotati di tecnologia di correzione della distanza che garantisce un rilevamento del colore uniforme a distanze fino a 65 mm.
Sensori di colore e contrasto ColorSight
Questi sensori di colore e contrasto  dispongono di tre canali di uscita, consentendo il rilevamento simultaneo di tre colori diversi.
Sensori per la marcatura di registrazione a colori
Questi sensori emettono tre colori LED per distinguere la differenza di colore tra il segno di registrazione e lo sfondo.
Sensori Serie 5000
I sensori modulari fotoelettrici e per aree pericolose Series 5000 offrono un rilevamento adeguato, una configurazione flessibile e prestazioni durevoli in applicazioni complesse.
Sensori 871P per inscatolamento
I sensori rettangolari Bulletin 871P per inscatolamento sono progettati specificamente per il rilevamento di lattine in metallo di dimensioni 202–704 senza contatto fisico.
lavaggio in alluminio 871f
I sensori a blocco in alluminio Bulletin 871F vantano una robusta struttura in alluminio e un campo di rilevamento di 70 mm.
871L, 872L Stile interruttore di finecorsa
I sensori in stile interruttore di finecorsa in plastica Bulletin 871L e 872L sono un'alternativa senza contatto agli interruttori di finecorsa in stile NEMA.
871F Flat Pack lavabile
I sensori Plastic Flat Pack Bulletin 871F sono ideali per applicazioni in cui sono necessari campi di rilevamento estremamente lunghi.
871P VersaCube multi-posizione
I nostri sensori multiposizione rettangolari VersaCube™ Bulletin 871P rappresentano una soluzione economica e versatile per le esigenze di rilevamento a lungo raggio, in un pacchetto pratico e compatto.
Sensori stile interruttore di finecorsa in poliestere vetroso 802PR
I sensori stile interruttore di finecorsa in poliestere rinforzato con vetro Bulletin 802PR sono un'alternativa senza contatto agli interruttori di finecorsa, alloggiati in un corpo in poliestere autoestinguente rinforzato con vetro.
Sensori di prossimità induttivi piatti in metallo 871FM - Video
Questo video illustra non solo le funzionalità avanzate dei sensori di prossimità induttivi piatti in metallo 871FM, ma mostra anche il comportamento di questi sensori durante i test svolti in applicazioni industriali reali.
871R, 871S Ring and Slot
I nostri sensori di prossimità induttivi ad anello Bulletin 871R sono sensori induttivi speciali che determinano la presenza di oggetti metallici che li attraversano.
871d worldclamp
I sensori Bulletin 871D WorldClamp™ sono ideali per il rilevamento di finecorsa in applicazioni con pinze di serraggio e dispositivi di presa.
871D Posizionamento idraulico
I sensori di posizione cilindro Bulletin 871D sono ideali per il rilevamento di finecorsa su cilindri idraulici e pneumatici.
872C per uso generico
I nostri sensori di prossimità induttivi tubolari generici Bulletin 872C WorldProx™ sono la risposta ideale per applicazioni meno aggressive ma comunque impegnative.
Sensori tubolari in acciaio inossidabile 871TM
I sensori tubolari in acciaio inossidabile Bulletin 871TM sono ideali per ambienti gravosi o estremamente impegnativi. Questi sensori resistono agli urti, all'abrasione e alla corrosione, per mantenere il funzionamento dove i sensori ordinari si fermano.
871C Analog
I sensori analogici tubolari Bulletin 871C sono dispositivi autonomi, generici, a stato solido progettati per rilevare la presenza di oggetti in metallo ferroso e non ferroso senza toccarli.
871T industria alimentare
I nostri sensori tubolari Bulletin 871T per l'industria alimentare sono in grado di resistere alle applicazioni di lavaggio ad alta pressione nell'industria alimentare.
871C Extended Temperature
I sensori tubolari per temperature estese Bulletin 871C sono ideali per gli ambienti industriali in cui le temperature possono raggiungere valori massimi di 212 °F (100 °C) o minimi di −40 °F (−40 °C).
871C a sicurezza intrinseca
I sensori tubolari a sicurezza intrinseca Bulletin 871C sono sensori in stile NAMUR: l'ingresso e l'uscita del sensore sono conformi alle specifiche NAMUR (DIN 19 234).
Sensori tubolari con immunità ai campi di saldatura
I nostri sensori immuni ai campi di saldatura offrono immunità ai campi magnetici e all'accumulo di scorie di saldatura.
871C Mini tubolare
I sensori tubolari Mini Bulletin 871C sono dispositivi autonomi, generici, a stato solido, progettati per rilevare la presenza di oggetti in metallo ferroso e non ferroso senza toccarli.
871TS Food and Beverage
I nostri sensori di prossimità induttivi Food and Beverage Bulletin 871TS sono progettati per soddisfare le applicazioni più esigenti del settore alimenti e bevande.
873M per uso generico
I sensori a ultrasuoni General Purpose Bulletin 873M sono progettati per rilevare bersagli solidi o liquidi utilizzando le onde sonore.
Sensori a ultrasuoni 873P con uscita analogica o discreta
I nostri sensori a ultrasuoni con uscita analogica o discreta Bulletin 873P sono compatibili con IO-Link e sono ideali per applicazioni che possono essere difficili per altre tecnologie di rilevamento, come la rilevazione di oggetti trasparenti, lucidi o non riflettenti.
873E Oggetto trasparente
I sensori a ultrasuoni per oggetti trasparenti RightSound™ Bulletin 873E sono sensori in modalità opposta costituiti da un emettitore e un ricevitore.
873C Proximity-Style
I nostri sensori a ultrasuoni di prossimità Bulletin 873C possono rilevare oggetti solidi e liquidi a una distanza massima di 1 m (3.3′).
Rilevamento 3D riconfigurabile
I nostri sensori riconfigurabili Swift-E 3D sono ideali per il controllo di completezza (conteggio degli articoli), il rilevamento del livello del prodotto, il riempimento delle scatole e la stratificazione dei pallet.
Sensori di prossimità capacitivi
I nostri sensori di prossimità capacitivi sono in grado di rilevare metalli, materiali non metallici, solidi e liquidi, e di rilevare alcuni target attraverso altri materiali.
Interruttori di rilevamento della velocità
I nostri interruttori di rilevamento velocità Bulletin 808 forniscono un segnale di contatto elettrico a una velocità determinata per il plugging, l’anti-plugging, il rilevamento della velocità e il senso di rotazione.
Flussostati
I flussostati a stato solido Bulletin 839E monitorano e visualizzano la portata dei liquidi da 0.03 a 3 m/s (da 0.1 a 9.84 ′/s). Questo sensore misura sia la portata che la temperatura ed è disponibile con due diverse lunghezze di inserimento della sonda.
Controlli elettromeccanici di pressione
I nostri controlli di pressione elettromeccanici Bulletin 836 sono progettati per controllare o monitorare le condizioni operative di molti tipi di applicazioni pneumatiche o idrauliche.
Sensori di pressione a stato solido
I nostri sensori di pressione a stato solido Bulletin 836P misurano liquidi o gas da −14.5–10000 psi. Questi sensori sono disponibili in modelli con e senza display con tecnologia IO-Link, uscite discrete e analogiche.
Controlli di pressione elettromeccanici regolabili esternamente
I nostri pressostati elettromeccanici regolabili esternamente Bulletin 836T soddisfano i requisiti tradizionali dei settori dei trasporti e delle macchine utensili.
rilevatori di temperatura a resistenza
I nostri rilevatori di temperatura a resistenza Bulletin 837RTD hanno un'ampia gamma di temperature −50–200 °C (−58–392 °F), lunghezze della sonda e connessioni di processo.
Sensori di temperatura a stato solido
I nostri sensori di temperatura a stato solido Bulletin 837T sono in grado di misurare la temperatura in liquidi, gas e vapori da −50–250 °C (−58–482 °F).
Interruttori di temperatura a stato solido 837E
Gli interruttori di temperatura a stato solido Bulletin 837E sono usciti di produzione e non sono più disponibili per la vendita. Ti invitiamo a migrare ai sensori di temperatura a stato solido Bulletin 837T.
Controlli di temperatura elettromeccanici
La nostra famiglia di controlli di temperatura elettromeccanici Bulletin 837, appartenente ai prodotti di rilevamento delle condizioni, include controlli di temperatura robusti di grado industriale.
Interruttori a galleggiante
I nostri interruttori a galleggiante Bulletin 840 sono dispositivi di controllo industriali per uso gravoso. Aprono e chiudono i contatti in risposta alle variazioni del livello del liquido.
Interruttori di livello a stato solido
I nostri interruttori di livello a stato solido Bulletin 840E sono basati su microprocessore e progettati per resistere a condizioni industriali gravose e applicazioni di lavaggio, come il monitoraggio del livello del liquido in serbatoi, contenitori e condutture.
Contatto stagno 802XR NEMA Type 7 & 9
I nostri interruttori di finecorsa serie 802XR NEMA Type 7 e 9 con contatti sigillati per aree pericolose funzionano in atmosfere e luoghi definiti come Classe I, Gruppi B, C o D o Classe II, Gruppi E, F o G nel National Electrical Code.
802X NEMA Type impermeabile
Gli interruttori di finecorsa impermeabili NEMA Type 4 Bulletin 802X sono progettati per uso interno per proteggere le parti interne da infiltrazioni d'acqua, spruzzi, caduta d'acqua o acqua diretta da un tubo flessibile.
Contatto sigillato NEMA Type 13 802R
I nostri interruttori di finecorsa per aree pericolose Bulletin 802R NEMA Type 13 sono dotati di un contatto singolo robusto, ermeticamente sigillato in un involucro di vetro che garantisce un'eccellente affidabilità del contatto anche in atmosfere contaminate.
802K 30 mm in metallo
Gli interruttori di finecorsa in metallo da 30 mm Bulletin 802K offrono una gamma di opzioni, tra cui azionamento a scatto, apertura lenta prima della chiusura con configurazioni a 2, 3 o 4 contatti e una scelta di teste attuatrici.
Interruttori di finecorsa 802X impermeabili
Gli interruttori di finecorsa impermeabili Bulletin 802X hanno componenti interni protetti contro gli spruzzi o la penetrazione di acqua da un tubo entro i limiti dei test specificati da NEMA Type 4 per le custodie impermeabili. Questi interruttori non sono a prova di ghiaccio o di grandine.
801 Uso generico
Gli interruttori di finecorsa generici Bulletin 801 sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni. Gli interruttori di finecorsa ad azionamento a scatto hanno una forza di scatto elevata quando il meccanismo percorre la distanza richiesta.
Interruttori di finecorsa 802T a bassa energia
I nostri interruttori di finecorsa a bassa energia Bulletin 802T hanno contatti in lega d’oro e d’argento saldati per fornire una barriera protettiva contro gli ossidi superficiali.
Interruttori di finecorsa 802MC resistenti alla corrosione
Gli interruttori di finecorsa resistenti alla corrosione Bulletin 802MC sono precablati e sigillati in fabbrica per fornire protezione dalla corrosione in ambienti umidi o asciutti.
Interruttori di finecorsa a tenuta d'olio 802T
I nostri interruttori di finecorsa a tenuta d'olio Bulletin 802T offrono valori nominali pilota per uso gravoso, dimensioni ridotte, un elevato grado di versatilità e una robusta struttura a tenuta d'olio NEMA Type 13.
Interruttori di finecorsa 802G a ritorno di gravità
Gli interruttori di finecorsa Gravity Return Bulletin 802G sono interruttori di finecorsa plug-in a ritorno di gravità con una coppia di funzionamento estremamente bassa.
Interruttori di finecorsa stile NEMA 802T
Gli interruttori di finecorsa ad azionamento ad apertura diretta Bulletin 802T sono utilizzati per applicazioni di sicurezza secondo ISO 14119. Questi interruttori di finecorsa hanno le stesse dimensioni di montaggio di altri interruttori di finecorsa in stile NEMA.
Interruttori di finecorsa Factory Sealed 802M
Gli interruttori di finecorsa sigillati in fabbrica Bulletin 802M soddisfano i requisiti per le custodie NEMA 1, 4, 6P e 13.
Interruttori di finecorsa di precisione 802B
Gli interruttori di finecorsa di precisione Bulletin 802B utilizzano un alloggiamento pressofuso con ingresso condotto 1/2 NPT. Questi interruttori sono disponibili con cinque configurazioni di testa uniche e due stili di montaggio. Ogni testa è disponibile come standard o con una copertura in gomma per una maggiore tenuta.
802B Precisione piccola
I nostri interruttori di finecorsa piccoli Bulletin 802B sono simili agli interruttori di finecorsa di precisione 802B, ma con alcune caratteristiche aggiuntive. Hanno un grado di protezione NEMA 6 e IP67, un pressacavo in gomma che sigilla l'ingresso del cavo di controllo e 12 configurazioni della testa.
802B Compact
I nostri interruttori di finecorsa compatti Bulletin 802B sono di piccole dimensioni, con custodie robuste e sono ideali per il montaggio in aree troppo piccole per gli interruttori di finecorsa tradizionali in stile NEMA.
I sensori su IO-Link possono abilitare la Connected Enterprise®
Guardate come i sensori intelligenti con IO-Link possono abilitare macchine intelligenti per la Connected Enterprise®.
Mini Flat Pack 871FM a tenuta stagna per lavaggio
I nostri sensori Mini Flat Pack Bulletin 871FM sono dotati di un alloggiamento in metallo e alcuni modelli selezionati includono un alloggiamento e una superficie frontale interamente in acciaio inossidabile per soddisfare le esigenze delle applicazioni più impegnative.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori industriali
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: