Loading

Sensori tubolari in acciaio inossidabile 871TM
Allen-Bradley

I sensori tubolari in acciaio inossidabile Bulletin 871TM sono ideali per ambienti gravosi o estremamente impegnativi. Questi sensori resistono agli urti, all'abrasione e alla corrosione, per mantenere il funzionamento dove i sensori ordinari si fermano.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(29)
(177)
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
  • Immagine di gruppo di sette sensori tubolari in acciaio inossidabile con terminali di collegamento di dimensioni diverse.
Immagine di gruppo di sette sensori tubolari in acciaio inossidabile con terminali di collegamento di dimensioni diverse.
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Immagine di gruppo di sette sensori tubolari in acciaio inossidabile con terminali di collegamento di dimensioni diverse.
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Logo Allen-Bradley

I sensori tubolari in acciaio inossidabile Bulletin 871TM sono ideali per ambienti gravosi o estremamente impegnativi. Questi sensori  resistono agli urti, all'abrasione e alla corrosione, per mantenere il funzionamento dove i sensori ordinari si bloccano. Questa linea è dotata di guarnizioni meccaniche complete su tutte le aperture del cilindro e di un incapsulamento completo in resina epossidica per prestazioni ottimali negli ambienti più difficili.


  • Incorpora il protocollo di comunicazione IO-Link integrato in alcuni sensori 871TM per ridurre al minimo i tempi di fermo e aumentare la produttività
  • I sensori abilitati IO-Link offrono funzioni e diagnostica avanzate, tra cui configurazione automatica dei dispositivi, profili multipli, andamento, tag descrittivi e parametri specifici del dispositivo
  • Funzione Weld Field Immune (modelli selezionati) con protezione fino a 40 mT
  • Diametri di 8 mm, 12 mm, 18 mm e 30 mm
  • Unità disponibili da 10–30 V CC o 40–250 V CA/CC
  • I contatti sono NA o NC, uscita NPN o PNP
  • Cavo in PVC o ToughLink™ o micro connettore a sgancio rapido
  • Lavaggio a 1200 psi
  • Modalità di rilevamento disponibili: standard e estesa/gamma equivalente
  • Protezione da cortocircuito, sovraccarico, rumore transitorio, impulsi falsi, inversione di polarità e interferenze a radiofrequenza
  • Applicazioni includono:
    • Applicazioni di imballaggio
    • Apparecchiature di saldatura per l'industria automobilistica
    • Impianti di lavorazione alimentare

Libreria delle applicazioni dei prodotti — Consultate la nostra libreria delle applicazioni dei prodotti per scoprire come i clienti hanno applicato i prodotti di rilevamento Allen-Bradley.

I sensori su IO-Link possono abilitare la Connected Enterprise®
I sensori su IO-Link possono abilitare la Connected Enterprise®

Scoprite come i sensori intelligenti con IO-Link possono abilitare macchine intelligenti per la Connected Enterprise®.

Guarda ora
Tecnologia IO-Link
Tecnologia IO-Link

La tecnologia IO-Link è un protocollo open standard a livello mondiale che integra i sensori nella nostra Connected Enterprise collegando il dispositivo abilitato IO-Link a un modulo master IO-Link. È possibile trasmettere i dati dal sensore direttamente a un sistema di controllo in modo molto efficiente. La flessibilità dei sensori compatibili IO-Link consente alle macchine di operare in modo più efficace fornendo al controllore la diagnostica. Oltre al rilevamento dei prodotti, i sensori forniscono uno stato di salute dettagliato e accurato delle macchine per migliorare il tempo di disponibilità.

Inizia subito

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto dei sensori di prossimità induttivi Long Range con IO-Link Bulletin 871TM 871TM-PP002_-EN-P
Guida rapida alla soluzione integrata di sensori intelligenti IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sul rilevamento della presenza SENSOR-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
IO-LinkIO-Link
UL Listed CertificationUL Listed Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

La maggior parte dei modelli:

  • CE per tutte le direttive applicabili
  • UKCA per tutte le normative applicabili
  • CSA certificato
  • IO-Link
  • UKCA per tutte le normative applicabili
  • UL Listed

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Sensori tubolari in acciaio inossidabile 871TM
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: