Loading

Dispositivi intelligenti con tecnologia IO-Link
Allen-Bradley

La tecnologia IO-Link è un protocollo open standard a livello mondiale che integra i sensori e altri dispositivi di campo nella nostra Connected Enterprise collegando il dispositivo IO-Link abilitato a un modulo master IO-Link.
Loading
  1. panoramica
  2. Documentazione
Open All Close All
panoramica

Il valore dei dispositivi intelligenti

È possibile fornire dati dai dispositivi intelligenti direttamente a un sistema di controllo in modo molto efficiente. La flessibilità dei dispositivi compatibili con IO-Link consente alle macchine di operare in modo più efficace, fornendo diagnostica e dati, incluso lo stato di salute dettagliato della macchina, per migliorare il tempo di disponibilità e aumentare la produttività.

I vantaggi della tecnologia IO-Link includono:

  • Riduzione dell’inventario e dei costi operativi
  • Aumento del tempo di disponibilità/produttività
  • Progettazione, installazione, configurazione e manutenzione semplificate
  • Maggiore flessibilità e scalabilità
I sensori su IO-Link possono abilitare la Connected Enterprise®
VIDEO
I sensori su IO-Link possono abilitare la Connected Enterprise®

Scoprite come i sensori intelligenti con IO-Link possono abilitare macchine intelligenti per la Connected Enterprise®.

Logo Allen-Bradley

Dispositivi abilitati IO-Link

I prodotti abilitati IO-Link offrono funzioni avanzate e diagnostica accessibili solo attraverso un modulo master IO-Link. Questi dispositivi di campo funzionano come controlli standard quando non sono interfacciati a un sistema di controllo abilitato IO-Link, quindi puoi tenere a magazzino gli stessi dispositivi sia per applicazioni I/O standard (SIO) sia per applicazioni IO-Link. Questo semplifica il processo di selezione e riduce i costi di magazzino.

 

Sensori

  • Sensori generici a lunga distanza 42AF
  • Sensori generici RightSight 42EF
  • Sensori VisiSight 42JS e 42JT
  • Sensori per marca di registrazione colore 45CRM
  • Sensori di misurazione della distanza 45DMS
  • Sensori di misurazione laser 45LMS
  • Sensori a matrice di luce polarizzata 45PLA
  • Sensori ColorSight True Color 46CLR
  • Amplificatore in fibra ottica su guida DIN 46DFA
  • Identificazione a radiofrequenza ad alta frequenza 56RF
  • Sensori di pressione a stato solido 836P
  • Sensori di temperatura a stato solido 837T
  • Sensori tubolari mini 871C
  • Sensori mini a pacchetto piatto 871FM
  • Sensori tubolari in acciaio inossidabile 871TM
  • Sensori ultrasonici con uscita analogica o discreta 873P

Dispositivi di uscita

  • Control Tower 856T
  • Interruttori elettronici modulari di protezione dei circuiti 1694

Master

  • Moduli PointMax I/O 5034
  • Blocchi ArmorBlock 5000 I/O 5032
  • Moduli ArmorBlock I/O 1732
  • Moduli POINT I/O 1734
VIDEO
I/O on-machine ArmorBlock 5000

Scoprite come il nostro ArmorBlock 5000 I/O con tecnologia IO-Link può semplificare l'ingegneria e aumentare l'agilità operativa, anche in ambienti difficili.


Strumenti e risorseGli strumenti e le risorse seguenti sono pensati per aiutarvi a identificare il dispositivo smart giusto per la vostra applicazione.

Sensori intelligenti
Sensori intelligenti
Brochure interattiva
Brochure interattiva
Sensori intelligenti
I nostri sensori intelligenti sono componenti integranti della Connected Enterprise®. Scoprite come possono aiutarvi a ottimizzare i vostri processi, la produzione e la manutenzione.
Per saperne di più
Dispositivi intelligenti industriali per macchine più intelligenti
Dispositivi intelligenti industriali per macchine più intelligenti
capacità
capacità
Dispositivi intelligenti industriali per macchine più intelligenti
I dispositivi intelligenti sono parte integrante delle macchine intelligenti e rappresentano il primo passo per acquisire i dati operativi.
Per saperne di più
Discover the Value of Industrial Smart Devices
Discover the Value of Industrial Smart Devices
panoramica
panoramica
Discover the Value of Industrial Smart Devices
Our smart devices are an integrated, scalable solution that offers new efficiencies and reduced total cost of ownership.
Per saperne di più
Blocchi ArmorBlock 5000 I/O
Allen-Bradley ArmorBlock 5000 I/O, Bulletin 5032, master IO-Link, famiglia
Prodotti
Blocchi ArmorBlock 5000 I/O

Progettato per l'uso in ambienti gravosi, il nostro ArmorBlock 5000™ I/O offre la scalabilità che aiuterà a ridurre il tempo di installazione e il costo totali e i tempi di fermo non pianificati. I blocchi industriali offrono una classificazione fino a IP69K, tre varianti di alimentazione, opzioni di montaggio flessibili e porte IO-Link di Classe A e Classe B.

Ulteriori informazioni

Moduli ArmorBlock I/O
Allen-Bradley 1732 ArmorBlock I/O
Prodotti
Moduli ArmorBlock I/O

I nostri moduli ArmorBlock® 1732D e 1732E I/O offrono I/O standard robusti e a basso costo, adatti per l'uso on-machine. Questi moduli sono disponibili per reti DeviceNet® ed EtherNet/IP™ e sono adatti per applicazioni di saldatura e applicazioni robotiche di fine braccio.

Scopri di più

Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Guida rapida alla soluzione integrata di sensori intelligenti IOLINK-SP001
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure dei sensori intelligenti con IO-Link IOLINK-BR001
Specifiche di approvvigionamento dei sistemi di sensori intelligenti integrati Smart Machine con IO-Link IOLINK-SR001_-EN-E
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per rete industriale
  5. Chevron LeftChevron Left Dispositivi intelligenti con tecnologia IO-Link
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: