Loading
Sistema Allen-Bradley 5034 PointMax I/O per macchine intelligenti.
Nuovo prodotto

Moduli I/O PointMax
Allen-Bradley

Un portafoglio I/O integrato e scalabile, con prestazioni all’avanguardia e massima flessibilità, per adattarsi con semplicità alle moderne esigenze produttive.
Contattare un distributore
Trovare un ufficio commerciale
Richiedere assistenza
  1. Prodotti
  2. Panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(25)
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
Panoramica

È giunto il momento di elevare la progettazione e la gestione operativa delle macchine? I moduli I/O PointMax™ sono una nuova generazione di soluzioni I/O locali e remote che uniscono prestazioni, efficienza e scalabilità.

Grazie al loro ridotto ingombro e al design modulare, questi moduli I/O contribuiscono a diminuire lo spazio nel quadro e a semplificare la configurazione del sistema, ampliando la libertà di progettazione e la capacità di adattamento ai cambiamenti dei requisiti. Le capacità tecnologiche e la vasta offerta di questi moduli assicurano la flessibilità per rispondere alle svariate esigenze dell’industria discreta, ibrida e di processo.

Disponibile per l’ordine

Logo Allen-Bradley
Control Engineering 2026 Prodotto dell’Anno - Premio Most Valuable Product
Control Engineering 2026 Prodotto dell’Anno

PointMax I/O ha ricevuto il premio Most Valuable Product (MVP) nella categoria I/O, Networking & Edge Connectivity. Ciò significa che il nostro prodotto ha ricevuto il maggior numero di voti complessivi nel programma del 2026

Plant Engineering 2026 Prodotto dell'Anno - Premio di Bronzo
Plant Engineering 2026 Prodotto dell’Anno

PointMax I/O ha ricevuto il premio di Bronzo nella categoria Automazione, Controlli e Sistemi di movimento


Novità

Espandi le possibilità con il portafoglio PointMax I/O. Con i nuovi moduli, è possibile ottenere maggiori capacità di progettazione e flessibilità per costruire sistemi di automazione più intelligenti, compatti e scalabili.

Scopri come il sistema I/O PointMax può esserti d'aiuto:

Open All
Close All
Consentite la progettazione di macchine adattive in spazi di produzione compatti

Il nuovo modulo per motori passo passo aiuta a semplificare la progettazione della macchina integrando il controllo motori nel vostro sistema I/O, eliminando la necessità di un motore passo passo di terze parti e riducendo la complessità generale del sistema.

È possibile ottimizzare lo spazio nell'armadio, ridurre i costi di sviluppo e snellire la progettazione sfruttando le capacità dell'offerta ampliata di PointMax I/O, ideale per applicazioni piccole e con spazi limitati come l'impostazione del formato, l'automazione di laboratorio e l'assemblaggio di componenti elettronici. Riducendo le dipendenze dall'hardware e fornendo una perfetta integrazione con l'ecosistema Rockwell Automation, il modulo per motori passo passo consente un'architettura di controllo unificata che semplifica la messa in servizio, la manutenzione e la futura espansione della macchina.

Vista frontale destra del modulo Allen-Bradley PointMax I/O 5034-STEPD con motore
Semplificare la migrazione da POINT I/O™ a PointMax I/O

Utilizzare i nuovi moduli 5034-IA8 e 5034-OA4 per un ammodernamento da POINT I/O a PointMax I/O più semplice, rapido ed economico.

Il modulo 5034-IA8 supporta ingressi a 120 V CA e 240 V CA in un unico modulo a 8 canali ad alta densità, mentre il modulo 5034-OA4 aggiunge il supporto per uscite a 240 V CA o 240 V CC per espandere l'adattabilità dell'applicazione. Insieme, aiutano a ridurre gli sforzi di ammodernamento, a semplificare il cablaggio e la gestione dell'inventario e a migliorare l'utilizzo dello spazio.

Vista da destra dei moduli PointMax I/O Allen-Bradley, codici 5034-IA8 e 5034-OA4

Un’unica piattaforma, infinite possibilità

PointMax I/O rappresenta un aiuto concreto per le imprese che realizzano macchine intelligenti, ottimizzano il controllo di processo e integrano ambienti di automazione ibridi. Questa soluzione I/O innovativa ottimizza i flussi di lavoro di progettazione, coniugando la produttività con funzionalità tecnologiche avanzate come una diagnostica dettagliata, una connettività veloce e un’integrazione semplificata.

La piattaforma PointMax I/O permette ai produttori di realizzare macchine più efficienti e compatte, semplificando allo stesso tempo l’implementazione e la manutenzione delle stesse.

Video
Presentazione di Allen-Bradley® PointMax™ I/O

PointMax™ I/O consente di massimizzare la libertà progettuale, ottimizzare le attività operative e semplificare la manutenzione. Scoprite le possibilità di progettazione e implementazione di sistemi I/O più intelligenti con questa soluzione I/O innovativa.

Progettazione, produzione e manutenzione semplificate
Vista frontale di due sistemi PointMax I/O (varianti XT e non XT) su un tavolo, con immagini di applicazioni industriali sullo sfondo
eBook
Progettazione, produzione e manutenzione semplificate

PointMax™ I/O: soluzione flessibile di I/O remoto per le nuove esigenze dell’automazione industriale.

Download
Video
Tecnologia I/O di nuova generazione

In questa sessione di ROKStudios, Pavel Matejka illustra come l'acquisizione di dati in tempo reale, le architetture scalabili e la solida sicurezza informatica portino a processi produttivi più intelligenti e resilienti.

I/O costruiti pensando alla semplicità 

Icona dati prestazioni

Efficienza

I controller Logix 5000®, grazie alla stretta integrazione, ai tempi di risposta rapidi e all'elaborazione dati ad alta velocità, consentono di ottimizzare la disponibilità operativa (uptime)

Icona globo

Espandibilità

Supporta diverse configurazioni di applicazioni o sistemi grazie a un’ampia gamma di moduli I/O standard, di sicurezza e speciali, nonché di moduli per Partner tecnologici e moduli di motore passo passo.

Icona Agilità

Flessibilità

Maggiore libertà di progettazione con I/O più compatti e ad alta densità di canali, per una riduzione dell’ingombro del quadro di controllo 

Maggiori informazioni per iniziare subito a utilizzare la soluzione I/O PointMax

PointMax I/O risponde alle moderne esigenze di produzione
PointMax I/O risponde alle moderne esigenze di produzione
Profilo
PointMax I/O risponde alle moderne esigenze di produzione

Questa soluzione I/O offre la flessibilità necessaria per le diverse esigenze dell’industria discreta, ibrida e di processo, con un ampio portafoglio abbinato a prestazioni all’avanguardia ed elevata versatilità.

Download
Costruire macchine più intelligenti e adattabili
Vista frontale sinistra del sistema I/O PointMax (variante XT) su un tavolo in un ambiente di produzione
Infografica
Costruire macchine più intelligenti e adattabili

Una soluzione I/O scalabile e remota per semplificare la progettazione dei sistemi industriali e ridurre la complessità operativa. Il sistema PointMax™ I/O offre prestazioni e adattabilità per un maggiore controllo e una flessibilità senza vincoli. 

Download
Maggiore agilità nelle operazioni
Vista frontale di due sistemi I/O PointMax (varianti XT e non XT) su un tavolo, con immagini di applicazioni industriali sullo sfondo
eBook
Maggiore agilità nelle operazioni

Massima libertà di progettazione, operations ottimizzate e manutenzione semplificata, anche nei moderni ambienti manifatturieri: ecco come ottenerle con il sistema PointMax I/O. Una soluzione I/O innovativa per le sfide di domani. 

Download
Strumenti e risorse Integrated Architecture Builder
Strumenti e risorse Integrated Architecture Builder
Strumenti e risorse Integrated Architecture Builder
Utilizzate Integrated Architecture Builder per progettare e convalidare i sistemi di controllo e generare proposte e distinte base che forniscano i dettagli del vostro sistema di controllo.
Per saperne di più
ProposalWorks Proposal Builder
ProposalWorks Proposal Builder
ProposalWorks Proposal Builder
Il nostro generatore di proposte ProposalWorks vi aiuta a creare proposte con un'interfaccia facile da usare che determina rapidamente i numeri di catalogo esatti di cui avete bisogno e fornisce l'accesso ai prezzi di listino globali attuali.
Ulteriori informazioni

Pianificazione dei progetti più rapida tramite i nostri strumenti di produttività gratuiti, Integrated Architecture® Builder e ProposalWorks™. Dalla stesura di una distinta base (BOM) dettagliata alla verifica dei sistemi di controllo, questi strumenti gratuiti permettono di abbreviare i tempi di sviluppo e ridurre i margini di errore. 

In che modo PointMax I/O può favorire l’efficienza ottimale del sistema? Lo strumento Integrated Architecture Builder consente di convalidare e ottenere informazioni sulle prestazioni previste e altri dettagli di sistema quando questo modulo I/O viene aggiunto ai sistemi di controllo industriale. 

La nuova app mobile consente di ottimizzare il setup e la risoluzione dei problemi di PointMax I/O, riducendo la configurazione manuale tramite la tecnologia "tap" NFC. L'app DeviceTools™ assicura l'operatività dei dispositivi e il corretto svolgimento delle attività operative. 

Maggiori innovazioni attraverso la collaborazione

La nostra offerta include anche un’estesa gamma di moduli sviluppati da partner tecnologici,  parte integrante del portafoglio PointMax I/O, pensati per arricchire le funzionalità e fornire soluzioni I/O più integrate per ogni esigenza applicativa. Altre informazioni sui nostri partner tecnologici:

  • AMCI
  • Hardy
  • Helm
  • Spectrum

Caratteristiche e vantaggi

  • Struttura modulare con un massimo di 32 moduli in un rack I/O
  • Adatto a temperature operative da -25 a +60 °C (da -13 a +140 °F), con varianti XT per ambienti ostili (classificazione GX) e varianti standard (classificazione G3)
  • Ampia scelta di architetture e topologie di rete, tra cui Protocollo di Ridondanza Parallela (Parallel Redundancy Protocol, PRP), ad anello a livello di dispositivi (Device Level Ring, DLR), lineare e a stella
  • Esperienza di progettazione coerente con tag e struttura dati comuni all’intera architettura I/O della serie 5000
  • Messa in servizio e manutenzione efficienti grazie alla tecnologia NFC (Near-Field Communication) per la configurazione IP tramite l'app DeviceTools™
  • Controllo integrato del convertitore del motore passo-passo con l'ecosistema Rockwell Automation, che fornisce scalabilità per future espansioni del sistema
  • Ottimizzazione dell'utilizzo dello spazio grazie a un cablaggio ridotto e alla gestione delle scorte con moduli I/O ad alta densità
  • Sviluppo semplificato di macchine intelligenti (smart machine), grazie alle tecnologie HART e IO-Link e a un’integrazione ottimizzata dei dispositivi
  • Tempi di fermo minimi grazie alla semplice sostituzione del modulo con rimozione ed inserimento sotto tensione (RIUP)* e configurazione online 
  • Moduli dei partner tecnologici disponibili per ampliare l’offerta tecnologica
  • Compatibile con il controllore CompactLogix® 5390** come I/O locale o remoto e con i controllori CompactLogix 5380, CompactLogix 5480, ControlLogix® 5590 e ControlLogix 5580 come I/O remoto, utilizzando l’applicazione Studio 5000 Logix Designer® versione 36 o successiva (**richiede la versione 39 o successiva)

* Solo per moduli PointMax I/O standard


Altri argomenti rilevanti

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo del prodotto PointMax I/O 5034-PP001_-EN-P
Infografica PointMax I/O 5034-SP001_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
eBook PointMax I/O 5034-BR001_-EN-P
Alla ricerca di documentazione tecnica?

Invitiamo a consultare il Centro di documentazione tecnica per trovare le specifiche prodotto, le guide all’installazione, i manuali d’uso, le certificazioni dei prodotti e altro ancora.

Pubblicazioni tecniche e certificazioni per i moduli PointMax I/O
Certificazioni
Certificazioni
CCC MarkChina Compulsory Certificate
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
FCC MarkFederal Communications Commission Mark
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • CCC
  • Marchio CE
  • cULus Listed
  • EtherNet/IP
  • FCC
  • IECEx
  • KC
  • Marocco
  • RCM
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left I/O
  5. Chevron LeftChevron Left Moduli I/O PointMax
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: