Loading

Documentazione tecnica dei moduli PointMax I/O serie 5034

Sistema PointMax I/O
Moduli PointMax I/O serie 5034
  • Introduzione ai moduli PointMax I/O
  • Architetture di riferimento
  • Dettagli sui singoli moduli I/O
  • Dettagli accessori
  • Contenuti correlati
Pagina iniziale Centro documentazione
 
Disponibile per l’ordine

L’architettura I/O PointMax™ offre una vasta gamma di moduli di input e output adatti a svariate applicazioni, tra cui il controllo macchina, ibrido e di processo. Si avvale della tecnologia Producer/Consumer, la quale permette di condividere le informazioni di input e lo stato degli output fra diversi controllori Logix 5000®. I sistemi I/O PointMax sono utilizzati come moduli I/O remoti con i controllori Logix 5000®. La configurazione dei moduli avviene tramite l’applicazione Studio 5000 Logix Designer®.

Tra le caratteristiche per l’ottimizzazione dello spazio, volte a garantire la massima libertà progettuale, figurano:

  • Modulo di sicurezza a singolo slot per un minore ingombro del quadro di controllo
  • Configurazioni I/O semplificate grazie all’assenza di calcoli per l’alimentazione del modulo
  • Alimentazione di campo tramite backplane, per eliminare la necessità di un modulo FDP (Field Potential Distributor) aggiuntivo
 
 
Introduzione ai moduli PointMax I/O

Utilizzare queste risorse come punto di partenza per selezionare i componenti necessari:

DownloadDownload
Specifiche del sistema PointMax I/O
DownloadDownload
Installazione del sistema PointMax I/O
DownloadDownload
Profilo di prodotto del sistema PointMax I/O
DetailsDetails
Strumenti di selezione e configurazione dei prodotti PointMax I/O

Architetture di riferimento

  1. Architettura lineare
  2. Architettura a stella
  3. Anello a livello di dispositivo (Device Level Ring, DLR)
  4. Protocollo di ridondanza parallela (Parallel Redundancy Protocol, PRP)
Open All Close All
Architettura lineare
Architettura di riferimento lineare per moduli I/O 5034 PointMax.

Download the linear reference architecture for PointMax I/O modules.

Una topologia di rete lineare è un insieme di dispositivi collegati in cascata (daisy chain) su una rete EtherNet/IP™. I dispositivi che si connettono a una topologia di rete lineare utilizzano una tecnologia switch integrata per eliminare la necessità di uno switch separato, come invece richiesto nelle topologie di rete a stella.

Architettura a stella
Diagramma dell’architettura di riferimento a stella per i moduli I/O 5034 PointMax.

Download the star reference architecture for PointMax I/O modules.

Una topologia di rete a stella è una rete EtherNet/IP™ tradizionale che include più dispositivi collegati tra loro tramite uno switch Ethernet. Quando è connesso a una topologia a stella, il controllore può operare in modalità lineare/DLR oppure Dual-IP.

In modalità Dual-IP, le porte Ethernet presentano configurazioni IP distinte e devono essere connesse a sottoreti differenti.

Anello a livello di dispositivo (Device Level Ring, DLR)
Architettura di riferimento DLR per moduli I/O 5034 PointMax.

Download the DLR reference architecture for PointMax I/O modules.

La rete DLR è una rete ad anello con tolleranza al singolo guasto, destinata ad applicazioni che necessitano di convergenza ad alta velocità e ripristino da guasto singolo per garantire la continuità operativa. Questa topologia, implementata a livello di dispositivo, offre un metodo per il rilevamento, la gestione e il ripristino da guasti singoli in una rete ad anello.

Per maggiori informazioni sul protocollo DLR, consultare EtherNet/IP™ Device Level Ring Application Technique, pubblicazione ENET-AT007.

Protocollo di ridondanza parallela (Parallel Redundancy Protocol, PRP)
Diagramma dell’architettura di riferimento PRP per i moduli I/O 5034 PointMax.

Download the PRP reference architecture for PointMax I/O modules.

Il protocollo PRP garantisce un’elevata disponibilità per le reti Ethernet. La tecnologia PRP crea una ridondanza senza interruzioni inviando frame duplicati a due infrastrutture di rete indipendenti, denominate LAN A e LAN B. In caso di guasto in una delle LAN, il traffico continua a fluire attraverso l’altra LAN ininterrottamente, con un tempo di convergenza nullo.

Per ulteriori informazioni sulla tecnologia PRP, consultare EtherNet/IP™ Parallel Redundancy Protocol Application Technique, pubblicazione ENET-AT006.

 

Dettagli dei singoli moduli I/O

Visualizzazione di configurazione, stato, tag e specifiche per numero di catalogo, oppure visualizzazione di tutti i dettagli dei moduli PointMax I/O.

DETTAGLI DEI MODULI POINTMAX I/O
Digitale – Standard
5034-IB8, 5034-IB8XT 5034-IB16, 5034-IB16XT 5034-OB8, 5034-OB8XT 5034-OB16, 5034-OB16XT 5034-OW4I, 5034-OW4IXT 5034-OB4, 5034-OB4XT 5034-UB8, 5034-UB8XT 5034-UB8F, 5034-UB8FXT
Digitale – Sicurezza
5034-IB8S, 5034-IB8SXT 5034-OB8S, 5034-OB8SXT
Analogico
5034-IF4, 5034-IF4XT 5034-IF4IH, 5034-IF4IHXT 5034-IF8C, 5034-IF8CXT 5034-IF8V, 5034-IF8VXT 5034-IRT4I, 5034-IRT4IXT 5034-OF4, 5034-OF4XT 5034-OF4IH, 5034-OF4IHXT
Morsettiere rimovibili
Morsettiere rimovibili 5034-RTB18 e 5034-RTB18S Morsettiere rimovibili 5034-RTB24S Morsettiere rimovibili 5034-RTBT e 5034-RTBTS con CJC
Adattatore EtherNet/IP
5034-AENTR, 5034-AENTRXT
Basi di montaggio
5034-MB, 5034-MBXT, 5034-MBSA, 5034-MBSAXT
Alimentazione
5034-EXP, 5034-EXPXT 5034-MBPTM, 5034-MBPTMXT
Speciali
5034-ENC, 5034-ENCXT 5034-IOL4, 5034-IOL4XT 5034-SERIAL, 5034-SERIALXT

Dettagli accessori

Consultare le specifiche per numero di catalogo, oppure visualizzare tutti i dettagli relativi agli accessori per i moduli I/O PointMax.

Dettagli degli accessori per i moduli I/O PointMax
Morsettiera rimovibile 5034-AENRTB-QTY5 e 5034-AENRTBS-QTY5 per adattatore EtherNet/IP Marker colorati 5034-CM18 e 5034-CM24 per morsettiere rimovibili
Terminazione 5034-ECR-QTY5 Chiave inseribile 5034-KEY-QTY5 per morsettiere rimovibili
Coperchio di protezione 5034-N Morsettiera rimovibile 5034-RTB2-QTY5 e 5034-RTB2S-QTY5 per base di montaggio MBSA
Morsetto di schermatura 5034-SHIELD-QTY5 Portafili 5034-WIREHLD-QTY5

Contenuti correlati

Dati tecnici del prodotto
DownloadDownload
Specifiche del sistema PointMax I/O

Certificazioni

Literature LibraryLiterature Library
Documenti di certificazione della serie 5034
Guida all’installazione
DownloadDownload
Installazione del sistema PointMax I/O
Guida all’utilizzo del prodotto
DownloadDownload
Manuale d’uso dell’adattatore PointMax EtherNet/IP
DownloadDownload
Manuale d’uso dei moduli PointMax Digital I/O
DownloadDownload
Manuale d’uso dei moduli Point/Max Analog I/O
DownloadDownload
Manuale d’uso del modulo PointMax master IO-Link a 4 canali
DownloadDownload
Manuale d’uso del modulo PointMax Serial I/O
DownloadDownload
Manuale d’uso del modulo PointMax contatore ad alta velocità/encoder SSI
DownloadDownload
Moduli analogici PointMax I/O HART
Moduli I/O PointMax
Moduli I/O PointMax
Moduli I/O PointMax
Un portafoglio I/O integrato e scalabile, con prestazioni all’avanguardia e massima flessibilità, per adattarsi con semplicità alle moderne esigenze produttive.
 

Looking for something else?

Archivio documentazione
Literature LibraryLiterature Library
Archivio documentazione

Trovate altra documentazione per i prodotti hardware Allen-Bradley e software FactoryTalk.

Sfoglia la Library
Note di rilascio
PCDCProduct Compatibility and Download Center
Note di rilascio

Trovate note sulla versione, AOP, EDS, firmware e altri file di prodotto nel  Product Compatibility and Download Center (PCDC).

Trovate note sulla versione e download
Disegni dei prodotti
Product ConfiguratorProduct Configurator
Disegni dei prodotti

Avvia il configuratore di prodotto per cercare i disegni tramite numero di catalogo o parola chiave.

Ricerca disegni prodotto
Knowledgebase
KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Consultate il database di domande e risposte su una varietà di prodotti e tecnologie.

Ottieni risposte
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Documentazione
  4. Chevron LeftChevron Left Technical Documentation Center
  5. Chevron LeftChevron Left Documentazione tecnica dei moduli PointMax I/O serie 5034
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: