Moduli HART analogici a 4 ingressi isolati 5034-IF4IH e 5034-IF4IHXT
Schema di cablaggio di 5034-IF4H e 5034-IF4IHXT – Modalità corrente
Schema di cablaggio di 5034-IF4IH e 5034-IF4IHXT – Modalità tensione
Schema a blocchi funzione di 5034-IF4IH e 5034-IF4IHXT
Attributo | 5034-IF4IH, 5034-IF4IHXT |
|---|---|
Campo di ingresso, tensione | –10 … +10 V 0…10 V 0…5 V |
Campo di ingresso, corrente | 0…20 mA 4…20 mA 4…20 mA - HART |
Impedenza di ingresso, tensione | ≥ 1 MΩ |
Impedenza di ingresso, corrente, tipica Senza HART | 155 Ω |
Impedenza di ingresso, corrente, tipica Con HART | 265 Ω |
Metodo di conversione modulo | Sigma-Delta ADC a 16 bit per canale |
Frequenza di aggiornamento HART | In genere 1 s Ulteriori variabili del dispositivo, comandi configurati, messaggi passthrough, comunicatori palmari, master secondari, errori di comunicazione o modifiche di configurazione possono aumentare significativamente il tempo di aggiornamento. |
Risoluzione, tensione Filtro notch a 20 Hz | -10...+10 V: 16 bit (366 μV/bit) 0...10 V: 15 bit (366 μV/bit) 0...5 V: 14 bit (732 μV/bit) |
Risoluzione, corrente Filtro notch a 20 Hz | 0…20 mA: 15 bit (763 μA/bit) 4…20 mA: 15 bit (763 μA/bit) |
Precisione da calibrato a 25 °C HART disabilitato | Tensione: -10…+10 V, ± 0,1% della scala intera con filtro a 20 Hz Tensione: 0…10 V, ± 0,1% della scala intera con filtro a 20 Hz Tensione: 0…5 V, ± 0,1% della scala intera con filtro a 20 Hz Corrente: 0…20 mA, ± 0,1% della scala intera con filtro a 20 Hz Corrente: 4…20 mA, ± 0,1% della scala intera con filtro a 20 Hz |
Precisione da calibrato a 25 °C HART abilitato | Corrente: 4…20 mA, ± 0,1% della scala intera con filtro a 10 Hz Corrente: 4…20 mA, ± 0,1% della scala intera con filtro a 20 Hz Corrente: 4…20 mA, ± 0,3% della scala intera con filtro a 200 Hz Corrente: 4…20 mA, ± 0,6% della scala intera con filtro a 1200 Hz |
Precisione da calibrato su gamma di temperatura Da -25 a +60 °C HART disabilitato | Tensione: -10…+10 V, ± 0,2% della scala intera con filtro a 20 Hz Tensione: 0…10 V, ± 0,2% della scala intera con filtro a 20 Hz Tensione: 045 V, ± 0,1% della scala intera con filtro a 20 Hz Corrente: 0…20 mA, ± 0,2% della scala intera con filtro a 20 Hz Corrente: 4…20 mA, ± 0,2% della scala intera con filtro a 20 Hz |
Precisione da calibrato su gamma di temperatura Da -25 a +60 °C HART abilitato | Corrente: 4…20 mA, ± 0,2% della scala intera con filtro a 10 Hz Corrente: 4…20 mA, ± 0,2% della scala intera con filtro a 20 Hz Corrente: 4…20 mA, ± 0,35% della scala intera con filtro a 200 Hz Corrente: 4…20 mA, ± 0,65% della scala intera con filtro a 1200 Hz |
Tempo di scansione più rapido | 1,0 ms con filtro notch a 9.600 Hz |
Tempo di scansione più rapido, per modulo | 1,0 ms |
Selezioni filtro notch di ingresso (Hz) | HART disabilitato: 10, 20 con reiezione al rumore a 50/60 Hz (default), 200, 1200, 4800, 9600 HART abilitato: 10, 20 con reiezione al rumore a 50/60 Hz (default), 200, 1200 |
Filtro ingresso digitale | Ritardo primo ordine, 0 ms (default) 0...32.767 ms (32,767 s) |
Protezione da sovratensione in ingresso, max | ±32 V CC |
Protezione da sovracorrente | Sì, 25 mA tipico |
Valore dati durante condizione di sovraccarico | Scala intera, indicatore di sovragamma, dati incerti/errore dati |
Tempo di rilevamento circuito aperto | Tensione: 4 s tipica Corrente: 0,5 ms tipica |
Allarmistica dati a bordo | Sì |
Conversione in unità ingegneristiche | Sì |
Campionamento canali in tempo reale | Sì |
Data format | IEEE 754 Virgola mobile a 32 bit |
Registrazione ora e data ingressi | Sì |
CIP Sync | Sì |
Attributo | 5034-IF4IH, 5034-IF4IHXT |
|---|---|
Numero di ingressi | 4 canali, isolati singolarmente Supporta corrente source e segnale differenziale Modalità di tensione o corrente configurabile a livello di canale |
Tensione di alimentazione SA, nom | 24 V CC |
Gamma tensione alimentazione SA | 10...30 V CC (declassamento su 3 canali per 10...18 V CC) |
Corrente alimentazione SA, nom | 125 mA |
Corrente alimentazione SA, max | 300 mA |
Corrente di alimentazione SA senza carico | 27 mA |
Tensione source isolata, min (1) | 20 V CC |
Limite di corrente source per canale, max | 25 mA, tipico |
Rilevamento sovracorrente SSV | Sì |
Dissipazione di potenza, max | 1,60 W |
Dissipazione termica, max | 5,46 BTU/h |
Tensione di isolamento | 250 V (continuativa), tipo di isolamento base, tra sistema e alimentazione SA 250 V (continuativa), tipo di isolamento base, tra alimentazione SA e porte ingressi 250 V (continuativa), tipo di isolamento base, tra singole porte ingressi 250 V (continuativa), tipo di isolamento base, tra sistema e porte ingressi |
Calibrazione | Calibrato in fabbrica Calibrazione manuale supportata |
Supporto RIUP | Sì |
Codifica elettronica | Codifica elettronica tramite software di programmazione |
Posizione chiavetta RTB (slot) | 2, 6, 10 |
Morsettiera rimovibile supportata | 5034-RTB18, 5034-RTB18S |
Categoria cablaggio (2) | 2 – Porte di segnale 2 – Porte di alimentazione |
Specifiche di cablaggio | Vedere Specifiche di cablaggio delle morsettiere rimovibili in Specifiche tecniche del sistema PointMax I/O Dati tecnici, pubblicazione 5034-TD001 |
Indicatori | 1 indicatore verde/rosso di stato modulo 1 indicatore verde/rosso di stato alimentazione SA 4 indicatori di stato giallo/rosso per I/O |
Dimensioni (AxLxP), circa | 123,6 x 15,0 x 66,4 mm |
Peso approssimativo | 51 g – 5034-IF4IH 53 g – 5034-IF4IHXT |
Tipo custodia | Nessuna (stile aperto) |
Codice di temperatura nordamericano | T4 |
Codice temperatura UKEX/ATEX | T4 |
Codice temperatura IECEx | T4 |
(1) 20 V CC collegata alla vite tramite impedenza in serie. L'impedenza in serie è conforme al valore pubblicato. La tensione misurata è la tensione source meno la caduta di tensione attraverso l'impedenza in serie in base alla corrente assorbita. (2) Pianificare la posa dei conduttori in base a queste informazioni sulla categoria. Consultare "Criteri per il cablaggio e la messa a terra in automazione industriale", pubblicazione 1770-4.1. Usare le informazioni sulla categoria dei conduttori qui riportate per pianificare l'instradamento dei conduttori in conformità alle descrizioni riportate nel manuale di installazione di sistema appropriato. | |
Fornire un feedback