Moduli a 4 uscite analogiche 5034-OF4IH e 5034-OF4IHXT
Schema di cablaggio di 5034-OF4IH e 5034-OF4IHXT – Modalità
corrente
Schema di cablaggio 5034-OF4IH e 5034-OF4IHXT – Modalità tensione
Schema a blocchi funzione di 5034-OF4IH e 5034-OF4IHXT
Attributo | 5034-OF4IH, 5034-OF4IHXT |
|---|---|
Intervallo di uscita, tensione | –10…+10 V 0…10 V 0…5 V |
Intervallo di uscita, corrente | 0…20 mA 4…20 mA 4…20 mA - HART |
Risoluzione, tensione | -10...+10 V: 14 bit (1,465 mV/bit) 0...10 V: 14 bit (732 μV/bit) 0...5 V: 13 bit (732 μV/bit) |
Risoluzione, corrente | Intervallo 0…20 mA: 14 bit (1,526 μA/bit) Intervallo 4…20 mA: 14 bit (1,526 μA/bit) |
Precisione da calibrato a 25 °C HART disabilitato | Tensione +10...+10 V, 0,1% della scala intera Tensione 0...10 V, ± 0,1% della scala intera Tensione: 0...5 V, ± 0,2% della scala intera Corrente: 0...20 mA, ± 0,1% della scala intera Corrente: 4...20 mA, ± 0,1% della scala intera |
Precisione da calibrato su gamma di temperatura completa Da -25 a +60 °C HART disabilitato | Tensione: -10...+10 V, ± 0,2% della scala intera Tensione: 0...10 V, ± 0,2% della scala intera Tensione: 0...5 V, ± 0,4% della scala intera Corrente: 0...20 mA, ± 0,2% della scala intera Corrente: 4...20 mA, ± 0,2% della scala intera |
Capacità di pilotaggio | Tensione: 3000 Ω Corrente: 750 Ω |
Carico capacitivo, max Modalità tensione | 1 µF |
Carico induttivo, max Modalità corrente | 1 mH |
Rilevamento di collegamento interrotto | Solo modalità corrente |
Rilevamento cortocircuiti | Solo modalità tensione |
Formato dati | IEEE 754 Virgola mobile a 32 bit |
Metodo di conversione modulo | DAC |
Frequenza di aggiornamento HART | In genere 1 s Ulteriori variabili del dispositivo, comandi configurati,
messaggi passthrough, comunicatori palmari, master
secondari, errori di comunicazione o modifiche di
configurazione possono aumentare significativamente il tempo
di aggiornamento. |
Frequenza di aggiornamento Modalità tensione e corrente | 1 ms |
Tempo di risposta al gradino al 63% del valore, tipico HART disabilitato | Modalità tensione: 90 µs tipico Modalità corrente: 50 µs tipico |
Tempo di risposta da backplane a morsetto (63% della scala
intera) HART disabilitato | Modalità tensione:
Modalità corrente:
|
Protezione da sovratensione, max | 32 V CC |
Attributo | 5034-OF4IH, 5034-OF4IHXT |
|---|---|
Numero di uscite | 4 canali, isolati singolarmente Modalità di tensione o corrente configurabile a livello di
canale |
Tensione di alimentazione SA, nom | 24 V CC |
Gamma tensione alimentazione SA | 10…30 V CC |
Corrente alimentazione SA, nom | 110 mA |
Corrente alimentazione SA, max | 275 mA |
Corrente di alimentazione SA senza carico | 27 mA |
Protezione da inversione di polarità SA | Sì |
Dissipazione di potenza, max | 1,55 W |
Dissipazione termica, max | 5,29 BTU/h |
Tensione di isolamento | 250 V (continuativa), tipo di isolamento base, tra sistema e
alimentazione SA 250 V (continuativa), tipo di isolamento base, tra
alimentazione SA e porte ingressi 250 V (continuativa), tipo di isolamento base, tra singole
porte ingressi 250 V (continuativa), tipo di isolamento base, tra sistema e
porte ingressi |
Calibrazione | Calibrato in fabbrica Calibrazione manuale supportata |
Supporto RIUP | Sì |
Codifica elettronica | Codifica elettronica tramite software di programmazione |
Posizioni chiavetta RTB (slot) | 2, 6, 10 |
Morsettiera rimovibile supportata | 5034-RTB18, 5034-RTB18S |
Categoria cablaggio (1) | 2 – Porte di segnale 2 – Porte di alimentazione |
Specifiche di cablaggio | Vedere Specifiche di cablaggio delle morsettiere rimovibili
in Specifiche tecniche del sistema PointMax I/O Dati tecnici,
pubblicazione 5034-TD001 |
Indicatori | 1 indicatore verde/rosso di stato modulo 1 indicatore verde/rosso di stato alimentazione SA 4 indicatori di stato giallo/rosso per I/O |
Dimensioni (AxLxP), circa | 123,6 x 15,0 x 66,4 mm |
Peso approssimativo | 51 g – 5034-OF4IH 55 g – 5034-OF4IHXT |
Tipo custodia | Nessuna (stile aperto) |
Codice di temperatura nordamericano | T4 |
Codice temperatura UKEX/ATEX | T4 |
Codice temperatura IECEx | T4 |
(1) Pianificare la posa dei conduttori in base a queste
informazioni sulla categoria. Consultare Criteri per il
cablaggio e la messa a terra in automazione industriale,
pubblicazione 1770-4.1. Usare le
informazioni sulla categoria dei conduttori qui riportate
per pianificare l’instradamento dei conduttori in conformità
alle descrizioni riportate nel manuale di installazione di
sistema appropriato. | |
Fornire un feedback