Loading

Sensori Mini Flat Pack
Allen-Bradley

I nostri sensori Mini Flat Pack Bulletin 871FM sono dotati di un alloggiamento in metallo e alcuni modelli selezionati includono un alloggiamento e una superficie frontale interamente in acciaio inossidabile per soddisfare le esigenze delle applicazioni più impegnative.
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
  • sensori mini flat pack
sensori mini flat pack
Chevron LeftChevron Left
sensori mini flat pack
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I sensori Bulletin 871FM Mini Flat Pack presentano un corpo in metallo e alcuni modelli includono un corpo e una superficie frontale completamente in acciaio inossidabile per soddisfare le esigenze delle applicazioni più complesse. Questi sensori mini flat pack sono utilizzati per rilevare piccole parti o possono essere installati dove lo spazio è limitato.

  • Incorpora la tecnologia IO-Link integrata in sensori selezionati per ridurre al minimo i tempi di fermo e aumentare la produttività
  • Offre modelli robusti in acciaio inossidabile che forniscono rilevamento a Fattore-1 e immunità ai campi di saldatura per applicazioni difficili
  • Offre un rilevamento a campo esteso per le versioni in metallo che consente il montaggio a maggiore distanza dal target, riducendo la possibilità di impatto e i danni correlati
  • Fornisce una gamma di frequenze di commutazione fino a 5000 Hz
  • Include cavo, connettore a sgancio rapido e cavo a spirale con connessioni M8 o M12
  • Offre modelli con grado di protezione IP67 e IP69K
  • Le applicazioni tipiche includono:
    • Automazione
    • Lavorazione alimentare
    • Movimentazione materiali
    • Imballaggio
    • Applicazioni di lavaggio
    • Applicazioni di saldatura e stampaggio

Informazioni aggiuntive

I sensori su IO-Link possono abilitare la Connected Enterprise®
I sensori su IO-Link possono abilitare la Connected Enterprise®

Scoprite come i sensori intelligenti con IO-Link possono abilitare macchine intelligenti per la Connected Enterprise®.

Guarda ora
Tecnologia IO-Link
Tecnologia IO-Link

La tecnologia IO-Link è un protocollo open standard a livello mondiale che integra i sensori nella nostra Connected Enterprise collegando il dispositivo abilitato IO-Link a un modulo master IO-Link. È possibile trasmettere i dati dal sensore direttamente a un sistema di controllo in modo molto efficiente. La flessibilità dei sensori compatibili IO-Link consente alle macchine di operare in modo più efficace fornendo al controllore la diagnostica. Oltre al rilevamento dei prodotti, i sensori forniscono uno stato di salute dettagliato e accurato delle macchine per migliorare il tempo di disponibilità.

Inizia subito
"What's in the Box?" - Video sui sensori di prossimità induttivi Flat Pack in metallo 871FM
"What's in the Box?" - Video sui sensori di prossimità induttivi Flat Pack in metallo 871FM

Questo video non solo mette in evidenza la caratteristica avanzata dei sensori di prossimità induttivi Metal Flat Pack 871FM, ma mostra anche il sensore testato in applicazioni industriali reali.

Guarda ora

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Specifiche dei sensori di prossimità induttivo PROX-TD001_-EN-P
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Installazione del sensore di prossimità induttivo 802PR 802PR-IN001_-EN-P
Installazione delle serie 802PR Type LA e Type XA Series C 802PR-IN002_-EN-P
Installazione dei sensori di prossimità 871F a 2 fili CA/CC 871F-IN002_-EN-P
Installazione dei sensori di prossimità 871F 871F-IN001_-EN-P
Installazione del sensore di prossimità induttivo stile interruttore di finecorsa CA/CC 871L 871L-IN001_-EN-P
Installazione del sensore di prossimità induttivo stile interruttore di finecorsa CC 871L 871L-IN002_-EN-P
Installazione del sensore di prossimità induttivo CC 871P per il rilevamento del movimento a canna 871P-IN003_-EN-P
Installazione dei sensori di prossimità induttivo 871P VersaCube 871P-IN004_-EN-P
Istruzioni per il montaggio e il cablaggio del sensore di prossimità induttivo 871P VersaCube 871P-IN002_-EN-P
User Manuals Pubblicazione
Manuale d'uso dei sensori di prossimità induttivi 871FM con interfaccia IO-Link 871FM-UM001_-EN-P
Manuale d'uso dei sensori di prossimità induttivi miniaturizzati in metallo piatti 871FM con IO-Link 871FM-UM002_-EN-P
Manuale di interfaccia sensore di prossimità induttivo, a ultrasuoni e capacitivo/controllore programmabile 871-WD001_-EN-E
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto di espansione Bulletin 871 sensore di prossimità miniaturizzato 871FM-PP002_-EN-P
Profilo prodotto dei sensori induttivi Miniature Flat Pack serie 871FM 871FM-PP001_-EN-P
Guida rapida alla soluzione integrata di sensori intelligenti IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sul rilevamento della presenza SENSOR-BR001_-EN-P
Modulo di registrazione della garanzia a vita per i sensori di prossimità PROX-SB001_-EN-P
Certificazioni
 
Certificazioni
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

  • Marcatura CE per tutte le direttive applicabili
  • Marcatura UKCA per tutte le normative applicabili

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Mini Flat Pack 871FM a tenuta stagna per lavaggio
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: