Immaginate di avere la flessibilità necessaria per soddisfare le difficili esigenze di applicazione con costi e interruzioni operative minimi. Grazie ai nostri blocchi I/O ArmorBlock 5000® integrati con tecnologia IO-Link ciò è ora possibile.
Progettata per l’uso On-Machine™ in ambienti difficili, la nostra soluzione I/O ArmorBlock 5000 offre una modularità che consente di ridurre i costi e i tempi di installazione totali, nonché i fermi macchina non pianificati. I blocchi temprati per il settore industriale offrono una classificazione fino a IP69K, tre varianti di potenza, opzioni di montaggio flessibile e porte con tecnologia IO-Link di Classe A e Classe B. Inoltre, i blocchi I/O distribuiti sono integrati con un software di progettazione Studio 5000® per fornire prestazioni eccezionali e un processo produttivo semplificato.