Loading
Immagine hero di Armor PowerFlex 350 NPI
Nuovo prodotto

Convertitori Armor PowerFlex 350
Allen-Bradley

I nostri convertitori Armor PowerFlex 350 On-Machine forniscono una soluzione integrata, vicino al motore, pre-ingegnerizzata e progettata per ambienti gravosi.
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Preferito
Prodotto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
panoramica

State cercando un drive in grado di soddisfare le vostre applicazioni più esigenti? I nostri Armor™ PowerFlex® 350 On-Machine™ drives sono una nuova generazione di soluzioni di controllo motore On-Machine™ che possono aiutarvi a fare proprio questo. Offrono doppia porta EtherNet/IP™ gigabit integrata, una varietà di opzioni di controllo motore, opzioni di montaggio flessibili e funzioni di sicurezza hardware e di rete. È integrato con Logix e il software di progettazione Studio 5000® per prestazioni eccezionali e facilità d'uso.

Questi drives forniscono una soluzione integrata near-motor pre-ingegnerizzata, progettata per ambienti gravosi in cui la riduzione del tempo di installazione e dei costi è fondamentale. I drives Armor PowerFlex 350 combinano un design innovativo che riduce il costo di installazione, il tempo di installazione e i tempi di fermo non pianificati. Sostituisce più componenti con un'unica soluzione di controllo motore integrata.

Frame A 1–3 Hp, 0.75–2.2 kW

Frame B 5–10 Hp, 3.7–7.5 kW

Logo Allen-Bradley

Scoprite una  nuova generazione  di On-Machine Drives

Abbiamo portato il controllo motore On-Machine a un livello superiore con le soluzioni di controllo motore Armor PowerFlex 350. Intelligenti, sicuri, sicuri e semplici – i drive Armor PowerFlex 350 sono una soluzione modulare progettata per soddisfare le esigenze delle vostre applicazioni.

La nostra soluzione On-Machine è un approccio alla progettazione delle apparecchiature decentralizzato che aiuta a ridurre le difficoltà riscontrate nelle soluzioni basate su armadio per OEM e utilizzatori finali.


Soluzioni di controllo motore On-Machine™ per le applicazioni più impegnative
Scatole su nastro trasportatore, imballaggi di prodotti di consumo, cpg, mes, sistema di gestione della produzione
Brochure
Soluzioni di controllo motore On-Machine™ per le applicazioni più impegnative

Convertitori di frequenza Armor™ PowerFlex® - progettati per essere intelligenti, sicuri, protetti e semplici

Scarica ora

Sia che siate OEM o utilizzatori finali, il vostro tempo è prezioso.

Se per voi è importante mettere in funzione rapidamente le vostre operazioni, un Armor PowerFlex 350 può aiutarvi. Armor PowerFlex e la nostra piattaforma di controllo Logix condividono un ambiente software facile da usare. Avere la piattaforma condivisa può rendere più semplice e veloce la progettazione, l'integrazione e la manutenzione di un sistema unificato.

Calcolate il vostro ROI

Avete mai voluto calcolare il ritorno sull'investimento? Fate clic sul nostro calcolatore del ROI per scoprirlo!


Una soluzione On-Machine™ potrebbe essere la scelta giusta per voi, che siate OEM o utilizzatori finali. Con un Armor PowerFlex 350 potete:

  • Ridurre il tempo di progettazione e contribuire ad accelerare in modo significativo l'integrazione
  • Velocizzare il tempo di installazione grazie a orientamenti di montaggio flessibili e cavi a collegamento rapido
  • Ridurre il costo totale utilizzando  un approccio semplice e più modulare alla progettazione delle macchine
  • Ridurre il rischio di guasto grazie al nostro design robusto per l'ambiente
Perché un OEM dovrebbe scegliere la nostra soluzione On-Machine™?
Magazzino automatizzato. Scatole con ricambi che si muovono su un nastro trasportatore
Infografica
Perché un OEM dovrebbe scegliere la nostra soluzione On-Machine™?

Scegliete una soluzione On-Machine™ Armor™ PowerFlex® 350 drive  per massimizzare l'utilizzo della macchina con dati in tempo reale disponibili per l'impresa.

Scarica ora
Perché un utilizzatore finale dovrebbe scegliere la nostra soluzione On-Machine™?
Ingegnere asiatico che utilizza la tecnologia digitale di una smart factory 4.0 Immediate Output internet of thing, processo digitale, industria del futuro, gestione produttiva, tecnologia intelligente, sistema di controllo delle app, sfondo della fabbrica
Infografica
Perché un utilizzatore finale dovrebbe scegliere la nostra soluzione On-Machine™?
Le soluzioni

Armor™ PowerFlex® 350 drive On-Machine™ spostano i controlli e l'hardware fuori dall'armadio, risparmiando spazio a pavimento e riducendo il tempo necessario per la messa in servizio.

Scarica ora

Durata e sicurezza integrato nella progettazione

Mantenere pulite le apparecchiature è fondamentale nelle aree sporche. I convertitori Armor PowerFlex 350 sono progettati per resistere ai lavaggi con acqua, quindi sono adatti alle applicazioni più gravose. Le nostre funzioni intelligenti, sicure, protette e semplici non finiscono qui. La sicurezza di rete integrata nei convertitori Armor PowerFlex 350 aiuta a semplificare la progettazione delle macchine e a ridurre al minimo le ridondanze dei componenti.

Demo interattiva dei drive Armor™ PowerFlex® 350
Una linea di trasporto industriale. Sopra la linea appaiono delle bottiglie rosse. Un fluido caustico gocciola sul prodotto Armor PowerFlex, mostrando la sua durata
Demo interattiva dei drive Armor™ PowerFlex® 350

Ulteriori informazioni su come i convertitori di frequenza Armor™ PowerFlex® 350 aiutano a realizzare un design zero-cabinet.

Ulteriori informazioni

Il controllo intelligente del motore decisionale

grafico a torta sulla riduzione dei costi di sicurezza; la sezione blu indica la posizione delle 8

Riduzione dei costi di sicurezza

La sicurezza in rete consente un'implementazione economica della sicurezza delle macchine, utilizzando un'esperienza comune di software e hardware.

grafico a torta con messa in servizio più rapida, in blu le 5

Messa in servizio più rapida

Premier Integration offre un'esperienza utente uniforme, dalla progettazione, configurazione, utilizzo e manutenzione. Consente di accedere ai dati in tutta l'azienda.

grafico a torta sulla riduzione dei costi di fermo macchina, in blu è evidenziata la sezione delle 10

Riduzione dei costi di fermo macchina

Ottenete dati in tempo reale dal dispositivo per la manutenzione predittiva e accessibili a modelli analitici di livello superiore.

grafico a torta sulla riduzione dei costi di sicurezza; la sezione blu indica la posizione delle 8

Velocità, design, installazione e integrazione

Una soluzione integrata che combina funzioni, come il sezionatore locale e la frenatura dinamica, in un risultato coerente.

grafico a torta sulla riduzione dei costi di sicurezza, in blu è indicata la posizione delle 8

Riduzione del tempo medio di riparazione (MTTR)

Installazione più rapida in sede e modifiche al design grazie all’eliminazione dei pannelli personalizzati.

grafico a torta sulla riduzione dei costi di sicurezza con la sezione blu che indica le 8

Riduzione degli errori

I cavi a sgancio rapido per tutte le connessioni di campo riducono al minimo i guasti nei test dovuti a errori di cablaggio.

Caratteristiche e vantaggi

  • Supporta motori asincroni trifase e motori a magneti permanenti
  • Dotato di custodia IP66, Type 4/12 con design igienico
  • Offre un'ampia gamma di potenza motore e un ampio intervallo ambientale
  • Utilizza una rete EtherNet/IP™ gigabit resiliente, tollerante ai guasti e a doppia porta, utilizzando la funzionalità Device Level Ring integrata
  • Disponibile in due Frame: 3 Hp e 10 Hp
  • Offre un'installazione di montaggio flessibile
  • Facile da installare, configurare e mettere in servizio con procedure guidate e flussi di lavoro integrati
  • Utilizza diagnostica e stato della rete e locali completi con funzioni predittive
  • Dotato di connessione a sgancio rapido

Convertitori di frequenza di sicurezza Armor PowerFlex 350

  • Supportano funzioni di sicurezza avanzate come STO, SS1, SLS, SLP, SDI e SBC
  • Offrono sicurezza cablata e integrata (CIP) in un unico prodotto
  • Sono dotati di I/O di sicurezza
Webinar on demand: Comprendere le soluzioni On-Machine™

In questo webinar introduttivo, i nostri relatori illustreranno la progettazione distribuita e i componenti di una soluzione On-Machine™ e metteranno in evidenza i prodotti On-Machine™ offerti da Rockwell Automation.

Ulteriori informazioni

Settori

Abbiamo le competenze e le soluzioni per affrontare le vostre specifiche sfide di automazione industriale ovunque nel mondo.

Solutions for Material Handling OEMs
Solutions for Material Handling OEMs
Solutions for Material Handling OEMs
Speed delivery of smarter, more agile automated material handling systems and meet customer needs in a dynamic marketplace. 
Ulteriori informazioni
Food & Beverage Automation
Food & Beverage Automation
Food & Beverage Automation
With the Connected Enterprise®, our Food and Beverage automation and control systems help you develop a more agile response to changing consumer tastes.
Ulteriori informazioni
Automotive Automation
Automotive Automation
Automotive Automation
Automotive automation solutions help plants operate more efficiently across processes. Learn more about Rockwell Automation solutions here.
Ulteriori informazioni
Solutions for OEMs and Machine Builders
Solutions for OEMs and Machine Builders
Solutions for OEMs and Machine Builders
Rockwell Automation empowers OEMs with smart machine solutions for improved efficiency, flexibility and data-driven innovation.
Ulteriori informazioni

Estendete la vostra soluzione di controllo On-Machine™

ArmorKinetix Distributed Servo Drives
ArmorKinetix Distributed Servo Drives
ArmorKinetix Distributed Servo Drives
Realize more simplified, energy-efficient machines and unleash the power of decentralized motion control with ArmorKinetix distributed servo drives.
ArmorBlock 5000 I/O Blocks
ArmorBlock 5000 I/O Blocks
ArmorBlock 5000 I/O Blocks
Our ArmorBlock 5000 I/O blocks with IO-Link technology provide an integrated, scalable solution designed for On-Machine use in harsh environments.
ControlLogix 5570 Controllers
ControlLogix 5570 Controllers
ControlLogix 5570 Controllers
Our ControlLogix® 5570 Controllers are available in standard, safety, extreme temperature, and On-Machine models suitable for process, motion, discrete, and high-availability applications.

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Guida alla scelta dei supporti On-Machine™ per i prodotti Armor PowerFlex 350, ArmorStart e ArmorConnect 280PWR-SG001_-EN-P
Specifiche dei convertitori di frequenza Armor PowerFlex 350 AC 35-TD001_-EN-P
Specifiche delle prestazioni dei convertitori di frequenza PowerFlex secondo il Regolamento Ecodesign (UE) 2019/1781 PFLEX-TD003_-EN-P
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Installazione delle porte di ricambio Armor PowerFlex 350 35-IN001_-EN-P
Installazione del coperchio della sezione di potenza di ricambio Armor PowerFlex 350 35-IN002_-EN-P
Installazione delle protezioni Splash e della logica Armor PowerFlex 350 35-IN003_-EN-P
Installazione dei piedini di montaggio di ricambio per Armor PowerFlex 350 35-IN004_-EN-P
Installazione delle piastre passacavi di ricambio Armor PowerFlex 350 35-IN005_-EN-P
Installazione dei resistori di frenatura dinamica Light-duty Armor PowerFlex 350 35-IN006_-EN-P
Installazione dei resistori di frenatura dinamica per uso normale Armor PowerFlex 350 35-IN007_-EN-P
Installazione del kit di sostituzione della ventola Armor PowerFlex 350 35-IN008_-EN-P
Installazione del kit di sostituzione del nucleo di ferrite Armor PowerFlex 350 35-IN009_-EN-P
User Manuals Pubblicazione
Manuale d'uso dei convertitori di frequenza Armor PowerFlex 350 35-UM001_-EN-P
Program Guides Pubblicazione
Tecnica applicativa CIP Security con prodotti Rockwell Automation SECURE-AT001_-EN-P
Velocità limitata in sicurezza e sblocco della porta di protezione con la funzione di sicurezza Armor PowerFlex 350 – tecnica applicativa SAFETY-AT201_-EN-P
Product Profiles Pubblicazione
Infografica OEM On-Machine™ 280-SP003_-EN-P
Infografica per l’utente finale On-Machine™ 280-SP004_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure delle soluzioni Armor PowerFlex 350 per il controllo motore 35-BR001_-EN-P
Informazioni sui convertitori di frequenza Armor PowerFlex 350 AC 35-PC001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marchio CE
  • cULus Listed
  • EtherNet/IP
  • Sicurezza funzionale
  • Installazione motori di gruppo
  • KCC
  • NEMA ICS 7.1
  • RCM
  • RoHS: EU RoHS, BSMI RoHS, China RoHS
  • Sicurezza IEC 62443-4-2
  • SEMI  F47
  • Marchio UKCA

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Convertitore di frequenza (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left Convertitori Armor™ PowerFlex® 350
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: