I nostri controllori ControlLogix® 5570 sono disponibili in modelli standard, di sicurezza, per temperature estreme e On-Machine™, adatti per applicazioni di processo, motion, discrete e ad alta disponibilità. Come parte del nostro sistema Integrated Architecture™, questi controllori utilizzano lo Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ e protocolli di rete comuni. Questi controllori ad alte prestazioni forniscono un motore di controllo comune con un ambiente di sviluppo comune per tutte le discipline di controllo.
- Prodotti
- panoramica
- Documentazione
- Certificazioni
- Supportano Integrated Motion su EtherNet/IP™, integrated Sercos™ motion e motion analogico
- Supportano la ridondanza completa del controllore e la rimozione ed inserimento sotto tensione (RIUP)
- Comunicano tramite EtherNet/IP, ControlNet™, DeviceNet™, Data Highway Plus™, Remote I/O, SynchLink e reti di processo e dispositivi di terze parti
- Consentono la programmazione utilizzando logica ladder, testo strutturato, blocco funzione e linguaggi SFC
- Includono rivestimento protettivo sui prodotti che includono una "K" nel numero di catalogo, per aiutare a proteggere in ambienti gravosi
- Includono un'opzione di alimentatore 1756 Slim per chassis standard serie B e C e 1756 XT, che offre una riduzione del 29% della larghezza quando lo spazio è limitato
- Offrono chassis con fino a 17 slot nelle versioni standard, con rivestimento protettivo e per temperature estreme
Controllori On-Machine
- Offrono controllo On-Machine™ standard e di sicurezza che aumenta il tempo di disponibilità e riduce i costi
- Minimizzano l'hardware nell'armadio di controllo con disposizione direttamente sulla macchina
Controllori di sicurezza GuardLogix
- Forniscono sicurezza e motion integrato nello stesso chassis
- Offrono la certificazione TUV per la sicurezza funzionale SIL 3 (necessari controllore e partner di sicurezza)
- Semplificano l'architettura della macchina e riducono l'ingombro del sistema con il controllore Armor GuardLogix
- Possono operare in ambienti con −25…+70 °C (−13…+158 °F) quando utilizzati in modo indipendente
- Possono operare in ambienti con −20…+70 °C (−4…+158 °F) quando utilizzati con moduli FLEX™ I/O-XT
Controllori per ambienti estremi
- Possono operare in ambienti con −25…+70 °C (−13…+158 °F) quando utilizzati in modo indipendente
- Possono operare in ambienti con −20…+70 °C (−4…+158 °F) quando utilizzati con moduli FLEX™ I/O-XT
Confronto prodotti
Caratteristica |
Controllori 5580 |
Controllori 5570 |
|---|---|---|
| Prestazioni | 5×…20× (rispetto a un controllore ControlLogix 5570) |
2× (rispetto a un controllore ControlLogix 5560) |
| Porta Ethernet integrata | 1 gigabit (Gb) | No |
| Porta di programmazione locale | USB | USB |
| Modulo di accumulo energia (ESM) incluso | Sì | Sì |
| Display integrato incluso | Sì | Sì |
| Supportato in Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ | Sì | Sì |
| Memoria non volatile | Secure Digital (SD) card | Secure Digital (SD) card |
| Memoria utente, max | 40 MB | 32 MB |
| Punti I/O, max | 128000 digitali; 4000 analogici | 128000 digitali; 4000 analogici |
Ulteriori informazioni
- ControlLogix Starter Kit — ControlLogix Starter Kit è un pacchetto scontato di hardware e software che fornisce tutto ciò di cui avete bisogno. Iniziate scegliendo i componenti per costruire un kit adatto al vostro ambiente.
- Le nostre soluzioni Integrated Architecture forniscono la base per l'Ottimizzazione dell'intero impianto in modo efficiente ed efficace e consentono di rispondere in modo competitivo all'economia e ai cambiamenti della domanda dei consumatori.
- La serie di blog e podcast What You Need to Know About Learning Logix insegna agli utenti esperti e ai nuovi utenti dei sistemi di controllo ControlLogix® come utilizzare i nostri controllori e software per ottenere il massimo dei vantaggi.
Software
Applicazioni
I nostri controllori ControlLogix® offrono memoria, velocità e capacità di elaborazione per soddisfare le esigenze che vanno dalle applicazioni di base per il piano di fabbrica fino alle applicazioni di processo e motion ad alte prestazioni.
- Energia e generazione di potenza
- Alimentare e bevande — Lattiero-casearia
- Estrazione mineraria e metalli
- A bordo nave
- Carta e cellulosa
- Ferrovia/Metropolitana e a bordo veicolo
- Acqua/Acque reflue
Per le applicazioni di processo, questi controllori:
- offrono una maggiore capacità, consentendo di eseguire più strategie di controllo in ogni task
- migliorano significativamente la quantità di informazioni da scambiare tra i livelli di controllo e supervisione
- offrono un miglioramento significativo delle prestazioni delle applicazioni di controllo ridondanti
Per le applicazioni di motion, questi controllori:
- forniscono comandi di motion ad alta velocità e l'esecuzione del pianificatore di traiettoria degli assi per applicazioni di motion complesse e ad alte prestazioni
- sono ottimizzati per il controllo di azionamenti di motion ad alte prestazioni su EtherNet/IP™ o interfaccia Sercos™
- supportano fino a 100 assi di motion integrato
Per le applicazioni discrete, questi controllori:
- migliorano significativamente i tempi di scansione del controllore utilizzando una CPU dual-core più veloce
- offrono velocità di comunicazione migliorate
- forniscono un caricamento incrociato più rapido per i sistemi ridondanti
Controllori programmabili — Casi di studio — Visitate il nostro sito di casi di studio per scoprire come i clienti hanno applicato i controllori programmabili Allen-Bradley® nelle loro applicazioni.
Potrebbero interessarti anche
| Specifiche tecniche | Pubblicazione |
|---|---|
| Guida alla selezione dei sistemi ControlLogix e GuardLogix | 1756-SG002_-EN-P |
| Specifiche dei controller ControlLogix e GuardLogix | 1756-TD001_-EN-P |
| Istruzioni per l'installazione | Pubblicazione |
|---|---|
| Installazione dei controllori ControlLogix 5570 | 1756-IN088_-EN-P |
| Installazione dei controllori GuardLogix 5570 | 1756-IN089_-EN-P |
| Installazione dei controllori Armor ControlLogix 5570 | 1756-IN061_-EN-P |
| Installazione dei controllori Armor GuardLogix 5570 | 1756-IN060_-EN-P |
| User Manuals | Pubblicazione |
|---|---|
| Manuale utente del sistema ControlLogix 5570 | 1756-UM001_-EN-P |
| Manuale utente dei controllori GuardLogix 5570 | 1756-UM022_-EN-P |
| Manuale di riferimento per la sicurezza dei sistemi di controllo GuardLogix 5570 e Compact GuardLogix 5370 | 1756-RM099_-EN-P |
| Manuale utente ridondanza ControlLogix 5570 | 1756-UM535_-EN-P |
| Linee guida per l’aggiornamento della ridondanza ControlLogix 5570 e la sostituzione dei moduli | 1756-RM010_-EN-P |
| Manuale di riferimento sulle considerazioni di progettazione dei controllori Logix 5000 | 1756-RM094_-EN-P |
| Tempi di esecuzione stimati delle istruzioni del controllore Logix 5000 – Manuale di riferimento | LOGIX-RM002_-EN-P |
| Linee guida per la sostituzione dei controllori Logix 5000 | 1756-RM100_-EN-P |
| Istruzioni generali Logix 5000 Controllers | 1756-RM003_-EN-P |
| Istruzioni per il controllo di processo avanzato e per gli azionamenti Logix 5000 | 1756-RM006_-EN-P |
| Program Guides | Pubblicazione |
|---|---|
| Manuale di programmazione delle procedure comuni dei controllori Logix 5000 | 1756-PM001_-EN-E |
| Product Profiles | Pubblicazione |
|---|---|
| Profilo prodotto Armor ControlLogix e Armor GuardLogix | 1756-PP019_-EN-P |
| Profilo prodotto del rivestimento protettivo per la protezione del vostro investimento | IA-PP001_-EN-E |
| Kit di avviamento ControlLogix | 1756-SP401_-EN-E |
| Miscellaneous | Pubblicazione |
|---|---|
| Brochure Integrated Architecture | IA-BR005_-EN-P |
| Brochure sulle funzionalità di sicurezza | SAFETY-BR011_-EN-P |
Controllori standard ControlLogix 5560
- cULus
- CSA
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
- FM
Controllori di sicurezza GuardLogix 5560
- cULus
- CSA
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
- FM
- TÜV
Controllori per ambienti estremi ControlLogix 5560
- cULus
- CSA
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
- FM
Controllori standard ControlLogix 5570
- cULus
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
Controllori di sicurezza GuardLogix 5570
- cULus
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
- FM
- TÜV
Controllori per ambienti estremi ControlLogix 5570
- cULus
- CE
- C-Tick
- ATEX
- KC
Armor GuardLogix On-Machine™ 5570 Controller di sicurezza
- cULus
- CE
- RCM
- KC
- TÜV
Per i dettagli sulle certificazioni TÜV e SIL, vedere il link Safety Certificates and SIL.
Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito Product Certification per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione.