Loading

Computer e monitor industriali
Allen-Bradley

Prodotti di visualizzazione integrati per ambienti diversi.
  1. Panoramica
  2. Prodotti
Open All Close All
Panoramica
Schermi frontali del Panel PC industriale ASEM 6300P-SW2
Allen-Bradley logo

La nostra selezione di computer e monitor Allen-Bradley e ASEM 6300 offre soluzioni di calcolo e visualizzazione scalabili e ad alte prestazioni, progettate per l'automazione industriale. Grazie all'integrazione senza interruzioni con il software FactoryTalk e ThinManager, questi robusti  computer industriali e monitor sono progettati per supportare applicazioni HMI, IIoT, registrazione dati e controllo in tutto il vostro reparto produttivo. Dai box PC e panel PC compatti, ai monitor on-machine e ai computer per ambienti pericolosi, i nostri prodotti sono progettati per garantire durata, configurabilità e un'implementazione efficiente nei sistemi di produzione intelligenti.

Caratteristiche

Open All
Close All
Preinstallato con BIOS compatibile ThinManager

ASEM 6300B e 6300P sono integrati con ThinManager, centralizzando la distribuzione del vostro software di automazione.

Disponibile in versione fanless, con struttura a libro
I PC

ASEM 6300B sono disponibili in una versione fanless, ideale per applicazioni che richiedono una manutenzione ridotta.

Ampio intervallo di temperature di funzionamento e protezioni integrate per aree pericolose

Allen-Bradley 6181X PC senza display e 6181X PC con display sono progettati per resistere in ambienti estremi.

I PC industriali e i monitor on-machine aiutano a risparmiare tempo e spazio

I computer industriali ASEM 6300PA e i monitor industriali ASEM 6300MA offrono opzioni di montaggio flessibili, consentendo ai progettisti di macchine di posizionarli nella posizione ideale.

Video
Panoramica dei computer industriali e dei monitor ASEM 6300

Gli ambienti industriali possono essere molto dannosi per i dispositivi e i componenti elettronici. I computer e i monitor industriali ASEM™ 6300 offrono la protezione necessaria e la visibilità desiderata. Guardate questo video panoramico per vedere come i prodotti ASEM 6300 possono aiutarvi a semplificare le vostre operazioni.

Computer industriali e thin client

PC industriali scalabili e ad alte prestazioni per applicazioni HMI, gateway IIoT e registrazione dati.

PRODOTTO
PC box

I Box PC Allen-Bradley® ASEM™ 6300B offrono prestazioni elevate per ambienti industriali, con design senza ventole, diverse opzioni di montaggio e compatibilità con i software FactoryTalk® e ThinManager® per una gestione sicura e centralizzata.

Box PC

PRODOTTO
PC per ambienti pericolosi

I computer industriali Allen-Bradley 6181X per aree pericolose sono progettati per ambienti estremi, con certificazioni globali (UL, ATEX, IECEx), display leggibili alla luce solare e design robusti che resistono a urti, vibrazioni e ampi intervalli di temperatura, garantendo un funzionamento affidabile in aree Classe I Div 2.

PC per aree pericolose

PRODOTTO
PC on-machine

I PC On-Machine Allen-Bradley® ASEM™ 6300PA consentono il controllo decentralizzato grazie a un design robusto con grado di protezione IP65, funzionamento senza ventola e opzioni di montaggio flessibili, riducendo i costi dell’armadio e garantendo un’integrazione senza interruzioni con FactoryTalk® e ThinManager® per un’automazione ottimizzata.

PC On-Machine

PRODOTTO
Panel PC

I Panel PC Allen-Bradley® ASEM™ 6300P combinano potenti processori Intel® con schermi multitouch e protezione IP65/IP69K, offrendo visualizzazione e controllo robusti per applicazioni industriali impegnative, inclusi gli ambienti di lavaggio per i settori alimentare e delle scienze della vita.

Panel PC

PRODOTTO
Thin clients

I Thin Client Allen-Bradley ASEM™ 6300T sono dispositivi ThinManager®-ready progettati per una gestione sicura e centralizzata, con struttura senza ventole, diverse opzioni DisplayPort e supporto ad alta risoluzione per soluzioni HMI economiche e scalabili.

Thin Client

Monitor industriali

Monitor per computer industriali progettati per la durata e ottimizzati per l’uso con computer industriali e thin client per offrire visualizzazione e controllo in tempo reale.

PRODOTTO
Monitor on-machine

I monitor On-Machine Allen-Bradley® ASEM™ 6300MA offrono una visualizzazione robusta con grado di protezione IP65, aree di pulsanti personalizzabili, opzioni multitouch e montaggio flessibile, garantendo prestazioni affidabili e accesso ergonomico per l’operatore in ambienti industriali gravosi.

Monitor On-Machine

PRODOTTO
Monitor a pannello

I monitor da pannello Allen-Bradley ASEM™ 6300M offrono display ad alta risoluzione con diverse opzioni di cornice, protezione IP69K e connettività a lunga distanza, rendendoli ideali per applicazioni di lavaggio e integrazione senza interruzioni con PC industriali e thin client.

Monitor da pannello

VersaVirtual Appliance

Piattaforma pronta per la virtualizzazione che consolida più applicazioni industriali in un unico sistema sicuro e gestibile.

PRODOTTO
Appliance VersaVirtual

Allen-Bradley VersaVirtual™ Appliance è una soluzione iperconvergente per la virtualizzazione entry-level, che combina elaborazione, rete e archiviazione in un server industriale preconfigurato per ridurre il fermo macchina, semplificare la gestione IT/OT e abbassare il costo totale di proprietà.

VersaVirtual Appliance

Integrazione senza interruzioni

Potenziate il vostro reparto produttivo con una visualizzazione e un controllo più intelligenti. Implementate più velocemente, gestite più facilmente e aumentate la produttività con sicurezza. 

Portafoglio FactoryTalk Optix
Portafoglio FactoryTalk Optix
Portafoglio FactoryTalk Optix
Scoprite nuove possibilità per le vostre soluzioni di interfaccia operatore e di Industrial Internet of Things con il portafoglio FactoryTalk Optix: hardware e software progettati per trasparenza e flessibilità.
FactoryTalk Remote Access Solution
FactoryTalk Remote Access Solution
FactoryTalk Remote Access Solution
Con la soluzione FactoryTalk® Remote Access™ non è necessario viaggiare per gestire le macchine. Scoprite un modo più rapido per fornire supporto, da qualsiasi luogo.
Software per la gestione dei thin client
Software per la gestione dei thin client
Software per la gestione dei thin client
Il software per la gestione dei thin client ThinManager® consente ai clienti di ottimizzare le operazioni tramite una gestione centralizzata e protetta delle applicazioni e delle fonti visive, il tutto da un'unica interfaccia operatore.

Applicazioni per computer industriali e monitor

I computer industriali e i monitor industriali Rockwell Automation sono progettati per garantire prestazioni affidabili in ambienti industriali gravosi. Le applicazioni più comuni includono:

  • Stazioni di interfaccia uomo-macchina (HMI) che forniscono agli operatori visibilità in tempo reale e controllo dei processi di produzione. 
  • Applicazioni di controllo delle macchine che utilizzano computer industriali robusti per supportare sistemi di automazione, PLC e software industriale. 
  • Stazioni di lavoro MES e SCADA per il monitoraggio della produzione, la raccolta dei dati operativi e il miglioramento del processo decisionale. 
  • Implementazioni di edge computing e IIoT in cui i computer industriali elaborano i dati vicino alle macchine per ottenere informazioni più rapide e ridurre la latenza. 
  • Sale di controllo e centri operativi che si affidano a monitor industriali ad alte prestazioni per la visualizzazione continua dei dati di produzione critici. 
  • Installazioni nello stabilimento e in ambienti gravosi che richiedono computer industriali e display senza ventola, resistenti agli urti e costruiti per resistere a polvere, vibrazioni ed estremi di temperatura. 
  • Sistemi di movimentazione, imballaggio e assemblaggio che dipendono da soluzioni di calcolo e visualizzazione affidabili per supportare le linee di produzione automatizzate. 
  • Applicazioni di monitoraggio e manutenzione remoti che consentono agli operatori e ai team di manutenzione di accedere in modo sicuro allo stato delle apparecchiature e di risolvere i problemi dei sistemi. 

Promuovere l’innovazione nella visualizzazione industriale

In ogni tipo di settore industriale, applicazione e ambiente di produzione, i computer industriali e i monitor accelerano lo sviluppo e migliorano le operazioni.

Abilitazione del sistema di produzione Connected Enterprise
Nastro trasportatore con bottiglie di succo in uno stabilimento di produzione di bevande.
Ebook
Abilitazione del sistema di produzione Connected Enterprise

I PC industriali sono essenziali per prestazioni affidabili in ambienti gravosi, offrendo flessibilità, interoperabilità tra fornitori e riduzione del fermo macchina rispetto ai sistemi per ufficio. Il portafoglio Allen-Bradley® ASEM™ 6300 si distingue per il design modulare, le opzioni avanzate e le capacità di gestione remota per supportare un'impresa completamente connessa.

Video
Panoramica dei computer industriali e dei monitor ASEM 6300

Gli ambienti industriali possono essere molto dannosi per i dispositivi e i componenti elettronici. I computer e i monitor industriali ASEM™ 6300 offrono la protezione necessaria e la visibilità desiderata. Guardate questo video panoramico per vedere come i prodotti ASEM 6300 possono aiutarvi a semplificare le vostre operazioni.

Domande frequenti su computer industriali e monitor

Quali sono le principali differenze tra i computer industriali Allen-Bradley e i monitor industriali Allen-Bradley?

Allen-Bradley offre una gamma di computer e monitor industriali adatti a diversi ambienti e applicazioni:

  • Computer industriali: disponibili in modelli senza display e con display integrato, inclusi modelli montati a pannello e montati VESA. Esempi includono gli ASEM 6300B Box PC, i 6300P Panel PC e i computer 6181X per aree pericolose.
  • Monitor industriali: includono modelli prestazionali e standard come 6186M e 6176M, progettati per un uso robusto e un'elevata visibilità.
Quali modelli Allen-Bradley sono adatti per ambienti pericolosi?

La serie 6181X è specificamente progettata per aree pericolose e dispone di certificazioni come UL Classe 1 Div. 2, ATEX, INMETRO e IECEx. Questi modelli possono operare a temperature estreme e sono disponibili sia in configurazione con display che senza display.

Quali software sono compatibili con i computer e i monitor industriali Allen-Bradley?

I sistemi Allen-Bradley sono generalmente abbinati ai software FactoryTalk® View SE, FactoryTalk® Optix e ThinManager®. Queste piattaforme supportano applicazioni HMI, gateway IIoT e data logging e sono ottimizzate per l'uso con la serie ASEM 6300 e i thin client VersaView 5200/5400.

Qual è la differenza tra un computer industriale e un PC commerciale standard?

I computer industriali sono progettati appositamente per la produzione e per ambienti industriali. Rispetto ai PC commerciali standard, offrono design robusti, temperature operative estese, cicli di vita del prodotto lunghi e prestazioni affidabili in ambienti con polvere, vibrazioni e funzionamento continuo.

Come scegliere il monitor industriale più adatto?

La scelta del monitor industriale giusto dipende dalla vostra applicazione, dai requisiti di montaggio, dalle dimensioni del display, dalle esigenze del touchscreen e dalle condizioni ambientali. Considerate fattori come la visibilità, la durata, la connettività e la compatibilità con il vostro HMI o computer industriale per garantire un funzionamento affidabile.

Dove vengono comunemente utilizzati i computer industriali?

I PC per l'automazione industriale sono utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni di automazione, tra cui workstation HMI, controllo delle macchine, MES, sistemi SCADA, edge computing, raccolta dati e monitoraggio dei processi in settori industriali come la produzione, alimentare, life sciences e automotive.

Semplificate i vostri processi con le risorse e il supporto giusti

Centro di documentazione tecnica
Specifiche tecniche, manuali e istruzioni per l'installazione.

Assistenza tecnica da remoto
Assistenza online e telefonica in tempo reale da parte di specialisti di prodotto.

PartnerNetwork
Un team di specialisti di ingegneria e fornitori leader del settore.

Archivio documentazione
Pubblicazioni che supportano i prodotti, i servizi e le soluzioni Rockwell Automation, FactoryTalk e Allen‑Bradley.

Knowledgebase
Un database di domande e risposte su una varietà di prodotti e tecnologie.

Contattate oggi stesso un esperto di Rockwell Automation

Vi aiutiamo a lanciare più rapidamente, a ridurre i rischi e a massimizzare i risultati. Costruiamo in modo più intelligente, insieme.

Contattaci

In base alla vostra attività

Loading
Loading
Loading
Loading
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(7)
Computer industriali Chevron UpChevron Up
Industrial Monitors Chevron UpChevron Up
Other Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
ASEM 6300B Box PC view with available inputs in the D2 configuration
ASEM 6300B-SW2 Performance Box PC
ASEM 6300B-SW2 offre una soluzione box PC affidabile e altamente configurabile, che opera su Windows 11 con processori Intel Core i3, i5, i7 ed ECC.
ASEM6300P-SW2 SL Panel PC front view
Panel PC industriale ASEM 6300P-SW2
ASEM 6300P-SW2 offre una soluzione di visualizzazione affidabile e altamente configurabile, con sistema operativo Microsoft Windows 11 e processori Intel Core i3, i5, i7 ed ECC.
ASEM VersaView 6300B
Box PC ASEM 6300B Classe 1 Atom
I nostri Box PC ASEM 6300B Atom Class sono ideali per applicazioni di interfaccia operatore (HMI), gateway IIoT e registrazione dati.
Box PC ASEM 6300B
I nostri Box PC ASEM™ 6300B sono disponibili in vari fattori di forma e processori e possono essere abbinati al software FactoryTalk® View SE o FactoryTalk® Optix™.
ASEM 6300B-JB1 Compact Box PC front view
Box PC compatto ASEM 6300B-JB1
Il nuovo box PC compatto ASEM™ 6300B-JB1 offre una soluzione affidabile e altamente configurabile per l’automazione della produzione.
6300B-EW1-B Un box PC industriale grigio di formato medio con le porte di alimentazione e comunicazione rivolte in avanti.
Box PC ASEM 6300B-EW1
Aggiungi intelligenza ai tuoi sistemi di produzione utilizzando questo box PC industriale facilmente configurabile.
Un PC industriale a pannello grigio sottile rivolto verso il basso che include un display monitor e un computer montato sul retro. 6300P-EW1-A
Panel PC ASEM 6300P-EW1
Migliorate l'intelligenza delle vostre operazioni con questi PC industriali altamente configurabili ed economici.
Box PC ASEM 6300B-SB0 iClass Book Mount
Ottimizzate la vostra esperienza HMI con l'ASEM 6300B iClass Book Mount Box PC, che offre una soluzione personalizzabile per qualsiasi ambiente industriale.
Porte PC box 6300B con montaggio a parete
Box PC ASEM 6300B-SW0/TW0 iClass con montaggio a parete
I box PC ASEM™ 6300B-SW0/TW0 iClass con montaggio a parete offrono potenti processori Intel Core i3, i5 o i7, rendendoli ideali per applicazioni di interfaccia operatore (HMI) di fascia alta. Un design a scheda singola garantisce un'elevata affidabilità e un pacchetto compatto con montaggio a parete che consente di risparmiare spazio all'interno del quadro elettrico.
Vista frontale del panel PC ASEM 6300P a basso profilo rivolto a sinistra. La cornice è nera. Lo sfondo è bianco.
Panel PC ASEM 6300P-SW0
I nostri Panel PC ASEM™ 6300P-SW0 sono in grado di gestire applicazioni industriali complesse, dispongono di tecnologie touch screen che ne migliorano la facilità d'uso e sono disponibili in varie dimensioni.
ASEM 6300 monitor with lower and side attachments and lower pane
PC industriale On-Machine ASEM 6300PA-KA0
I nostri PC industriali ASEM™ 6300PA-KA0 On-Machine consentono di risparmiare tempo, spazio e costi di installazione. Grazie a un design senza ventole e a specifiche di temperatura estese, questi PC sono progettati per garantire anni di funzionamento affidabile.
ASEM 6300 landscape monitor with side attachments and lower panel angled to the left
Monitor industriali On-Machine™ ASEM 6300MA-YA0
I nostri monitor industriali ASEM™ 6300MA-YA0 On-Machine™ sono progettati per rendere le operazioni più flessibili e affidabili.
6181xIntegrated Display con schermo
Panel PC 6181X per aree pericolose
Trasformate ciò che è possibile nelle vostre operazioni con i nostri panel PC e thin client certificati per operare in ambienti pericolosi ed estremi.
PC box 6181X per aree pericolose
Aumentate l'efficienza dei vostri processi utilizzando i nostri box PC e thin client certificati per operare in ambienti pericolosi ed estremi.
Monitor industriale ASEM 6300M con cornice a basso profilo rivolto verso sinistra. Lo sfondo è bianco. Il monitor mostra un'immagine del software Rockwell Automation
Monitor a pannello ASEM 6300M
I nostri monitor a pannello ASEM 6300M includono uno schermo multitouch a quattro punti, tutto in vetro, da bordo a bordo, che può essere utilizzato anche con i guanti.
ASEM 6300B-JB1 Compact Box PC front view
Thin client box 6300T
I nostri box thin client ASEM 6300T sono dotati di processori Intel Apollo Lake Atom, che li rendono ideali per applicazioni di interfaccia operatore (HMI), gateway IIoT e registrazione dati.
Allen Bradley hyperconverged (compute, networking, and storage) appliance for entry-level virtualization
Appliance VersaVirtual
Le appliance VersaVirtual™ sono progettate per ospitare un sistema di piccole dimensioni che richiede molte applicazioni, come FactoryTalk® View e workstation per operatori/ingegneri.
Bottles with orange liquid in them and green caps going down a track in a production system with industrial PCs and monitors
Funzionamento efficiente
Scoprite come i PC industriali, i thin client e i monitor ASEM 6300 di Rockwell Automation, abbinati a FactoryTalk® View e ThinManager®, offrono un sistema di visualizzazione sicuro, affidabile e ottimizzato per operazioni industriali efficienti.
Computer industriale VersaView 5400 6200
I nostri computer industriali VersaView 5400 sono usciti di produzione e non sono più disponibili per la vendita.
6200 VersaView 5200
I nostri VersaView 5200 Thin Clients sono usciti di produzione e non sono più disponibili per la vendita.
6200M VersaView 5100
I nostri monitor industriali VersaView 5100 sono stati dismessi e non sono più disponibili per la vendita.
6181p Family
6181 Computer
I nostri computer 6181 sono stati dismessi e non sono più disponibili per la vendita.
Computer standard 6177
I nostri computer Standard 6177 sono usciti di produzione e non sono più disponibili per la vendita.
6176m versaview
Monitor standard 6176M
I nostri monitor Standard 6176M sono stati dismessi e non sono più disponibili per la vendita.
Monitor delle prestazioni 6186m
Monitor prestazioni 6186M
I nostri 6186M Performance Monitors sono usciti di produzione e non sono più disponibili per la vendita.
Video sulla famiglia di PC industriali VersaView 5000
Explore the versatile Allen-Bradley VersaView 5000 industrial PCs with open architecture and edge-to-edge multi-touch screens, ideal for scalable solutions.
Preferito
Prodotto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Computer e monitor industriali
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: