Loading

Panel PC industriale ASEM 6300P-SW2

ASEM 6300P-SW2 offre una soluzione PC di visualizzazione affidabile e altamente configurabile.
Loading
  1. Prodotti
  2. Panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(1)
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
Panoramica
  • Vista frontale del Panel PC ASEM6300P-SW2 SL
  • Vista frontale del Panel PC ASEM6300P-SW2 S1
  • Vista frontale del Panel PC ASEM6300P-SW2 S0
  • Schermi frontali del Panel PC industriale ASEM 6300P-SW2
Vista frontale del Panel PC ASEM6300P-SW2 SL
Vista frontale del Panel PC ASEM6300P-SW2 S1
Vista frontale del Panel PC ASEM6300P-SW2 S0
Schermi frontali del Panel PC industriale ASEM 6300P-SW2
Chevron LeftChevron Left
Vista frontale del Panel PC ASEM6300P-SW2 SL
Chevron LeftChevron Left
Vista frontale del Panel PC ASEM6300P-SW2 S1
Vista frontale del Panel PC ASEM6300P-SW2 S0
Schermi frontali del Panel PC industriale ASEM 6300P-SW2
Allen-Bradley logo

Il panel PC Performance aggiornato, ASEM 6300P-SW2, offre una soluzione affidabile e altamente configurabile per l’automazione della produzione, sostituendo il PC 6300P-SW0. Il nostro box PC ASEM 6300P-SW2 con montaggio a parete è basato sulle CPU Intel Raptor Lake Refresh di 13a generazione, inclusi i modelli CPU da 15 W, 28 W e 45 W, e dispone di Microsoft Windows 10/11 IoT Enterprise LTSB. 

Una licenza runtime per FactoryTalk Remote Access Basic è ora disponibile gratuitamente per tutti i PC industriali ASEM 6300, sia per le unità nuove che per quelle già acquistate e installate. Scaricatela dal  Product Compatibility and Download Center di Rockwell Automation  per iniziare.


Specifiche tecniche

  • Da 12,1″ a 24″ dimensioni cornice in alluminio o acciaio inossidabile (standard o  widescreen) 
  • Disponibilità di touch resistivo a singolo tocco o PCAP multitouch 
  • I/O standard:  4× 2.5 GB Ethernet, 4× USB 3.2, 1× seriale, 1× DP 
  • I/O opzionale:  1× PCIe x4, 1× 2.5 GB Ethernet, 1× USB 2.0, 2× RVL, 2× DP, 2× USB 3.2 (USB-C) 
Vista laterale del diagramma ASEM

6300P-SW2 Front Panel PC AF AB

Vista laterale del Panel PC ASEM

6300-SW2 Front Panel PC AT AB

Vista laterale del Panel PC ASEM

6300p SW2 Front Panel PC GL AB

Vista laterale del Panel PC ASEM

6300p SW2 Front Panel PC SR

Opzioni di configurazione

  • SL - senza porte di comunicazione e senza slot di espansione (modello slim)
  • S0 - con porte di comunicazione ma senza slot di espansione
  • S1 - con uno slot di espansione PCIe, porte di comunicazione opzionali e 2× SSD interno opzionale da 2,5″
  • D2 - con dischi estraibili 2× SSD da 2,5″ e porte di comunicazione opzionali
  • CPU Intel Raptor Lake di 13a generazione in configurazioni da 15 W, 28 W e 45 W con modelli Intel Core i3, i5 e i7
  • Configurazioni personalizzate aggiuntive tramite SAP KMAT
Vista frontale del Panel PC ASEM6300P-SW2 SL

6300P-SW2 (SL)

Vista frontale del Panel PC ASEM6300P-SW2 S0

6300P-SW2 (S0)

Vista frontale del Panel PC ASEM6300P-SW2 S1

6300P-SW2 (S1)

Vista posteriore del Panel PC ASEM 6300P-SW2 che mostra la configurazione delle porte

6300P-SW2 (D2)

  Telaio in alluminio (AF) Vetro (GL) Acciaio inossidabile (SR) Telaio in alluminio (AF) TrueFlat in alluminio (AT)
Touch screen Resistivo PCAP Multi-touch Resistivo Resistivo Resistivo
TFT LCD con retroilluminazione LED

12.1″ W - 1280x800 (16:10) 

15.6″ W - 1920x1080 (16:9) 

18.5″ W - 1920x1080 (16:9) 

21.5″ W - 1920x1080 (16:9) 

24″ W - 1920x1080 (16:9)

12.1″ - 1024x768 (4:3) 

15″ - 1024x768 (4:3) 

17″ - 1280x1024 (5:4) 

19″ - 1280x1024 (5:4)

USB frontale - 1x USB 2.0 (Type-A), protetta
Logo AB o Brandless
Grado di protezione IP65 (frontale) IP69K (frontale) IP65 (frontale)
UL Type 1, 4x (solo interno) UL Type 1, 4x (solo interno) e 12
Processore 15 W (versioni SL/S0)

Intel® Core™ i3-1315UE Intel® Core™ i3-1315URE, 1.20 GHz (frequenza turbo max 4.50 GHz) • 6 core/8 thread

Intel® Core™ i5-1345UE Intel® Core™ i5-1345URE, 1.25 GHz (frequenza turbo max 4.60 GHz) • 10 core/12 thread

Intel® Core™ i7-1365UE Intel® Core™ i7-1365URE, 1.30 GHz (frequenza turbo max 4.90 GHz) • 10 core/12 thread

Processore 15 W (versioni S0/S1/D2)

Intel® Core™ i3-1320PE, 1.70 GHz (frequenza turbo max 4.50 GHz) • 8 core/12 thread

Intel® Core™ i5-1350PE, 1.80 GHz (frequenza turbo max 4.60 GHz) • 12 core/16 thread

Intel® Core™ i7-1370PE, 1.90 GHz (frequenza turbo max 4.80 GHz) • 14 core/20 thread

Processore 45 W (versioni S0/S1/D2)

Intel® Core™ i3-13300HE Intel® Core™ i3-13300HRE, 2.1 GHz (frequenza turbo max 4.60 GHz) • 8 core/12 thread

Intel® Core™ i5-13600HE Intel® Core™ i5-13600HRE, 2.70 GHz (frequenza turbo max 4.80 GHz) • 12 core/16 thread

Intel® Core™ i7-13800HE Intel® Core™ i7-13800HRE, 2.5 GHz (frequenza turbo max 5.00 GHz) • 14 core/20 thread

Chipset Intel® Raptor Lake PCH (Platform Controller Hub) • Integrato nel chip del processore (SoC)
Controller video Intel® UHD Graphics integrata in Intel® Core™ i3 Intel® Iris® Xᵉ Graphics integrata in Intel® Core™ i5 e i7
TPM Intel® PTT (TPM integrato) TPM discreto (opzionale)
MEMORIA DI SISTEMA RAM

8 GB (DDR5-4800)

16 GB (DDR5-4800)

32 GB (DDR5-4800)

48 GB (DDR5-4800)

ARCHIVIAZIONE DI MASSA

Cfast: 1x slot di espansione CFast SATA III avviabile integrato con accesso esterno (fino a 240 GB)

M.2 SSD: 1x connettore integrato per inserimento diretto di SSD M.2 NVMe PCIe (fino a 2 TB)

SSD SATA 2.5: 1x connettore integrato per SSD SATA III 2.5 con kit di installazione interna (fino a 1 TB) *solo SL

INTERFACCE

LAN: 2x connettori integrati per SSD SATA III 2.5 con kit di installazione esterna (fino a 1 TB) *solo S0/S1/D2

USB: 4x USB 3.2 Gen2 (Type-A) 10 Gbps

SERIALE: 1x RS232/RS422/RS485 (DB9M) isolata

VIDEO: 1x DisplayPort++ v1.4a

INTERFACCE ADD-ON (opzionali) non disponibili per versione SL

Posizione A (max 1) 60 pin: 1x Ethernet 2.5G + 1x USB 2.0 (Type-A)

2x seriale isolata multistandard RS232/RS422/RS485 (DB9M)

2x USB 3.0 (Type-A)

Posizione B (max 1) 26 pin: 1x 2.5 Gigabit Ethernet (RJ45)

1x RVL (remote video link RJ45)

2x RVL (remote video link RJ45)

2x DisplayPort++ v1.4a

2x USB 3.2 (Type-C)

SLOT DI ESPANSIONE (solo versione S1) 1x PCIe x4, su scheda riser
NOVRAM (opzionale) Modulo MRAM da 512 kB per variabili retentive
INGRESSO ALIMENTAZIONE 24 VDC (18–32 VDC) isolato
FUNZIONI AGGIUNTIVE DELL’ALIMENTAZIONE (selezionabili dal BIOS) Pulsante di accensione remoto 1x segnale di uscita Stato alimentazione + 1x segnale di ingresso Sistema spento
BATTERIA 1x CR2032 accesso interno
O.S. CERTIFICATO

Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 64bit Microsoft 

Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 64bit

TEMPERATURA DI ESERCIZIO 0–50 °C
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO −20–65 °C
UMIDITÀ RELATIVA DI ESERCIZIO/STOCCAGGIO 20%–90% RH (senza condesazione)
APPROVAZIONI

CE

FCC

UKCA

cULus Listed

Cmim - Marocco

KCC - Corea

RCM - Australia e Nuova Zelanda

REACH

Conforme RoHS


Potrebbero interessarvi anche

ASEM 6300V Smart UPS
ASEM 6300V Smart UPS
ASEM 6300V Smart UPS
ASEM 6300V Smart UPS (Uninterruptible Power Supply) helps prevent downtime and data loss of your industrial PC in the event of 24V DC power interruptions.
FactoryTalk Remote Access Solution
FactoryTalk Remote Access Solution
FactoryTalk Remote Access Solution
Con la soluzione FactoryTalk® Remote Access™ non è necessario viaggiare per gestire le macchine. Scoprite un modo più rapido per fornire supporto, da qualsiasi luogo.
ASEM 6300B-SW2 Performance Box PC
ASEM 6300B-SW2 Performance Box PC
ASEM 6300B-SW2 Performance Box PC
ASEM 6300B-SW2 offre una soluzione box PC affidabile e altamente configurabile, che opera su Windows 11 con processori Intel Core i3, i5, i7 ed ECC.
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Guida alla selezione delle soluzioni di visualizzazione VIEW-SG002_-EN-P
Specifiche dei computer industriali, thin client e monitor 6300-TD001_-EN-P
Specifiche dei computer industriali ASEM 6300B-SW2 e 6300P-SW2 di fascia alta 6300-TD007_-EN-P
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Istruzioni per l’installazione dei computer industriali ASEM 6300B-SW2 e 6300P-SW2 di fascia alta 6300-IN003_-EN-P
User Manuals Pubblicazione
Manuale d’uso dei box PC 6300B-SW2 e dei panel PC 6300P-SW2 6300-UM004_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
KC CertificationKC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
FCC MarkFederal Communications Commission Mark
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
  • CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
  • cULus Listed (UL61010)
  • RCM
  • KCC
  • UKCA
  • FCC
  • Cmim
  • REACH
  • Conforme RoHS

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Computer e monitor industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Panel PC industriale ASEM 6300P-SW2
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: