Loading

ASEM 6300B-SW2 Performance Box PC

ASEM 6300B-SW2 offre una soluzione box PC affidabile e altamente configurabile, che opera su Windows 11 con processori Intel Core i3, i5, i7 ed ECC. Disponibile per il cliente nel Q1 2026.
Loading
  1. Prodotti
  2. Panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Preferito
Prodotto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Panoramica
  • Vista del Box PC ASEM 6300B con ingressi disponibili nella configurazione D2



  • Vista del Box PC ASEM 6300B con ingressi disponibili nella configurazione S0
  • Vista del Box PC ASEM 6300B con ingressi disponibili nella configurazione S1
  • Vista del Box PC ASEM 6300B con ingressi disponibili nella configurazione SL
Vista del Box PC ASEM 6300B con ingressi disponibili nella configurazione D2



Vista del Box PC ASEM 6300B con ingressi disponibili nella configurazione S0
Vista del Box PC ASEM 6300B con ingressi disponibili nella configurazione S1
Vista del Box PC ASEM 6300B con ingressi disponibili nella configurazione SL
Chevron LeftChevron Left
Vista del Box PC ASEM 6300B con ingressi disponibili nella configurazione D2
Chevron LeftChevron Left
Vista del Box PC ASEM 6300B con ingressi disponibili nella configurazione S0
Vista del Box PC ASEM 6300B con ingressi disponibili nella configurazione S1
Vista del Box PC ASEM 6300B con ingressi disponibili nella configurazione SL
Allen-Bradley logo

Il Performance Box PC aggiornato, ASEM 6300B-SW2, offre una soluzione affidabile e altamente configurabile per l'automazione della produzione. Il nostro ASEM 6300B-SW2 Wall Mount Box PC è il nostro Box PC ad alte prestazioni basato sulle CPU Intel Raptor Lake Refresh di 13a generazione, inclusi modelli di CPU da 15 W, 28 W e 45 W. 

Questo PC offre diverse dimensioni di configurazione, tra cui:

  • SL - senza porte di comunicazione e senza slot di espansione (modello slim)
  • S0 - con porte di comunicazione ma senza slot di espansione
  • S1 - con uno slot di espansione PCIe, porte di comunicazione opzionali e 2× SSD interni da 2,5″ opzionali.
  • D2 - con dischi estraibili 2× SSD da 2,5″ e porte di comunicazione opzionali.

Una licenza runtime per FactoryTalk Remote Access Basic è ora disponibile gratuitamente per tutti i PC industriali ASEM 6300, sia per le nuove unità che per quelle già acquistate e installate. Scaricala dal Product Compatibility and Download Center di Rockwell Automation per iniziare.


  Telaio in alluminio (AF) Vetro (GL) Acciaio inossidabile (SR) Telaio in alluminio (AF) TrueFlat in alluminio (AT)
Touch screen Resistivo PCAP Multi-touch Resistivo Resistivo Resistivo
TFT LCD con retroilluminazione a LED
  • 12.1″ W - 1280x800 (16:10)
  • 15.6″ W - 1920x1080 (16:9)
  • 18.5″ W - 1920x1080 (16:9)
  • 21.5″ W - 1920x1080 (16:9)
  • 24″ W - 1920x1080 (16:9)
  • 12.1″ - 1024x768 (4:3)
  • 15″ - 1024x768 (4:3)
  • 17″ - 1280x1024 (5:4)
  • 19″ - 1280x1024 (5:4)
USB frontale - 1x USB 2.0 (Type-A), protetta
Logo AB o Brandless
Grado di protezione IP65 (frontale) IP69K (frontale) IP65 (frontale)
UL Type 1, 4x (solo interno) UL Type 1, 4x (solo interno) e 12
Processore 15 W (versioni SL/S0)
  • Intel® Core™ i3-1315UE Intel® Core™ i3-1315URE, 1.20 GHz (frequenza turbo max 4.50 GHz)
    • 6 core/8 thread 
  • Intel® Core™ i7-1365UE Intel® Core™ i7-1365URE, 1.30 GHz (frequenza turbo max 4.90 GHz) 
    • 10 core/12 thread
  • Intel® Core™ i5-1345UE Intel® Core™ i5-1345URE, 1.25 GHz (frequenza turbo max 4.60 GHz)
    • 10 core/12 thread
Processore 15 W (versioni S0/S1/D2)
  • Intel® Core™ i3-1320PE, 1.70 GHz (frequenza turbo max 4.50 GHz)
    • 8 core/12 thread
  • Intel® Core™ i5-1350PE, 1.80 GHz (frequenza turbo max 4.60 GHz)
    • 12 core/16 thread 
  • Intel® Core™ i7-1370PE, 1.90 GHz (frequenza turbo max 4.80 GHz)
    • 14 core/20 thread
Processore 45 W (versioni S0/S1/D2)
  • Intel® Core™ i3-13300HE Intel® Core™ i3-13300HRE, 2.1 GHz (frequenza turbo max 4.60 GHz)
    • 8 core/12 thread
  • Intel® Core™ i5-13600HE Intel® Core™ i5-13600HRE, 2.70 GHz (frequenza turbo max 4.80 GHz) 
    • 12 core/16 thread
  • Intel® Core™ i7-13800HE Intel® Core™ i7-13800HRE, 2.5 GHz (frequenza turbo max 5.00 GHz) 
    • 14 core/20 thread
Chipset Intel® Raptor Lake PCH (Platform Controller Hub) • Integrato nel chip del processore (SoC)
Controllore video Intel® UHD Graphics integrata in Intel® Core™ i3 Intel® Iris® Xᵉ Graphics integrata in Intel® Core™ i5 e i7
TPM Intel® PTT (TPM integrato) TPM discreto (opzionale)
Memoria di sistema RAM
  • 8 GB (DDR5-4800)
  • 16 GB (DDR5-4800)
  • 32 GB (DDR5-4800)
  • 48 GB (DDR5-4800)
Archiviazione di massa
  • Cfast: 1x slot CFast SATA III avviabile integrato con accesso esterno (fino a 240 GB)
  • M.2 SSD: 1x connettore integrato per inserimento diretto di SSD M.2 NVMe PCIe (fino a 2 TB)
  • SSD SATA 2.5: 1x connettore integrato per SSD SATA III 2.5 con kit di installazione interna (fino a 1 TB) *solo SL
Interfacce
  • LAN: 2x connettore integrato per SSD SATA III 2.5 con kit di installazione esterna (fino a 1 TB) *solo S0/S1/D2
  • USB: 4x USB 3.2 Gen2 (Type-A) 10 Gbps
  • SERIALE: 1x RS232/RS422/RS485 (DB9M) isolata
  • VIDEO: 1x DisplayPort++ v1.4a
Interfacce aggiuntive (opzionali) non disponibili per versione SL
  • Posizione A (max 1) 60 pin: 
    • 1x Ethernet 2.5G + 1x USB 2.0 (Type-A)
    • 2x seriale isolata multistandard RS232/RS422/RS485 (DB9M)
    • 2x USB3.0 (Type-A)
  • Posizione B (max 1) 26 pin: 
    • 1x 2.5 Gigabit Ethernet (RJ45)
    • 1x RVL (remote video link RJ45)
    • 2x RVL (remote video link RJ45)
    • 2x DisplayPort++ v1.4a
    • 2x USB 3.2 (Type-C)
Slot di espansione (solo versione S1) 1x PCIe x4, su scheda riser
NOVRAM (opzionale) Modulo MRAM da 512 kB per variabili retentive
Ingresso alimentazione 24 VDC (18–32 VDC) isolato
Funzioni aggiuntive alimentazione (selezionabili dal BIOS) Pulsante di accensione remoto 1x segnale di uscita Stato alimentazione + 1x segnale di ingresso Sistema spento
Batteria 1x CR2032 accesso interno
O.S. certificato
  • Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 64bit Microsoft
  • Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 64bit
Temperatura di esercizio 0–50 °C
Temperatura di stoccaggio −20–65 °C
Umidità relativa di esercizio/stoccaggio 20%–90% RH (senza condensa)
Approvazioni
  • CE
  • FCC
  • UKCA
  • cULus Listed
  • Cmim - Marocco
  • KCC - Corea
  • RCM - Australia e Nuova Zelanda
  • REACH
  • Conforme RoHS

Potrebbero interessarvi anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Specifiche tecniche VIEW-SG001_-EN-P
Dati tecnici 6300-TD007_-EN-P
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Istruzioni per l’installazione 6300-IN003_-EN-P
User Manuals Pubblicazione
MANUALE D'USO 6300-UM004_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
FCC MarkFederal Communications Commission Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • CE
  • FCC
  • UKCA
  • cULus Listed
  • Cmim - Marocco
  • KCC - Corea
  • RCM - Australia e Nuova Zelanda
  • REACH
  • RoHS conforme

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Computer e monitor industriali
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM 6300B-SW2 Performance Box PC
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: