Loading

Box PC ASEM 6300B Atom Class
Allen-Bradley

I nostri Box PC ASEM 6300B Atom Class sono ideali per applicazioni di interfaccia operatore (HMI), gateway IIoT e registrazione dati.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(17)
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Preferito
Prodotto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
panoramica
  • ASEM VersaView 6300B
ASEM VersaView 6300B
Chevron LeftChevron Left
ASEM VersaView 6300B
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I box PC ASEM 6300B Atom Class includono processori Intel Apollo Lake Atom, che li rendono ideali per applicazioni di interfaccia operatore (HMI), gateway IIoT e registrazione dati. Presentano una struttura a scheda singola senza ventola per un'elevata affidabilità. Compatibili con montaggio su guida DIN o a libro all'interno del quadro elettrico. Il singolo connettore DisplayPort può essere collegato al monitor industriale ASEM 6300M.

  • Includono processore Intel Apollo Lake Atom, ideale per applicazioni di interfaccia operatore (HMI), gateway IIoT e registrazione dati.
  • Disponibili in unità con singolo DisplayPort che supportano risoluzioni fino a 4K e dispongono di 2 × Ethernet e 2 × USB 3.0 (Type A).
  • Offrono un robusto sistema di archiviazione di massa fornito da un SSD M.2 fino a 240 GB (solo PC).
  • Offrono 4 GB o 8 GB di RAM DDR4 saldati in modo permanente alla scheda madre per prevenire problemi dovuti a urti e vibrazioni.
  • Offrono una struttura senza ventola, con montaggio a libro, ottimale per applicazioni che richiedono una bassa manutenzione.
  • Pronti per ThinManager®.

Una licenza runtime per FactoryTalk Remote Access Basic è ora disponibile gratuitamente per tutti i PC industriali ASEM 6300, incluse le unità nuove e quelle già acquistate e installate. Scaricatela dal  Product Compatibility and Download Center di Rockwell Automation per iniziare.


Panoramica

Box PC Classe Intel Atom

  • Disponibile in unità con singola DisplayPort che supportano risoluzioni fino a 4K e dispongono di 2× Ethernet e 2× USB 3.0 (Type A)
  • Offre un robusto sistema di archiviazione di massa fornito da un SSD M.2 fino a 480 GB (solo PC)
  • Offre 4 GB o 8 GB di RAM DDR4 saldati in modo permanente alla scheda madre per prevenire problemi dovuti a urti e vibrazioni
  • BIOS precaricato pronto per ThinManager

 

6300B-AB0

6300B-BMF/DRF

6300B-BMN/DRN

Famiglia Standard Funzioni

Chipset

Intel Apollo Lake

Intel Apollo Lake

Intel Apollo Lake

Controller video

Intel HD Graphics 500 integrata in x5-E3930, 400/550 MHz
Intel HD Graphics 505 integrata in x7-3950, 500/650 MHz

Intel HD Graphics 500 integrata in x5-E3930, 400/550 MHz
Intel HD Graphics 505 integrata in x7-3950, 500/650 MHz

Intel HD Graphics 500 integrata in x5-E3930, 400/550 MHz
Intel HD Graphics 505 integrata in x7-3950, 500/650 MHz

BIOS aggiuntivo integrato

ThinManager Ready

ThinManager Ready

ThinManager Ready

Famiglia Configurabile Funzioni

 

Processore

Intel® Atom™ x5-E3930 1.3 GHz (1.8 GHz Burst), 2 core/2 thread, 2 MB L2 cache
Intel Atom x7-3950 1.6 GHz (2.0 GHz Burst), 4 core/4 thread, 2 MB L2 cache

Intel® Atom™ x5-E3930 1.3 GHz (1.8 GHz Burst), 2 core/2 thread, 2 MB L2 cache
Intel Atom x7-3950 1.6 GHz (2.0 GHz Burst), 4 core/4 thread, 2 MB L2 cache

Intel® Atom™ x5-E3930 1.3 GHz (1.8 GHz Burst), 2 core/2 thread, 2 MB L2 cache
Intel Atom x7-3950 1.6 GHz (2.0 GHz Burst), 4 core/4 thread, 2 MB L2 cache

Memoria di sistema – RAM

4 GB o 8 GB, LP-DDR4 - 2400 (saldato), a seconda del processore

4 GB o 8 GB, LP-DDR4 - 2400 (saldato), a seconda del processore

4 GB o 8 GB, LP-DDR4 - 2400 (saldato), a seconda del processore

Archiviazione di massa

SSD SATA III M.2 2242 key B (fino a 480 GB)

SSD SATA III M.2 2242 key B (fino a 480 GB)

SSD SATA III M.2 2242 key B (fino a 480 GB)

Sistema operativo

Windows 10 2019 LTSC o senza sistema operativo

Windows 10 2019 LTSC o senza sistema operativo

Windows 10 2019 LTSC o senza sistema operativo

Montaggio

Montaggio a libro o su guida DIN, montaggio a parete disponibile con kit accessori

Montaggio a libro o su guida DIN, montaggio a parete disponibile con kit accessori

Montaggio a libro o su guida DIN, montaggio a parete disponibile con kit accessori

TPM

TPM BIOS o nessuno

TPM BIOS o nessuno

TPM BIOS o nessuno

Famiglia Standard Funzioni, continua

Alimentazione

24 V CC (18–32 V CC) isolata

24 V CC (18–32 V CC) isolata

24 V CC (18–32 V CC) isolata

Temperatura di funzionamento

0–55 °C (32–131 °F) con processore x5

0–50 °C (32–122 °F) con processore x7

0–50 °C (32–122 °F)

0–50 °C (32–122 °F)

Temperatura di stoccaggio

−10–+60 °C (+14–140 °F)

−10–+60 °C (+14–140 °F)

−10–+60 °C (+14–140 °F)

Umidità

20%–90% (senza condensa)

20%–90% (senza condensa)

20%–90% (senza condensa)

Seriale

−

1 × RS232/422/485 (DB9M)

1 × RS232/422/485 (DB9M)

USB

2 × USB 3.0 (Type A)

4 × USB 3.0 (Type A)

4 × USB 3.0 (Type A)

Uscita video

1 × DisplayPort

1 × DisplayPort

2 × DisplayPort

LAN

2 × Ethernet 10/100/1000 Mbps (Intel I210, RJ45)

4 × Ethernet 10/100/1000 Mbps (Intel I210, RJ45)

2 × Ethernet 10/100/1000 Mbps (Intel I210, RJ45)

Batteria

Litio CR2032 3 V

Litio CR2032 3 V

Litio CR2032 3 V

Approvazioni

CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)

cULus Listed (UL61010)

RCM

KCC

UKCA

CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)

cULus Listed (UL61010)

RCM

KCC

UKCA

UL Classe 1 Div II

ATEX

CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)

cULus Listed (UL61010)

RCM

KCC

UKCA

  • Abilitate il vostro sistema di produzione Connected Enterprise® con i PC industriali e i monitor ASEM 6300
    Bottiglie con liquido arancione e tappi verdi che scorrono lungo una linea di produzione con PC industriali e monitor
    eBook
    Abilitate il vostro sistema di produzione Connected Enterprise® con i PC industriali e i monitor ASEM 6300

    I PC industriali, i monitor e i thin client ASEM™ 6300 offrono una proposta di valore unica basata sulla loro struttura modulare, sulle opzioni disponibili e sulla funzionalità di gestione remota, contribuendo a realizzare il vostro sistema di produzione Connected Enterprise®.

    Leggi ora
  • Come un sistema di controllo industriale garantisce il successo operativo
    Donna con casco di protezione e occhiali di sicurezza che guarda un tablet, in un ambiente di produzione.
    eBook
    Come un sistema di controllo industriale garantisce il successo operativo

    I nostri computer e monitor industriali ASEM™ 6300 sono interoperabili con la vostra tecnologia precedente; tuttavia, questa soluzione può anche essere implementata come una suite integrata end-to-end di prodotti. Scoprite come questo portafoglio può contribuire a semplificare la manutenzione e a rendere più semplici da installare gli aggiornamenti.

    Leggi ora
  • Visibilità che crea nuovo valore
    Dipendente maschio che scrive su un foglio su una tavoletta per appunti le informazioni che sta visualizzando da un pannello in un impianto di lavorazione.
    eBook
    Visibilità che crea nuovo valore

    La produzione intelligente si manifesta come un'impresa basata sulla conoscenza,  in cui dispositivi   e processi sono ottimizzati per migliorare la produttività, la sicurezza, la protezione, la sostenibilità e le  prestazioni.

    Leggi ora
  • ASEM e MES portano successo al vostro reparto produttivo
    Fabbrica dell’acqua – Linea di imbottigliamento per la lavorazione e l’imbottigliamento di acqua di sorgente pura in piccole bottiglie blu. Messa a fuoco selettiva.
    eBook
    ASEM e MES portano successo al vostro reparto produttivo

    Combinando automazione, informazioni operative e dati analitici avanzati, un sistema MES correttamente implementato può offrire alle aziende di tutte le dimensioni, in tutti i settori, un vantaggio competitivo significativo.

    Leggi ora

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
KC CertificationKC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
  • cULus Listed (UL61010)
  • RCM
  • KCC
  • UKCA

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Computer e monitor industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Box PC ASEM 6300B Classe 1 Atom
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: