Loading

Box PC compatto ASEM 6300B-JB1
Allen-Bradley

Il nuovo box PC compatto ASEM™ 6300B-JB1 offre una soluzione affidabile e altamente configurabile per l’automazione della produzione.
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
  • Vista anteriore laterale di due PC ASEM 6300B-JB1, lato prese d'aria
  • Vista laterale dei PC ASEM 6300B-JB1, lato adesivo
  • Vista frontale del Box PC compatto ASEM 6300B-JB1
  • Vista frontale del Box PC compatto ASEM 6300B-JB1
Vista anteriore laterale di due PC ASEM 6300B-JB1, lato prese d'aria
Vista laterale dei PC ASEM 6300B-JB1, lato adesivo
Vista frontale del Box PC compatto ASEM 6300B-JB1
Vista frontale del Box PC compatto ASEM 6300B-JB1
Chevron LeftChevron Left
Vista anteriore laterale di due PC ASEM 6300B-JB1, lato prese d'aria
Chevron LeftChevron Left
Vista laterale dei PC ASEM 6300B-JB1, lato adesivo
Vista frontale del Box PC compatto ASEM 6300B-JB1
Vista frontale del Box PC compatto ASEM 6300B-JB1
Logo Allen-Bradley

I nostri box PC ASEM™ 6300B-JB1 sono disponibili in due fattori di forma e con processori diversi per adattarsi alle vostre applicazioni. Questi PC possono essere abbinati al software FactoryTalk® View SE o FactoryTalk® Optix™ per offrire un'esperienza HMI ottimale all'interno del sistema di produzione Rockwell Automation® Connected Enterprise®. Tutti i PC sono dotati di serie del sistema operativo Windows® 10 IoT Enterprise LTSC, ma sono disponibili anche senza sistema operativo.

I box PC ASEM 6300B-JB1 sono dotati di un BIOS pronto per ThinManager® per una maggiore sicurezza informatica. La presenza di più PC con applicazioni memorizzate localmente in un impianto può aumentare la superficie di attacco e i rischi per la sicurezza. Il software ThinManager consente di eseguire e gestire le applicazioni da una posizione centrale e sicura. Disponibile con due o quattro connessioni DisplayPort, ASEM 6300B-JB1 è un ottimo thin client per le installazioni con più monitor in spazi ristretti.

Una licenza runtime per FactoryTalk Remote Access Basic è ora disponibile gratuitamente per tutti i PC industriali ASEM 6300, sia per le unità nuove che per quelle già acquistate e installate. Scaricatela dal Product Compatibility and Download Center di Rockwell Automation per iniziare.

RAM ECC opzionale e 6300T-JB1 Thin Client  ora disponibili.


Panoramica

Box PC Intel Core i Class

  • Include processori Core i3, i5 e i7 dual e quad-core di 11a generazione a 64 bit per applicazioni di medie dimensioni
  • Fornisce 4 × Ethernet, 4 × USB 3.1 (Type A), 1 × RS-232 (DB9M), 1 × DVI-D, 1 × RS232/422/485 isolata (DB9M; solo configurazione a quattro porte display)
  • Disponibile in una struttura senza ventola con montaggio a libro o su guida DIN
  • BIOS preinstallato pronto per ThinManager e opzione per Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
6300B-JB1
Sistema operativo Windows 10 LTSC 2021 o senza sistema operativo
Processore
  • Intel Celeron 6305E 1.8 GHz, 2 core – 2 thread – 4 MB Smart Cache
  • Intel Core i3-1115G4E 2.20 GHz (3.90 GHz Burst), 2 core – 4 thread – 6 MB Smart Cache
  • Intel Core i5-1145G7E 1.50 GHz (4.10 GHz Burst), 4 core – 8 thread – 8 MB Smart Cache
  • Intel Core i7-1185G7E 1.80 GHz (4.40 GHz Burst), 4 core – 8 thread – 12 MB Smart Cache
Chipset Intel Tiger Lake PCH (Platform Controller Hub), integrato nel chip del processore (SoC)
Controller video
  • Intel UHD Graphics integrata in Intel Celeron e Intel Core i3
  • Intel Iris X Graphics integrata in Intel Core i5-1145G7E e i7
Memoria di sistema – RAM
  • Celeron: 4 o 8 GB (LPDDR4X)
  • i3, i5: 8 o 16 GB (LPDDR4X)
  • i7: 16 o 32 GB (LPDDR4X)
Archiviazione di massa
  • Nessun dispositivo di archiviazione
  • 30–480 GB M.2 2242 (SATA)
  • 256 GB–2 TB M.2 2280 (M.2PCIe NMVe)
LAN 4× 2.5 Gigabit Ethernet (RJ45) Controller Intel i226
Uscita video 2 o 4× DisplayPort++ V1.4a
Audio 1× Line-Out Audio Stereo
1× Mic-In
Alimentazione 24 V CC (18–32 V CC) isolata
Certificazione sistema operativo Microsoft Windows 10 IoT
Enterprise LTSC 2021 64 bit
Temperatura di funzionamento 0–50 °C (32–122 °F)
Temperatura di stoccaggio −20–+65 °C (−4–+149 °F)
Seriale 1 × RS-232/422/485 (DB9M; solo quattro display)
USB 4× USB 3.2 Gen2 (Type-A) 10 Gbps
Montaggio Guida DIN o montaggio a libro, senza ventola
Slot di espansione Nessuna espansione
Batteria 4× USB 3.2 Gen2 (Type-A) 10 Gbps
Video
Panoramica dei computer industriali e dei monitor ASEM 6300

Gli ambienti industriali possono essere molto dannosi per i dispositivi e i componenti elettronici. I computer e i monitor industriali ASEM™ 6300 offrono la protezione necessaria e la visibilità desiderata. Guardate questo video panoramico per vedere come i prodotti ASEM 6300 possono aiutarvi a semplificare le vostre operazioni.

  • Abilitate il vostro sistema di produzione Connected Enterprise® con i PC industriali e i monitor ASEM 6300
    Bottiglie con liquido arancione e tappi verdi che scorrono lungo una linea di produzione con PC industriali e monitor
    eBook
    Abilitate il vostro sistema di produzione Connected Enterprise® con i PC industriali e i monitor ASEM 6300

    I PC industriali, i monitor e i thin client ASEM™ 6300 offrono una proposta di valore unica basata sulla loro struttura modulare, sulle opzioni disponibili e sulla funzionalità di gestione remota, contribuendo a realizzare il vostro sistema di produzione Connected Enterprise®.

    Leggi ora
  • Come un sistema di controllo industriale garantisce il successo operativo
    Donna che indossa un elmetto e occhiali di sicurezza e guarda un tablet, in un ambiente di produzione.
    eBook
    Come un sistema di controllo industriale garantisce il successo operativo

    I nostri computer e monitor industriali ASEM™ 6300 sono interoperabili con la vostra tecnologia precedente; tuttavia, questa soluzione può anche essere implementata come una suite di prodotti integrata end-to-end. Scoprite come questo portafoglio può contribuire a semplificare la manutenzione e a rendere più semplici da installare gli aggiornamenti.

    Leggi ora
  • Visibilità che crea nuovo valore
    Dipendente maschio che scrive su un foglio su una clipboard le informazioni che sta visualizzando da un pannello in un impianto di lavorazione.
    eBook
    Visibilità che crea nuovo valore

    La produzione intelligente si manifesta come un'impresa basata sulla conoscenza,  in cui dispositivi   e processi sono ottimizzati per migliorare la produttività, la sicurezza, la protezione, la sostenibilità e le  prestazioni.

    Leggi ora
  • ASEM e MES portano successo al vostro reparto produttivo
    Fabbrica dell’acqua – Linea di imbottigliamento per la lavorazione e l’imbottigliamento di acqua di sorgente pura in piccole bottiglie blu. Messa a fuoco selettiva.
    eBook
    ASEM e MES portano successo al vostro reparto produttivo

    Combinando automazione, informazioni operative e dati analitici avanzati, un sistema MES correttamente implementato può offrire alle aziende di tutte le dimensioni, in tutti i settori, un vantaggio competitivo significativo.

    Leggi ora

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto di ASEM 6300B Box PC e ASEM 6300T Box Thin Client 6300B-PP001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
  • Cmim
  • cULus Listed (UL61010)
  • KCC
  • RCM
  • REACH
  • RoHS
  • UKCA

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Computer e monitor industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Box PC compatto ASEM 6300B-JB1
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: