La virtualizzazione comporta una riduzione media del 74 % del costo totale di proprietà, e i vantaggi non finiscono qui. Con la nuova VersaVirtual™ Appliance, è possibile anche ridurre i tempi di fermo, aggiungere capacità di calcolo e usufruire dei nostri servizi e supporto IT/OT affidabili.
- La gestione dell'infrastruttura è resa facile attraverso servizi aggiuntivi tra cui:
- Assistenza telefonica 24/7, gestione del successo del cliente e reportistica di valore
- I servizi gestiti includono monitoraggio remoto completo, amministrazione, patching e altro ancora
- Minimizza i tempi di fermo e aumenta la produttività con l'opzione di ridondanza
- Preconfigurato e pronto all'uso, facile da acquistare e distribuire
- Adattati alle esigenze del cliente con le opzioni di dimensionamento fornite
- Hardware di livello industriale pronto per l'installazione vicino o sulla macchina