Loading

ASEM 6300B Box PC
Allen-Bradley

I nostri Box PC ASEM™ 6300B sono disponibili in vari fattori di forma e processori e possono essere abbinati al software FactoryTalk® View SE o FactoryTalk® Optix™.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(100)
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
  • 6300B-book-mount-box-pc-left

    Intel Core i Class Book Mount Box PC

  • Su un grande armadio di metallo grigio, una dozzina di cassetti con maniglie nere e interruttori elettronici sono in posizioni di apertura leggermente diverse.

    Intel Core i Class Wall Mount Box PC (Bottom)

  • ASEM 6300B-JB1 Vista frontale

    ASEM 6300B-JB1 Front

  • VersaView-6300B-Box-PC

    ASEM 6300B Box PC and Thin Client

6300B-book-mount-box-pc-left

Intel Core i Class Book Mount Box PC

Su un grande armadio di metallo grigio, una dozzina di cassetti con maniglie nere e interruttori elettronici sono in posizioni di apertura leggermente diverse.

Intel Core i Class Wall Mount Box PC (Bottom)

ASEM 6300B-JB1 Vista frontale

ASEM 6300B-JB1 Front

VersaView-6300B-Box-PC

ASEM 6300B Box PC and Thin Client

Chevron LeftChevron Left
6300B-book-mount-box-pc-left
Chevron LeftChevron Left
Su un grande armadio di metallo grigio, una dozzina di cassetti con maniglie nere e interruttori elettronici sono in posizioni di apertura leggermente diverse.
ASEM 6300B-JB1 Vista frontale
VersaView-6300B-Box-PC
Logo Allen-Bradley

I nostri box PC ASEM™ 6300B sono disponibili in diversi fattori di forma e con diversi processori per adattarsi alle vostre applicazioni. Questi PC possono essere abbinati al software FactoryTalk® View SE o FactoryTalk® Optix™ per offrire un'esperienza HMI ottimale all'interno del sistema di produzione Rockwell Automation® Connected Enterprise®. Tutti i PC sono dotati di serie del sistema operativo Windows® 10 IoT Enterprise LTSC, ma sono disponibili anche senza sistema operativo.

I box PC ASEM™ 6300B migliorano la sicurezza informatica integrando il software ThinManager®. Diversi PC con applicazioni memorizzate localmente in un impianto possono aumentare la superficie di attacco e i rischi per la sicurezza. Il software ThinManager consente alle applicazioni di funzionare e di essere gestite da una posizione centrale e sicura.

Il nuovo BIOS ThinManager-ready è preinstallato nei computer industriali ASEM™ 6300B e 6300P, consentendo di utilizzare un nuovo computer direttamente nell'ambiente ThinManager. La console ThinManager scarica tutto il firmware e il software applicativo necessari senza bisogno di un'infrastruttura PXE o DHCP. Basta cambiare l'ordine di avvio sul nuovo computer, definire il suo indirizzo IP e avviarlo in ThinManager. Con oltre 4000000 configurazioni tra cui scegliere, il BIOS ThinManager-ready integrato è un'esclusiva del settore. Inoltre, avrete il supporto garantito di Rockwell Automation® per l'intero sistema ThinManager.

Una licenza runtime per FactoryTalk Remote Access Basic è ora disponibile gratuitamente per tutti i PC industriali ASEM™ 6300, sia per le nuove unità che per quelle già acquistate e installate. Scaricatela dal Product Compatibility and Download Center di Rockwell Automation per iniziare.


Box PC classe Intel Atom

  • Include il processore Intel Atom Apollo Lake, ideale per interfaccia operatore (HMI), gateway IIoT e applicazioni di registrazione dati
  • Disponibile in unità DisplayPort singole che supportano risoluzioni fino a 4K e dispongono di 2× Ethernet e 2× USB 3.0 (Type A)
  • Offre un robusto sistema di archiviazione di massa fornito da un SSD M.2 fino a 240 GB (solo PC)
  • Offre 4 GB o 8 GB di RAM DDR4 saldati in modo permanente alla scheda madre per prevenire problemi dovuti a urti e vibrazioni
  • Offre una struttura senza ventole, con montaggio a libro, ottimale per applicazioni che richiedono una bassa manutenzione
  • Compatibile con ThinManager
Sistema operativo Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64 bit
Processore Intel Atom x7-3950 1.6 GHz (2.0 GHz Burst), 4 core/4 thread, 2 MB L2 cache)
Controllore video   Intel HD Graphics 505 integrato in x7-3950, 500/650 MHz
Memoria di sistema - RAM 4 GB/8 GB, LP-DDR4 - 2400 (saldata)
Memoria di massa SSD SATA III M.2 formato 2242 key B (fino a 240 GB)
LAN 2 × Ethernet 10/100/1000 Mbps (Intel I210, RJ45)
USB DisplayPort singola - 2 × USB 3.0 (Type-A) / DisplayPort doppia - 4 × USB 3.0 (Type-A)
Uscita video 1 × DisplayPort o 2 × DisplayPort (a seconda del modello)
Uscita audio Jack di uscita audio standard da 3.5 mm (disponibile solo sul modello con doppia DisplayPort)
Alimentazione 24 V CC (18–32 V CC) isolata
Montaggio Montaggio su guida DIN, montaggio a parete (modello con DisplayPort singola)
Materiale custodia Lega di alluminio
Temperatura di funzionamento 0–50 °C (32–122 °F)
Temperatura di stoccaggio −10–+60 °C (+14–140 °F)
Certificazioni
  • CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
  • cULus Listed (UL61010)
  • RCM
Umidità 80% (senza condensa)

Nota: il thin client viene fornito senza SSD o sistema operativo 

Box PC con processore Intel Core i

  • Include processori Core i3, i5 e i7 dual e quad core di 7ª generazione a 64 bitper applicazioni di medie dimensioniFornisce 4 Ethernet, 3 USB 3.0 (Type A), 2 USB 2.0 (Type A), 1 RS-232 (DB9M), 1 DVI-D Offre fino a 3 slot di espansione PCIe
  • Disponibile in versione senza ventola con montaggio a libro, a parete, 24 V CC
  • Disponibile come unità raffreddata a ventola con montaggio a parete,
  • che funziona bene in ambienti difficili con temperature elevate

 

6300B-BMB

6300B-PBC

6300B-PBD 

6300B-JB1

Sistema operativo

Windows 10 IoT Enterprise 2019 64 bit o senza sistema operativo

Windows 10 LTSC 2021 o senza sistema operativo

Processore

Intel Core i3-7100E 2.90 GHz 64 bit, 2 core / 4 thread, 3 MB Smart Cache

 

Intel Core i5-7440EQ, 2.90 GHz (3.60 GHz Turbo), 6 MB Smart Cache, 4 core, 4 thread

 

Intel Core i7-7820EQ 3.00 GHz (3.70 GHz Turbo) 64 bit, 4 core / 8 thread, 8 MB Smart Cache

Intel Core i3-7101E 3.9 GHz, 2 core – 4 thread – 3 MB Smart Cache

 

Intel Core i5-7500, 3.40 GHz (3.80 GHz Turbo) 6 MB Smart Cache, 4 core – 4 thread

 

Intel Core i7-7700 3.6 GHz (4.2 GHz Turbo), 4 core – 8 thread – 8 MB Smart Cache

Intel Celeron 6305E 1.8 GHz, 2 core – 2 thread – 4 MB Smart Cache

Intel Core i3-1115G4E 2.20 GHz (3.90 GHz Burst), 2 core – 4 thread – 6 MB Smart Cache

Intel Core i5-1145G7E 1.50 GHz (4.10 GHz Burst), 4 core – 8 thread – 8 MB Smart Cache

Intel Core i7-1185G7E 1.80 GHz (4.40 GHz Burst), 4 core – 8 thread – 12 MB Smart Cache

Chipset

Intel HM175 PCH (Platform Controller Hub)

Intel C236 PCH (Platform Controller Hub)

Intel Tiger Lake PCH (Platform Controller Hub), integrato nel chip del processore (SoC)

Controller video

Intel HD Graphics 630 integrata nel microprocessore Intel Core 950 MHz / 1 GHz Video RAM (condivisa)

Intel HD 630 Graphics integrata in Intel Core i3 & i5 350 MHz / 1.10 GHz

Intel HD 630 Graphics integrata nel microprocessore Intel Celeron Intel Core i7 350 MHz / 1.15 GHz

Intel UHD Graphics integrata in Intel Celeron, Intel Core i3-1115G4E e i3-1115GRE

Intel Iris X Graphics integrata in Intel Core i5-1145G7E, i7-1185G7E

Memoria di sistema – RAM

Fino a 32 GB DDR4-2400 2 moduli SODIMM

Celeron: 4 o 8 GB (LPDDR4X)

i3, i5: 8 o 16 GB (LPDDR4X)

i7: 16 o 32 GB (LPDDR4X)

Archiviazione di massa

Fino a 1 TB SSD SATA III da 2.5″ 1 x mSATA SATA III

Fino a 1 TB SSD SATA III da 2.5″ 1 x M.2 2280 integrato, PCIe

Nessun archivio

128 GB–2 TB M.2 SSD (NMVe)

LAN

4 x Ethernet 10 / 100 / 1000 Mbps (RJ45)

Uscita video

1 x DVI-D Single Link (risoluzione max: 1920×1080 Full HD)

2 o 4 x DisplayPort++ V1.2

Alimentazione

24 V CC (18–32 V CC) isolata

100 V / 230 V CA

24 V CC (18–32 V CC) isolata

Temperatura di funzionamento

0–50 °C (32–122 °F) con processore Core i3

0–45 °C (32–113 °F) con processore Core i7

0–50 °C (32–122 °F) 

0–50 °C (32–122 °F)

Temperatura di conservazione

−10–+60 °C (14–140 °F)

−20–+65 °C (−4–+149 °F)

Approvazioni

  • CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
  • cULus Listed (UL61010)
  • RCM
  • KC

Seriale

1 x RS-232 (DB9M)

1 x RS-232 (DB9M; solo quattro display)

USB

1 x USB 3.0 anteriore (Type-A)

2 x USB 2.0 superiori (Type-A) + 2 x USB 3.0 superiori (Type-A)

  4 x USB 3.1 Gen2 (Type-A)

Montaggio

Solo montaggio su guida DIN, con o senza ventola

Solo montaggio a parete, senza ventola

Solo montaggio a parete, con ventola

Montaggio su guida DIN o a libro, senza ventola

Slot di espansione

Nessuna espansione

1 PCIe x4 e PCI mezza taglia

2 x PCIe x4

Nessuna espansione

1 PCI / PCIe

2 slot per HDD / SDD da 2.5″ (RAID 1)

Nessuna espansione

1 PCIe x16

1 PCIe x16, 1 PCIe x4, 1 PCIe x1

2 x PCIe x8 + 1 x PCIe x4

Nessuna espansione
Batteria 1 x (CR2032 o BR2032) accesso interno

 

ASEM 6300B Box PC configurabile su ordinazione

  • Disponibile con BIOS Trusted Platform Module (TPM) abilitato
  • Offre opzioni aggiuntive di espansione della configurazione del sistema (incluso il supporto per RAID)
  • Disponibile con porte di comunicazione aggiuntive
  • Offre opzioni di archiviazione, inclusa CFAST
  • Disponibile con connettività Remote Video Link (RVL) a lunga distanza
  • Offre opzioni per famiglie di classe Intel Atom
    • Disponibile con montaggio su guida DIN opzionale
    • Disponibile con CPU Intel Atom x5-E3950 Dual-Core e Intel Atom x7-E3950 Quad-Core
    • Disponibile in versioni a display singolo e doppio display
    • Disponibile in versioni da 4 GB e 8 GB
VIDEO
Panoramica dei computer industriali e dei monitor ASEM 6300

Gli ambienti industriali possono essere molto dannosi per i dispositivi e i componenti elettronici. I computer e i monitor industriali ASEM™ 6300 offrono la protezione necessaria e la visibilità desiderata. Guardate questo video panoramico per vedere come i prodotti ASEM 6300 possono aiutarvi a semplificare le vostre operazioni.

  • Abilitate il vostro sistema di produzione Connected Enterprise® con i PC industriali e i monitor ASEM 6300
    Bottiglie con liquido arancione e tappi verdi che scorrono lungo una linea di produzione con PC industriali e monitor
    eBook
    Abilitate il vostro sistema di produzione Connected Enterprise® con i PC industriali e i monitor ASEM 6300

    I PC industriali, i monitor e i thin client ASEM™ 6300 offrono una proposta di valore unica basata sulla loro struttura modulare, sulle opzioni disponibili e sulla funzionalità di gestione remota, contribuendo a realizzare il vostro sistema di produzione Connected Enterprise®.

    Leggi ora
  • Come un sistema di controllo industriale garantisce il successo operativo
    Donna che indossa un elmetto e occhiali di sicurezza e guarda un tablet, in un ambiente di produzione.
    eBook
    Come un sistema di controllo industriale garantisce il successo operativo

    I nostri computer e monitor industriali ASEM™ 6300 sono interoperabili con la vostra tecnologia precedente; tuttavia, questa soluzione può anche essere implementata come una suite di prodotti integrata end-to-end. Scoprite come questo portafoglio può contribuire a semplificare la manutenzione e a rendere più semplici da installare gli aggiornamenti.

    Leggi ora
  • Visibilità che crea nuovo valore
    Dipendente maschio che scrive su un foglio su una clipboard le informazioni che sta visualizzando da un pannello in un impianto di lavorazione.
    eBook
    Visibilità che crea nuovo valore

    La produzione intelligente si manifesta come un'impresa basata sulla conoscenza,  in cui dispositivi   e processi sono ottimizzati per migliorare la produttività, la sicurezza, la protezione, la sostenibilità e le  prestazioni.

    Leggi ora

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Guida alla selezione delle soluzioni di visualizzazione VIEW-SG001_-EN-P
Specifiche dei PC industriali, thin client e monitor ASEM 6300 6300-TD001_-EN-P
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Installazione dei Box PC 6300B e dei Box Thin Client 6300T 6300B-IN001_-EN-P
Installazione dei Box PC 6300B Machine Mount 6300B-IN003_-EN-P
Installazione del PC 6300B con montaggio a parete 6300B-IN002_-EN-P
Installazione del Compact Box PC 6300B-JB1 6300B-IN004_-EN-P
Installazione dei monitor On-Machine 6300MA, 6300PA e dei panel PC On-Machine 6300MA, 6300PA 6300-IN001_-EN-P
Panel PC 6300P alimentati in CC 6300P-IN001_-EN-P
Ricevitore Remote Video Link per 6300B Box PC e 6300T Box Thin Client 6300V-IN004_-EN-P
Trasmettitore di collegamento video remoto per 6300B Box PC e 6300T Box Thin Client 6300V-IN005_-EN-P
Installazione del kit di installazione per unità di archiviazione 6300V-IN001_-EN-P
Assemblaggi connettori CC e installazione delle clip di montaggio sostitutive 6300V-IN003_-EN-P
Staffe di montaggio a parete e su guida DIN per l'installazione dei Box PC 6300B e dei Box Thin Client 6300T 6300V-IN002_-EN-P
User Manuals Pubblicazione
Manuale d'uso dei Box PC 6300B con montaggio a libro/DIN e dei Box Thin Client 6300T con montaggio a libro/DIN 6300B-UM001_-EN-P
Manuale utente 6300B Machine Mount Box PC 6300B-UM003_-EN-P
Manuale d'uso dei Box PC Wall Mount 6300B 6300B-UM002_-EN-P
Manuale utente dei Panel PC 6300P 6300P-UM001_-EN-P
Manuale d'uso dei 6300PA On-Machine Panel PC 6300-UM002_-EN-P
Manuale d'uso del ricevitore 6300V RVL e del trasmettitore RVL 6300V-UM001_-EN-P
Manuale d'uso dei computer industriali ASEM 6300B-EW1 e ASEM 6300P-EW1 di livello base 6300-UM003_-EN-P
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto Bulletin 6300B Box PC e 6300T Box Thin Client 6300B-PP001_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Informazioni sul prodotto On-Machine 6300V Accessori 6300V-PC005_-EN-P
Informazioni sui kit di ricambio 6300V 6300V-PC004_-EN-P
Informazioni sui prodotti per ventole di ricambio e filtri delle ventole per Box PC 6300B 6300V-PC007_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • Marcatura CE
  • cULus Listed
  • RCM

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Computer e monitor industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Box PC ASEM 6300B
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: