Loading

Monitor a pannello ASEM 6300M
Allen-Bradley

I nostri monitor a pannello ASEM 6300M includono uno schermo multitouch a quattro punti, tutto in vetro, da bordo a bordo, che può essere utilizzato anche con i guanti.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(21)
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
  • Monitor industriale ASEM 6300M con cornice a basso profilo rivolto verso sinistra. Lo sfondo è bianco. Il monitor mostra un'immagine del software Rockwell Automation

    Low Profile Bezel

  • Monitor industriale ASEM 6300M con cornice standard rivolta verso l'esterno. Lo sfondo è bianco. Il monitor mostra un'immagine del software Rockwell Automation

    Standard Bezel

  • Monitor industriale ASEM 6300M con cornice in acciaio inossidabile rivolta verso destra. Lo sfondo è grigio e verde chiaro. Il monitor è posizionato su una scrivania e mostra un'immagine del software Rockwell Automation

    Stainless Steel Bezel

Monitor industriale ASEM 6300M con cornice a basso profilo rivolto verso sinistra. Lo sfondo è bianco. Il monitor mostra un'immagine del software Rockwell Automation

Low Profile Bezel

Monitor industriale ASEM 6300M con cornice standard rivolta verso l'esterno. Lo sfondo è bianco. Il monitor mostra un'immagine del software Rockwell Automation

Standard Bezel

Monitor industriale ASEM 6300M con cornice in acciaio inossidabile rivolta verso destra. Lo sfondo è grigio e verde chiaro. Il monitor è posizionato su una scrivania e mostra un'immagine del software Rockwell Automation

Stainless Steel Bezel

Chevron LeftChevron Left
Monitor industriale ASEM 6300M con cornice a basso profilo rivolto verso sinistra. Lo sfondo è bianco. Il monitor mostra un'immagine del software Rockwell Automation
Chevron LeftChevron Left
Monitor industriale ASEM 6300M con cornice standard rivolta verso l'esterno. Lo sfondo è bianco. Il monitor mostra un'immagine del software Rockwell Automation
Monitor industriale ASEM 6300M con cornice in acciaio inossidabile rivolta verso destra. Lo sfondo è grigio e verde chiaro. Il monitor è posizionato su una scrivania e mostra un'immagine del software Rockwell Automation
Logo Allen-Bradley

La nostra gamma Allen-Bradley® ASEM™ 6300 è composta da PC industriali, thin client e monitor con architettura aperta. Questa linea ampia e versatile offre la flessibilità necessaria per soddisfare i requisiti di prestazione specifici. Questa famiglia di prodotti è ideale per i clienti che necessitano di una soluzione HMI (Human Machine Interface) ad alte prestazioni per ambienti industriali. Integrandosi completamente con i nostri software FactoryTalk® View SE e FactoryTalk View ME, consente un'assimilazione ottimale all'interno dell'impianto.

Il monitor industriale ASEM 6300M include uno schermo multitouch a dieci punti che può essere utilizzato anche con i guanti. Gli schermi touch sono pre-calibrati, quindi non è necessaria la ricalibrazione. Questi monitor sono ottimizzati per funzionare con la gamma di computer e thin client ASEM 6300 per creare una soluzione di visualizzazione, manutenzione, controllo o elaborazione delle informazioni.

Le considerazioni sul design stanno diventando sempre più importanti nel mondo dei costruttori di macchine. Le cornici a basso profilo sui display e monitor widescreen conferiscono un aspetto ultra-moderno che distingue visivamente queste apparecchiature dalla massa. Inoltre, ASEM 6300M offre varie opzioni di design, rendendo questa robusta famiglia di prodotti una scelta eccellente per gli ambienti degli impianti.


  • Offre una risoluzione fino a Full HD (FHD) con un display a retroilluminazione LED da 16 milioni di colori in diverse dimensioni e rapporti di aspetto da 10.1″ a 24″.
  • Tutti i monitor sono dotati di ingressi DVI e DisplayPort.
  • Varianti con montaggio a pannello in formato standard e widescreen.
  • Risoluzioni FHD / SXGA / XGA / WXGA.
  • Display resistivo analogico o capacitivo proiettato (per funzionamento multi-touch).
  • Disponibili con cornici standard e a basso profilo.
Video
Panoramica dei computer industriali e dei monitor ASEM 6300

Gli ambienti industriali possono essere molto dannosi per i dispositivi e i componenti elettronici. I computer e i monitor industriali ASEM™ 6300 offrono la protezione necessaria e la visibilità desiderata. Guardate questo video panoramico per vedere come i prodotti ASEM 6300 possono aiutarvi a semplificare le vostre operazioni.

  Alluminio standard Cornice Standard
Acciaio inossidabile True Flat Cornice
Alluminio a basso profilo Cornice Alluminio e vetro a basso profilo Cornice Alluminio True Flat Cornice Cornice widescreen in acciaio inossidabile
LCD TFT con retroilluminazione  8.4″ ‑ 800×600
10.4″ ‑ 800×600
12.1″ ‑ 1024×768
15″ ‑ 1024×768
17″ ‑ 1280×1024
19″ ‑ 1280×1024
12.1″ ‑ 1024×768
15″ ‑ 1024×768
17″ ‑ 1280×1024
19″ ‑ 1280×1024
10.1″ W ‑ 1280×800
12.1″ W ‑ 1280×800  15.6″ W ‑ 1920×1080  18.5″ W ‑ 1920×1080  21.5″ W ‑ 1920×1080  24″ W ‑ 1920×1080  10.1″ W ‑ 1280×800  12.1″ W ‑ 1280×800  15.6″ W ‑ 1920×1080  18.5″ W ‑ 1920×1080  21.5″ W ‑ 1920×1080  24″ W ‑ 1920×1080  8.4″ ‑ 800×600
10.4″ ‑ 800×600
12.1″ ‑ 1024×768
15″ ‑ 1024×768
17″ ‑ 1280×1040
19″ ‑ 1280×1040
12.1″ W ‑ 1280×800  15.5″ W ‑ 1920×1080  18.5″ W ‑ 1920×1080  21.5″ W ‑ 1930×1080  24″ W ‑ 1920×1080  Touch screen Resistivo 5 fili P-CAP Multitouch (dieci punti) Resistivo 5 fili
Controller T/S USB
Pannello frontale Alluminio  Acciaio inossidabile True Flat Alluminio Alluminio e vetro True Flat Alluminio  Acciaio inossidabile
Grado di protezione IP65 IP66K IP65  IP69K
Ingresso video DVI / DisplayPort
USB

3 × USB 2.0

1 × USB 2.0

(Type-A, frontale)

3 × USB 2.0 3 × USB 2.0, posteriore

3 × USB 2.0

1 × USB 2.0

(Type-A, frontale)

3 × USB 2.0, posteriore 
Alimentazione 24 V CC isolata
100 V / 230 V CA
Temperatura di funzionamento 0…50 °C (32…122 °F)
Approvazioni Certificazione UL Type 12

 

Certificazione UL Type 12  

CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201), cULus LISTED (UL61010), RCM
Solo per i modelli alimentati in CC: certificazione UL Classe 1 Div 2 per aree pericolose
Marocco, KC (Corea), EAC (Euroasiatico russo)

  • Abilitate il vostro sistema di produzione Connected Enterprise® con i PC industriali e i monitor ASEM 6300
    Bottiglie con liquido arancione e tappi verdi che scorrono lungo una linea di produzione con PC industriali e monitor
    eBook
    Abilitate il vostro sistema di produzione Connected Enterprise® con i PC industriali e i monitor ASEM 6300

    I PC industriali, i monitor e i thin client ASEM™ 6300 offrono una proposta di valore unica basata sulla loro struttura modulare, sulle opzioni disponibili e sulla funzionalità di gestione remota, contribuendo a realizzare il vostro sistema di produzione Connected Enterprise®.

    Leggi ora
  • Come un sistema di controllo industriale garantisce il successo operativo
    Donna che indossa un elmetto e occhiali di sicurezza e guarda un tablet, in un ambiente di produzione.
    eBook
    Come un sistema di controllo industriale garantisce il successo operativo

    I nostri computer e monitor industriali ASEM™ 6300 sono interoperabili con la vostra tecnologia precedente; tuttavia, questa soluzione può anche essere implementata come una suite di prodotti integrata end-to-end. Scoprite come questo portafoglio può contribuire a semplificare la manutenzione e a rendere più semplici da installare gli aggiornamenti.

    Leggi ora
  • Visibilità che crea nuovo valore
    Dipendente maschio che scrive su un foglio su una clipboard le informazioni che sta visualizzando da un pannello in un impianto di lavorazione.
    eBook
    Visibilità che crea nuovo valore

    La produzione intelligente si manifesta come un'impresa basata sulla conoscenza,  in cui dispositivi   e processi sono ottimizzati per migliorare la produttività, la sicurezza, la protezione, la sostenibilità e le  prestazioni.

    Leggi ora

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Installazione dei monitor 6300M Panel e VESA 6300M-IN001_-EN-P
Installazione dei monitor a pannello 6300M per ambienti pericolosi 6300M-IN002_-EN-P
User Manuals Pubblicazione
Manuale d'uso dei monitor a pannello 6300M 6300M-UM001_-EN-P
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto dei monitor industriali ASEM 6300M 6300M-PP001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • cULus Listed
  • Marchio CE
  • C-Tick/RCM

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Computer e monitor industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Monitor a pannello ASEM 6300M
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: