Loading

Monitor industriali On-Machine™ ASEM 6300MA-YA0
Allen-Bradley

I nostri monitor industriali ASEM™ 6300MA-YA0 On-Machine™ sono progettati per rendere le operazioni più flessibili e affidabili.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(59)
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
  • Monitor ASEM 6300 in orientamento orizzontale con accessori laterali e pannello inferiore inclinato verso sinistra
  • Monitor ASEM 6300 verticale con accessori laterali angolati a sinistra
Monitor ASEM 6300 in orientamento orizzontale con accessori laterali e pannello inferiore inclinato verso sinistra
Monitor ASEM 6300 verticale con accessori laterali angolati a sinistra
Chevron LeftChevron Left
Monitor ASEM 6300 in orientamento orizzontale con accessori laterali e pannello inferiore inclinato verso sinistra
Chevron LeftChevron Left
Monitor ASEM 6300 verticale con accessori laterali angolati a sinistra
Logo Allen-Bradley

I nostri monitor industriali ASEM™ 6300MA On-Machine™ sono progettati per rendere le operazioni più flessibili e affidabili. Questi monitor industriali offrono opzioni di montaggio adattabili, consentendo ai progettisti di macchine di posizionare il monitor nella posizione ideale. Questi monitor possono essere ulteriormente personalizzati con accessori opzionali, tra cui maniglie, vassoi per tastiera e dispositivi di segnalazione. Inoltre, i monitor ASEM 6300 incorporano un design senza ventola e un ampio intervallo di specifiche di temperatura, creando un sistema industriale complessivamente più affidabile.

I nostri monitor industriali ASEM 6300MA On-Machine offrono oltre 60 combinazioni configurate in fabbrica, tra cui un'area di pulsanti opzionale con dispositivi di segnalazione cablati da 22 mm con cablaggio portato a due morsettiere. Questi monitor includono anche una porta USB sul retro dell'unità, sigillata con un tappo filettato. Il tappo filettato rende facile collegare temporaneamente le periferiche, aggiungendo la possibilità di sostituire il tappo in seguito per preservare la classificazione IP65. 


Panoramica

  • Disponibile in versione orizzontale e verticale:
    • Orizzontale con display TFT LCD da 15.6″, 18.5″, 21.5″ e 24″ in formato widescreen
    • Verticale con display TFT LCD da 21.5″ e 24″ in formato widescreen
  • Risoluzione Full HD
  • Offre vari elementi esterni:
    • Montaggio VESA 75/100 o a braccio superiore/inferiore
    • Chassis in alluminio pressofuso verniciato a polvere con trattamento antigraffio
    • Grado di protezione IP65 completo  
  • Le opzioni di cornice disponibili includono:
    • Cornice in alluminio con touchscreen resistivo single-touch (solo versione orizzontale)
    • Cornice True Flat in alluminio e vetro con touchscreen capacitivo proiettato multitouch
  • Area pulsanti opzionale configurata in fabbrica con dispositivi pilota da 22 mm

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto del monitor ASEM 6300MA On-Machine™ 6300MA-PP001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marcatura CE
  • UL Listed

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Computer e monitor industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Monitor industriali On-Machine™ ASEM 6300MA-YA0
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: