Loading

ASEM 6300PA-KA0 On-Machine PC industriale
Allen-Bradley

I nostri PC industriali ASEM™ 6300PA-KA0 On-Machine consentono di risparmiare tempo, spazio e costi di installazione. Grazie a un design senza ventole e a specifiche di temperatura estese, questi PC sono progettati per garantire anni di funzionamento affidabile.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(70)
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
  • Monitor ASEM 6300 con attacchi inferiori e laterali e pannello inferiore
  • Monitor ASEM 6300 in orizzontale con accessori laterali e pannello inferiore inclinato verso sinistra
Monitor ASEM 6300 con attacchi inferiori e laterali e pannello inferiore
Monitor ASEM 6300 in orizzontale con accessori laterali e pannello inferiore inclinato verso sinistra
Chevron LeftChevron Left
Monitor ASEM 6300 con attacchi inferiori e laterali e pannello inferiore
Chevron LeftChevron Left
Monitor ASEM 6300 in orizzontale con accessori laterali e pannello inferiore inclinato verso sinistra
Logo Allen-Bradley

I PC industriali ASEM™ 6300PA On-Machine™ consentono di risparmiare tempo, spazio e costi di installazione. Grazie a un design senza ventola e alla capacità di funzionare in un'ampia gamma di temperatura ambiente, questi PC sono progettati per garantire anni di funzionamento affidabile. Questi PC industriali ultramoderni offrono opzioni di montaggio flessibili, consentendo ai progettisti di macchine di posizionare il PC nel punto ideale. Questi PC possono essere ulteriormente personalizzati con accessori opzionali, tra cui maniglie, vassoi per tastiera e un pannello speciale per pulsanti, selettori e altri dispositivi di input.

I PC industriali ASEM 6300PA On-Machine offrono oltre 100 combinazioni configurate in fabbrica. Queste combinazioni possono includere un'area con dispositivi di segnalazione cablato da 22 mm e cablaggio portato a due morsettiere.

Questi PC contengono anche una porta USB sul retro dell'unità, sigillata con un tappo filettato che consente di collegare facilmente periferiche temporaneamente, aggiungendo la possibilità di sostituire il tappo in seguito per preservare la classificazione IP65. I PC industriali ASEM 6300PA On-Machine sono compatibili con il software ThinManager® e l'intera suite di software FactoryTalk®, tra cui FactoryTalk® View ME, FactoryTalk® View SE, FactoryTalk® Remote Access™ runtime e il sistema HMI FactoryTalk® Optix™. 


Panoramica

  • Disponibile in versione orizzontale e verticale:
    • Orizzontale con display TFT LCD da 15,6″, 18,5″, 21,5″ e 24″ in formato widescreen
    • Verticale con display TFT LCD da 21,5″ e 24″ in formato widescreen
  • Risoluzione Full HD
  • Varie caratteristiche esterne:
    • Montaggio VESA 75/100 o montaggio su braccio con bracci di supporto Rittal o AMTRION
    • Chassis in alluminio pressofuso verniciato a polvere con trattamento antigraffio
    • Protezione in ingresso IP65 completa con certificazioni UL Type 1 e 4X (interno)
  • Cornici in alluminio e vetro True Flat con touchscreen capacitivo proiettato multitouch
  • Opzioni come:
    • Area pulsanti configurata in fabbrica con dispositivi di segnalazione da 22 mm
    • Opzioni CPU per processori Intel Celeron, i3, i5 e i7

Una licenza runtime per FactoryTalk Remote Access Basic è ora disponibile gratuitamente per tutti i PC industriali ASEM 6300, comprese le unità nuove e quelle già acquistate e installate. Scaricatela dal Product Compatibility and Download Center di Rockwell Automation per iniziare.

  6300PA
LCD TFT con retroilluminazione a LED

Orientamento orizzontale

15.6″ W – 1920×1080 

18.5″ W – 1920×1080 

21.5″ W – 1920×1080

24″ W – 1920×1080

Orientamento verticale

21.5″ W – 1080×1920

24″ W – 1080×1920

Touchscreen PCAP Multitouch
Pannello frontale Alluminio e vetro True Flat 
Grado di protezione

IP65

UL Type 1, 4x (solo interno) e 12

Installazione

VESA 75/100 o 

Montaggio su asta superiore o inferiore/braccio di sospensione compatibile con sistemi RITTAL CP40/AMTRION HMA I-040 Kupplung

Custodia Lega di alluminio AN AB46400
Colore Verniciato antigraffio – RAL 9006
Accessori Maniglie laterali, maniglia perimetrale, kit supporto tastiera
Processori

Intel® Celeron™ 3965U 2.20 GHz  –  64 bit  –  2 core / 2 thread  –  2 MB Smart cache  –  14 nm 

Intel® Core™ i3-7100U 2.40 GHz  –  64 bit  –  2 core / 4 thread  –  3 MB Smart cache  –  14 nm 

Intel® Core™ i5-7300U 2.60 GHz (3.50 GHz Turbo)  –  64 bit  –  2 core / 4 thread  –  3 MB Smart cache  –  14 nm 

Intel® Core™ i7-7600U 2.80 GHz (3.90 GHz Turbo)  –  64 bit  –  2 core / 4 thread  –  4 MB Smart cache  –  14 nm

Chipset Intel® Kaby Lake PCH-LP (Platform Controller Hub – Low Power)  –  Integrato nel chip del processore (SoC)
Controller video

Intel® HD Graphics 610 integrata in Celeron™ 3965U  –  300 MHz/900 MHz 

Intel® HD Graphics 620 integrata nei processori Core™ i3  –  300 MHz/1.00 GHz 

Intel® HD Graphics 620 integrata nei processori Core™ i5  –  300 MHz/1.10 GHz 

Intel® HD Graphics 620 integrata nel processore Core™ i7  –  300 MHz/1.15 GHz, supporto DirectX 12 e OpenGL 4.5

Watchdog Periodo di tempo programmabile
TPM Intel® PTT (TPM integrato)
Memoria 4 GB, 8 GB o 16 GB (1 modulo SODIMM DDR4)
Archiviazione di massa

Cfast: 1 slot Cfast SATA III avviabile integrato con accesso esterno (fino a 240 GB)

SSD M.2: 1 connettore integrato per inserimento diretto di SSD M.2 2280 NVMe PCIe x2 o SSD M.2 2280 NVMe PCIe x4 (fino a 1 TB)1

Interfacce

3× Gigabit Ethernet (RJ45)

3× USB 3.0 (Type-A)  –  1× USB 3.0 (Type-A) posteriore con cappuccio di protezione

Uscita video add-on (opzionale)

1× DisplayPort++ V1.2

1× connettore RJ45 per RVL

Interfacce add-on (opzionali)

1× RS232/422/485 (DB15M)

1× RS232/422/485 (DB15M) isolata

1× Gigabit Ethernet (RJ45)

Alimentazione (opzionale) Kit per alimentazione in modalità ATX (cavo interno e pulsante nell’area dei pulsanti)
Batteria 1× CR2032 accesso frontale rimovibile
O.S. certificato Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019/2021 64 bit
Temperatura di funzionamento 0 °C–50 °C
Temperatura di stoccaggio −10 °C–60 °C
Umidità relativa di funzionamento/stoccaggio 20%–90% umidità relativa (senza condensa)
Approvazioni CE RoHS UKCA cULus Listed

1Gli SSD M.2 NVMe PCIe x4 mostrano prestazioni effettive diverse da quelle dichiarate dal produttore, poiché sono gestiti tramite 2 linee (socket M.2 PCIe x2). Le velocità di trasferimento dati sono circa la metà del valore dichiarato (paragonabili a quelle degli SSD M.2 NVMe PCIe x2).


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto ASEM 6300PA PC On-Machine 6300PA-PP001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE
  • UL Listed

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Computer e monitor industriali
  5. Chevron LeftChevron Left PC industriale On-Machine ASEM 6300PA-KA0
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: