Loading

ASEM 6300P-EW1 Panel PC
Allen-Bradley

Migliorate l'intelligenza delle vostre operazioni con questi PC industriali altamente configurabili ed economici.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Preferito
Prodotto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
panoramica
  • Un PC industriale a pannello grigio sottile rivolto verso il basso che include un display monitor e un computer montato sul retro. 6300P-EW1-A
  • 6300P-EW1-B Un PC industriale grigio in formato medio con il display rivolto verso il basso che mostra il computer montato sul retro.
  • 6300P-EW1-C Un PC industriale grigio in formato grande con il display rivolto verso il basso che mostra il computer montato sul retro.
Un PC industriale a pannello grigio sottile rivolto verso il basso che include un display monitor e un computer montato sul retro. 6300P-EW1-A
6300P-EW1-B Un PC industriale grigio in formato medio con il display rivolto verso il basso che mostra il computer montato sul retro.
6300P-EW1-C Un PC industriale grigio in formato grande con il display rivolto verso il basso che mostra il computer montato sul retro.
Chevron LeftChevron Left
Un PC industriale a pannello grigio sottile rivolto verso il basso che include un display monitor e un computer montato sul retro. 6300P-EW1-A
Chevron LeftChevron Left
6300P-EW1-B Un PC industriale grigio in formato medio con il display rivolto verso il basso che mostra il computer montato sul retro.
6300P-EW1-C Un PC industriale grigio in formato grande con il display rivolto verso il basso che mostra il computer montato sul retro.
Logo Allen-Bradley

Il Panel PC ASEM™ 6300P-EW1 è un PC industriale entry-level economico disponibile in tre configurazioni hardware per soddisfare le vostre esigenze specifiche. La configurazione superficiale (SL) offre solo comunicazioni di base, la configurazione media (S0) offre comunicazioni espanse e una configurazione più profonda (S1) offre comunicazioni espanse e slot di espansione PCI. Sono dotati di pannelli LCD integrati sia in widescreen che in rapporti di aspetto standard. Le opzioni per la cornice e il touchscreen includono una cornice in alluminio o acciaio inossidabile, una superficie frontale TrueFlat in alluminio con touchscreen resistivo o uno schermo in vetro PCAP con supporto per il gesto.

Questi PC possono essere abbinati al software FactoryTalk® View SE o FactoryTalk® Optix™ per fornire un'esperienza HMI ottimale all'interno del sistema di produzione Rockwell Automation® Connected Enterprise®. Tutti i PC sono dotati di serie del sistema operativo Windows® 10 IoT Enterprise LTSC, ma sono disponibili anche senza sistema operativo.

Tutti sono forniti con un BIOS pronto per ThinManager® preinstallato, così da poter distribuire applicazioni da un ThinServer™ in una posizione sicura ed eseguirle su ASEM 6300B-EW1 senza la necessità di un disco rigido o di un sistema operativo, risparmiando denaro e aumentando notevolmente la resilienza e la sicurezza.

Una licenza runtime per FactoryTalk® Remote Access™ Basic è ora disponibile gratuitamente per tutti i PC industriali ASEM 6300, comprese le nuove unità e quelle già acquistate e installate. Scaricatela dal Product Compatibility and Download Center di Rockwell Automation per iniziare.

Per le installazioni che non richiedono un display locale, date un'occhiata al ASEM 6300B-EW1 box PC.


Abilitate il vostro sistema di produzione Connected Enterprise® con i PC industriali e i monitor ASEM 6300
Bottiglie con liquido arancione e tappi verdi che scorrono lungo una linea di produzione con PC industriali e monitor
eBook
Abilitate il vostro sistema di produzione Connected Enterprise® con i PC industriali e i monitor ASEM 6300

I PC industriali, i monitor e i thin client ASEM™ 6300 offrono una proposta di valore unica basata sulla loro struttura modulare, sulle opzioni disponibili e sulla funzionalità di gestione remota, contribuendo a realizzare il vostro sistema di produzione Connected Enterprise®.

Leggi ora
Come un sistema di controllo industriale garantisce il successo operativo
Donna che indossa un elmetto e occhiali di sicurezza e guarda un tablet, in un ambiente di produzione.
eBook
Come un sistema di controllo industriale garantisce il successo operativo

I nostri computer e monitor industriali ASEM™ 6300 sono interoperabili con la vostra tecnologia precedente; tuttavia, questa soluzione può anche essere implementata come una suite di prodotti integrata end-to-end. Scoprite come questo portafoglio può contribuire a semplificare la manutenzione e a rendere più semplici da installare gli aggiornamenti.

Leggi ora
Visibilità che crea nuovo valore
Dipendente maschio che scrive su un foglio su una clipboard le informazioni che sta visualizzando da un pannello in un impianto di lavorazione.
eBook
Visibilità che crea nuovo valore

La produzione intelligente si manifesta come un'impresa basata sulla conoscenza,  in cui dispositivi   e processi sono ottimizzati per migliorare la produttività, la sicurezza, la protezione, la sostenibilità e le  prestazioni.

Leggi ora
ASEM e MES portano successo al vostro reparto produttivo
Fabbrica dell’acqua – Linea di imbottigliamento per la lavorazione e l’imbottigliamento di acqua di sorgente pura in piccole bottiglie blu. Messa a fuoco selettiva.
eBook
ASEM e MES portano successo al vostro reparto produttivo

Combinando automazione, informazioni operative e dati analitici avanzati, un sistema MES correttamente implementato può offrire alle aziende di tutte le dimensioni, in tutti i settori, un vantaggio competitivo significativo.

Leggi ora

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificazioni
Certificazioni
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • CE
  • UKCA
  • cULus Listed
  • Cmim - Marocco
  • KCC - Corea
  • RCM - Australia e Nuova Zelanda
  • REACH
  • RoHS

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Computer e monitor industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Panel PC ASEM 6300P-EW1
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: