Loading

ASEM 6300B-EW1 Box PC
Allen-Bradley

Aggiungi intelligenza ai tuoi sistemi di produzione utilizzando questo box PC industriale facilmente configurabile.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Certificazioni
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
  • 6300B-EW1-B Un box PC industriale grigio di formato medio con le porte di alimentazione e comunicazione rivolte in avanti.

    ASEM 6300B S0 -  No expansion slot

  • 6300B-EW1-A Un box PC industriale grigio sottile con le porte di alimentazione e comunicazione rivolte in avanti.

    ASEM 6300B SL - No communication and no expansion slot

  • 6300B-EW1-C Un box PC industriale grigio in formato grande con le porte di alimentazione e comunicazione rivolte in avanti.

    ASEM 6300B S1 - 1x PCI/PCIe

6300B-EW1-B Un box PC industriale grigio di formato medio con le porte di alimentazione e comunicazione rivolte in avanti.

ASEM 6300B S0 -  No expansion slot

6300B-EW1-A Un box PC industriale grigio sottile con le porte di alimentazione e comunicazione rivolte in avanti.

ASEM 6300B SL - No communication and no expansion slot

6300B-EW1-C Un box PC industriale grigio in formato grande con le porte di alimentazione e comunicazione rivolte in avanti.

ASEM 6300B S1 - 1x PCI/PCIe

Chevron LeftChevron Left
6300B-EW1-B Un box PC industriale grigio di formato medio con le porte di alimentazione e comunicazione rivolte in avanti.
Chevron LeftChevron Left
6300B-EW1-A Un box PC industriale grigio sottile con le porte di alimentazione e comunicazione rivolte in avanti.
6300B-EW1-C Un box PC industriale grigio in formato grande con le porte di alimentazione e comunicazione rivolte in avanti.
Logo Allen-Bradley

Il Box PC ASEM™ 6300B-EW1 è un PC industriale entry-level economico che può essere facilmente  configurato per soddisfare le esigenze di ciascuna delle vostre applicazioni specifiche. Una configurazione superficiale (SL) offre solo comunicazioni di base, una configurazione media (S0) offre comunicazioni espanse e una configurazione più profonda (S1) offre comunicazioni espanse e slot di espansione PCI.

Questi PC possono essere abbinati al software FactoryTalk® View SE o FactoryTalk® Optix™ per fornire un'esperienza HMI ottimale all'interno del sistema di produzione Rockwell Automation® Connected Enterprise®. Tutti i PC sono forniti di serie con il sistema operativo Windows® 10 IoT Enterprise LTSC, ma sono disponibili anche senza sistema operativo.

Tutti sono forniti con un BIOS pronto per ThinManager® preinstallato, così da poter distribuire applicazioni da un ThinServer™ in una posizione sicura ed eseguirle su ASEM 6300B-EW1 senza la necessità di un disco rigido o di un sistema operativo, risparmiando denaro e aumentando notevolmente la resilienza del sistema e la sicurezza informatica.

Una licenza runtime per FactoryTalk® Remote Access™ Basic è ora disponibile gratuitamente per tutti i PC industriali ASEM 6300, incluse sia le nuove unità sia quelle già acquistate e installate. Scaricatela dal nostro  Product Compatibility and Download Center  per iniziare.

Per le installazioni che richiedono un display locale, consultate i nostri ASEM 6300P-EW1 Panel PC e ASEM 6300M Industrial Monitors.


Panoramica

  • Piattaforma Atom classe Elkhart Lake economica.
  • Le funzioni integrate includono fino a 16 GB di RAM, fino a 1 TB di memoria, quattro porte USB 3.1 Gen2 (10 Gbps), una porta Ethernet 2.5 Gbps e due porte Ethernet 1 Gbps, DisplayPort++ e una porta seriale isolata multistandard DB9M.
  • Le opzioni configurabili includono la scelta di due porte USB aggiuntive, Ethernet 1 Gbps + USB, Ethernet 1 Gbps, Remote Video Link (RVL), uno slot PCI, uno slot PCIex4 o due porte seriali isolate multistandard DB9.
6300B-EW1
Famiglia Standard Funzioni per EW1 Processore

Intel Atom® x6425E 2.00 GHz (3.00 GHz Burst) ▪ 64 bit ▪ 4 core/4 thread

  • Cache L2 da 1.5 MB 
  • 10 nm
Chipset

Intel® Elkhart Lake PCH (Platform Controller Hub)

  • Integrato nel chip del processore (SoC)
Controller video Intel® UHD Graphics integrato
Uscita video 1× DisplayPort++ v1.4a
Seriale 1× RS232/422/485 (DB9M)
Montaggio Montaggio a parete

Spina di alimentazione aggiuntiva

  • Pulsante di accensione remoto
  • 1× segnale di uscita Stato alimentazione + 1× segnale di ingresso Sistema spento
Spina gruppo di continuità Compatibile con ASEM 6300V Smart gruppo di continuità
Famiglia Configurabile Funzioni per EW1 Sistema operativo Windows® 10 LTSC 2021 o senza sistema operativo
Memoria di sistema – RAM 4 GB, 8 GB o 16 GB (LPDDR4x)
Archiviazione di massa
  • Nessuna archiviazione
  • CFast: 1× slot CFast SATA III avviabile integrato con accesso esterno (fino a 240 GB)
  • M.2 SSD: 1× connettore integrato per inserimento diretto di SSD M.2 NVMe PCIe x2 (fino a 1 TB)           
  • SSD SATA 2.5″ (solo versioni S0/S1): 1× connettore integrato per SSD SATA III 2.5″ con kit di installazione interna

INTERFACCE ADD‐ON

(non disponibile per la versione senza espansione)

  • Posizione A (max 1)
    • 2× RS232/422/485 isolati (DB9M)
    • 2× USB 2.0 (Type-A)
    • 1× 2.5 Gigabit Ethernet (RJ45) + 1× USB 2.0 (Type-A)
  • Posizione B (max 1)
    • - 1× 2.5 Gigabit Ethernet (RJ45)
    • - 1× RVL (remote video link RJ45)
    • - 1× DisplayPort++ v1.4a
TPM
  • Intel® PTT (TPM integrato)
  • TPM discreto (opzionale)
Famiglia Standard Funzioni per EW1, continua

LAN

1× 2.5 Gigabit Ethernet (RJ45) + 2× Gigabit Ethernet (RJ45)

Alimentazione

24 V CC (18–32 V CC) isolata
Temperatura di funzionamento 0–50 °C (32–122 °F)

Temperatura di stoccaggio

−10–+60 °C (14–140 °F)
Umidità 20–90% UR (senza condensa)
USB 4× USB 3.2 Gen2 (Type-A) 10 Gbps
Grado di protezione IP20
Slot di espansione 1× PCI mezza lunghezza o 1× PCIe x4* mezza lunghezza, su riser card (solo versione S1)
Batteria 1× CR2032 accesso esterno
  • Abilitate il vostro sistema di produzione Connected Enterprise® con i PC industriali e i monitor ASEM 6300
    Bottiglie con liquido arancione e tappi verdi che scorrono lungo una linea di produzione con PC industriali e monitor
    eBook
    Abilitate il vostro sistema di produzione Connected Enterprise® con i PC industriali e i monitor ASEM 6300

    I PC industriali, i monitor e i thin client ASEM™ 6300 offrono una proposta di valore unica basata sulla loro struttura modulare, sulle opzioni disponibili e sulla funzionalità di gestione remota, contribuendo a realizzare il vostro sistema di produzione Connected Enterprise®.

    Leggi ora
  • Come un sistema di controllo industriale garantisce il successo operativo
    Donna che indossa un elmetto e occhiali di sicurezza e guarda un tablet, in un ambiente di produzione.
    eBook
    Come un sistema di controllo industriale garantisce il successo operativo

    I nostri computer e monitor industriali ASEM™ 6300 sono interoperabili con la vostra tecnologia precedente; tuttavia, questa soluzione può anche essere implementata come una suite di prodotti integrata end-to-end. Scoprite come questo portafoglio può contribuire a semplificare la manutenzione e a rendere più semplici da installare gli aggiornamenti.

    Leggi ora
  • Visibilità che crea nuovo valore
    Dipendente maschio che scrive su un foglio su una clipboard le informazioni che sta visualizzando da un pannello in un impianto di lavorazione.
    eBook
    Visibilità che crea nuovo valore

    La produzione intelligente si manifesta come un'impresa basata sulla conoscenza,  in cui dispositivi   e processi sono ottimizzati per migliorare la produttività, la sicurezza, la protezione, la sostenibilità e le  prestazioni.

    Leggi ora
  • ASEM e MES portano successo al vostro reparto produttivo
    Fabbrica dell’acqua – Linea di imbottigliamento per la lavorazione e l’imbottigliamento di acqua di sorgente pura in piccole bottiglie blu. Messa a fuoco selettiva.
    eBook
    ASEM e MES portano successo al vostro reparto produttivo

    Combinando automazione, informazioni operative e dati analitici avanzati, un sistema MES correttamente implementato può offrire alle aziende di tutte le dimensioni, in tutti i settori, un vantaggio competitivo significativo.

    Leggi ora
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
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • CE
  • UKCA
  • cULus Listed
  • Cmim - Marocco
  • KCC - Corea
  • RCM - Australia e Nuova Zelanda
  • REACH
  • RoHS

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Computer e monitor industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Box PC ASEM 6300B-EW1
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: