I nostri Panel PC e thin client Bulletin 6181X per aree pericolose ed estreme sono dotati di CPU Intel Dual Core i3 11ᵃ generazione, display ad alta luminosità, leggibilità alla luce solare, classificazione per temperature estreme, elevata resistenza a urti e vibrazioni, impostazioni per l’uso con guanti e un accessorio parasole per applicazioni in luce solare diretta. Le certificazioni globali per aree pericolose includono UL CL I DIV 2 e Class I Zone 2, ATEX, UK Ex, CCC Ex e INMETRO categoria 3 (per gas e polvere), insieme alle certificazioni globali per aree ordinarie.
- Prodotti
- panoramica
- Documentazione
- Certificazioni
Prodotti
Mostrare
1
-
1
di
0
Risultati
panoramica
- Intel i3-1115GRE Dual Core, 2.2 GHz, Tiger Lake di 11a generazione
- Certificato per l'uso in aree pericolose da IECEx, cULus Classe I Divisione 2, Classe II Div 2, Classe III Div 1, & Classe I Zona 2, Classe II Zona 22, ATEX, UK Ex, CCC Ex e INMETRO
- Certificazioni per ubicazioni ordinarie: EAC, BSMI, Marocco, KC, RCM, NOM, China RoHS, Türkiye RoHS, UAE RoHS, KSA RoHS, REACH, WEEE, & BIS
- Fornito con un'unità a stato solido da 256 GB, 512 GB o 1 TB
- Include uno slot per scheda CFAST e uno slot di espansione PCIe x1 di mezza lunghezza
- Le opzioni DRAM includono 16 GB, 32 GB o 64 GB
- Connettività: 2× porte COM, 4× porte USB 3, 2× porte Ethernet da 1 GB, 1 DisplayPort, 1 porta DVI
- Include un'utilità di clonazione per il backup e il ripristino del sistema scaricabile online
- Disponibile con sistema operativo Windows® 10 IoT Enterprise e compatibile con Windows 11 IoT Enterprise
- Le opzioni Trusted Platform Module (TPM) includono: modulo hardware TPM, firmware TPM (Intel PPT) o nessun TPM
- BIOS ThinManager®-ready su tutti i modelli
- Funziona nell'intervallo di temperatura −20–70 °C all'interno dell'armadio (versione con montaggio a pannello lato posteriore e versioni senza display). Il lato display della versione con montaggio a pannello funziona nell'intervallo di temperatura −20–55 °C all'esterno dell'armadio.
- Alimentazione in CC (18–32 V CC)
Caratteristiche aggiuntive di 6181X Panel PC & Thin Client
- 12.1″ risoluzione 1028 × 764, rapporto d'aspetto 4:3
- Display ad alta luminosità leggibile alla luce del sole (1300 cd/m²)
- Display con durata di servizio di 100000 ore a 25 °C
- Touchscreen multi-touch capacitivo proiettato che offre l'esperienza familiare di uno schermo smartphone semplice e reattivo.
- Funzionamento touchscreen da asciutto a umido per uso interno ed esterno
- Impostazioni touchscreen per l'uso con dita, guanti sottili e guanti spessi per garantire flessibilità.
- Gradi di protezione (modello display): UL Type 1, 4, 4X, 12, 13 & IP66
- Accessorio parasole 6189X-SUNSHIELD disponibile per aumentare la durata del prodotto in applicazioni esposte alla luce solare diretta
Caratteristiche aggiuntive di 6181X Thin Client
- Thin client appliance dedicato
- Nessuna unità a stato solido o sistema operativo per risparmio sui costi e amministrazione semplificata
Oltre le aspettative – Funzionalità richieste
- Touchscreen PCAP multi-touch
- Display ad alta luminosità leggibile alla luce del sole 1300 cd/m²
- Ombreggiante disponibile
- Certificato per uso esterno
- Ambienti estremi
- Ampio intervallo di temperatura di funzionamento −20–70 °C
- Vibrazione 2G/3G e urto 15G/30G
- Gradi di protezione (modello display): UL Type 1, 4, 4X, 12, 13 & IP66
- Certificazioni globali per aree pericolose
Potrebbero interessarti anche
Documentazione
| Product Profiles | Pubblicazione |
|---|---|
| Profilo prodotto 6181X dei computer industriali per aree pericolose | 6181X-PP001_-EN-P |
Certificazioni
Certificazioni
- ATEX
- BSMI
- CCC
- CE
- China RoHS
- cULus
- EAC
- IECEx
- INMETRO
- KC
- KSA RoHS
- Marocco
- NOM
- RCM
- REACH
- Turchia RoHS
- UAE RoHS
- UKEx
- WEEE
Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito Product Certification per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione.