Loading

Thin client box 6300T
Allen-Bradley

I nostri box thin client ASEM 6300T sono dotati di processori Intel Apollo Lake Atom, che li rendono ideali per applicazioni di interfaccia operatore (HMI), gateway IIoT e registrazione dati.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(4)
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
  • Vista frontale del Box PC compatto ASEM 6300B-JB1


    ASEM 6300T-JB1

  • Thin client ASEM 6300T con singolo DisplayPort

     

    ASEM 6300T Single DisplayPort Thin Client

  • Vista frontale del thin client ASEM 6300T con doppio DisplayPort su sfondo bianco. 6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S

     

    ASEM 6300T Dual DisplayPort Thin Client

  • Vista laterale destra del thin client ASEM 6300T con doppio DisplayPort su sfondo bianco. 6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S

     

    ASEM 6300T Dual DisplayPort Thin Client

  • Vista laterale sinistra del thin client ASEM 6300T con doppio DisplayPort su sfondo bianco. 6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S

     

    ASEM 6300T Dual DisplayPort Thin Client

Vista frontale del Box PC compatto ASEM 6300B-JB1


ASEM 6300T-JB1

Thin client ASEM 6300T con singolo DisplayPort

 

ASEM 6300T Single DisplayPort Thin Client

Vista frontale del thin client ASEM 6300T con doppio DisplayPort su sfondo bianco. 6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S

 

ASEM 6300T Dual DisplayPort Thin Client

Vista laterale destra del thin client ASEM 6300T con doppio DisplayPort su sfondo bianco. 6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S

 

ASEM 6300T Dual DisplayPort Thin Client

Vista laterale sinistra del thin client ASEM 6300T con doppio DisplayPort su sfondo bianco. 6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S

 

ASEM 6300T Dual DisplayPort Thin Client

Chevron LeftChevron Left
Vista frontale del Box PC compatto ASEM 6300B-JB1
Chevron LeftChevron Left
Thin client ASEM 6300T con singolo DisplayPort
Vista frontale del thin client ASEM 6300T con doppio DisplayPort su sfondo bianco. 6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S
Vista laterale destra del thin client ASEM 6300T con doppio DisplayPort su sfondo bianco. 6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S
Vista laterale sinistra del thin client ASEM 6300T con doppio DisplayPort su sfondo bianco. 6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S
Logo Allen-Bradley

 ASEM™ 6300T Box Thin Clients sono dispositivi ThinManager® Ready da utilizzare con il software ThinManager.  ThinManager offre un controllo e una sicurezza senza precedenti in una piattaforma sostenibile e scalabile. L'architettura thin client di ThinManager consente di implementare hardware a basso costo gestito centralmente, fornendo in modo sicuro le applicazioni e gli strumenti familiari agli utenti.


  • Disponibile in configurazioni DisplayPort singola, doppia o quadrupla con supporto per risoluzioni fino a 4K       
  • Struttura senza ventole per una maggiore disponibilità
 

 

6300T-BA 6300T-BB 6300T-JB1
Processore

Intel Atom x7-3950 1.6 GHz (2.0 GHz Burst), 4 core/4 thread, 2 MB L2 cache)

Intel Atom x7-3950 1.6 GHz (2.0 GHz Burst), 4 core/4 thread, 2 MB L2 cache)

Intel® Celeron® 6305E 1.8 GHz, 2C/4T, 4 MB smart cache, 10 nm

Memoria di sistema - RAM

4 GB/8 GB, LP-DDR4 - 2400 (saldata)

4 GB/8 GB, LP-DDR4 - 2400 (saldata)

4 GB/8 GB (saldata)

LAN

2 × Ethernet 10/100/1000 Mbps (Intel I210, RJ45)

2 × Ethernet 10/100/1000 Mbps (Intel I210, RJ45)

4 × Ethernet 10/100/1000/2500 Mbps (Intel i226, RJ45)

USB

2 × USB 3.0 (Type-A)

4 × USB 3.0 (Type-A)

4 × USB 3.2 (Type-A)

Uscita video

1 × DisplayPort++ v1.2 (risoluzione massima: 4096 × 2160 @ 60 Hz)

2 × DisplayPort++ v1.2 (risoluzione massima: 4096 × 2160 @ 60 Hz)

2 ×  o 4 × DisplayPort++ v1.4a

Audio

-             

Jack di uscita audio standard da 3.5 mm

1 × uscita audio stereo

1 × ingresso microfono

Seriale

-             

1 × porta RS-232 (DB9M)

1 × RS-232/422/485 isolata (DB9M)* solo modello 4 Display

Alimentazione

24 V DC (18–32 V DC) isolata

24 V DC (18–32 V DC) isolata

24 V DC (18–32 V DC) isolata

Montaggio

Montaggio su guida DIN, montaggio a parete

Montaggio su guida DIN con accessorio opzionale, montaggio a parete

Montaggio a libro o su guida DIN

Materiale della cassa

Lega di alluminio

Lega di alluminio

Lega di alluminio

Temperatura di funzionamento

0–50 °C (32–122 °F)

0–50 °C (32–122 °F)

0–50 °C (32–122 °F)

Temperatura di stoccaggio

−10–60 °C (14–140 °F)

−10–60 °C (14–140 °F)

−20–65 °C (−4–149 °F)

Umidità 80 % (senza condesazione)

80 % (senza condesazione)

20–90 % UR @ 25 °C (77 °F) senza condesazione

Approvazioni
  • CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
  • cULus LISTED (UL61010)
  • RCM
  • CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
  • cULus LISTED (UL61010)
  • RCM
  • Classe I Divisione 2, Gruppi A, B, C, D T4
  • Classe I Zona 2, IIC, T4
  • Europa (ATEX) II 3 G, Ex ec IIC T4 Gc
  • CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
  • RCM (Australia e Nuova Zelanda)
  • cULus LISTED (UL61010)
  • REACH
  • Cmim (Marocco) • RoHS
  • KCC (Corea) • UKCle

Nota: il thin client viene fornito senza SSD o sistema operativo 

Video
Panoramica dei computer industriali e dei monitor ASEM 6300

Gli ambienti industriali possono essere molto dannosi per i dispositivi e i componenti elettronici. I computer e i monitor industriali ASEM™ 6300 offrono la protezione necessaria e la visibilità desiderata. Guardate questo video panoramico per vedere come i prodotti ASEM 6300 possono aiutarvi a semplificare le vostre operazioni.

  • Abilitate il vostro sistema di produzione Connected Enterprise® con i PC industriali e i monitor ASEM 6300
    Bottiglie con liquido arancione e tappi verdi che scorrono lungo una linea di produzione con PC industriali e monitor
    eBook
    Abilitate il vostro sistema di produzione Connected Enterprise® con i PC industriali e i monitor ASEM 6300

    I PC industriali, i monitor e i thin client ASEM™ 6300 offrono una proposta di valore unica basata sulla loro struttura modulare, sulle opzioni disponibili e sulla funzionalità di gestione remota, contribuendo a realizzare il vostro sistema di produzione Connected Enterprise®.

    Leggi ora
  • Come un sistema di controllo industriale garantisce il successo operativo
    Donna che indossa un elmetto e occhiali di sicurezza e guarda un tablet, in un ambiente di produzione.
    eBook
    Come un sistema di controllo industriale garantisce il successo operativo

    I nostri computer e monitor industriali ASEM™ 6300 sono interoperabili con la vostra tecnologia precedente; tuttavia, questa soluzione può anche essere implementata come una suite di prodotti integrata end-to-end. Scoprite come questo portafoglio può contribuire a semplificare la manutenzione e a rendere più semplici da installare gli aggiornamenti.

    Leggi ora
  • Visibilità che crea nuovo valore
    Dipendente maschio che scrive su un foglio su una clipboard le informazioni che sta visualizzando da un pannello in un impianto di lavorazione.
    eBook
    Visibilità che crea nuovo valore

    La produzione intelligente si manifesta come un'impresa basata sulla conoscenza,  in cui dispositivi   e processi sono ottimizzati per migliorare la produttività, la sicurezza, la protezione, la sostenibilità e le  prestazioni.

    Leggi ora

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Specifiche tecniche dei monitor industriali, PC e thin client ASEM 6300 6300-TD001_-EN-P
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Installazione dei Box PC 6300B e dei Box Thin Client 6300T 6300B-IN001_-EN-P
Ricevitore Remote Video Link per 6300B Box PC e 6300T Box Thin Client 6300V-IN004_-EN-P
Trasmettitore di collegamento video remoto per 6300B Box PC e 6300T Box Thin Client 6300V-IN005_-EN-P
Assemblaggi connettori CC VersaView 6300 e installazione delle clip di montaggio di ricambio 6300V-IN003_-EN-P
Istruzioni per l'installazione delle staffe di montaggio a parete e su guida DIN per Box PC 6300B e Box Thin Client 6300T 6300V-IN002_-EN-P
User Manuals Pubblicazione
Manuale d'uso dei Box PC 6300B e dei Box Thin Client 6300T 6300B-UM001_-EN-P
Manuale utente della piattaforma di gestione Thin Client ThinManager 12.1 TM-UM001_-EN-P
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto Bulletin 6300B Box PC e 6300T Box Thin Client 6300B-PP001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • Marcatura CE
  • cULus Listed
  • RCM

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Computer e monitor industriali
  5. Chevron LeftChevron Left Thin client box 6300T
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: